|参考データ
改善例 下記はあくまで一例です。条件および使用率により発生する熱量は変化しますので
その効果を保証するものではありません。
電極の冷却による寿命アップ
打点数が増えることにより電極の使用数を削減することができます。
- スポット溶接機(ナット溶接)
- 定格容量:75kVA
- 冷却水循環装置:サーモチラーHRS050-A-20

抵抗溶接機の熱量とチラー選定について
使用溶接電流値(A)と使用率による熱量グラフ
抵抗溶接機の熱量は、使用溶接電流値(A)および使用率によって決まります。

チラー選定時の注意点
抵抗溶接機熱量 < チラー冷却能力
ただし、チラーの冷却能力は周囲温度に影響されますので、周囲環境を考慮のうえ、充分に余裕のある選定をお勧めします。
*チラー選定の際は当社にご相談ください。