|採用事例
下記はあくまで一例です。条件および使用率により発生する熱量は変化しますので
その効果を保証するものではありません。
【装置】 交流スポット溶接機
仕様 | 定格容量:50kVA |
---|---|
チラー型式 | HRS024-A-20+HRS-BP001(バイパス配管) |
用途 |
【大型空調用部品溶接】
従来のラジエータ式だと水温上昇のため、溶接機が停止してしまい、冷えるまで時間がかかる。 |
効果 | 連続作業後も設定温度をキープ。トーチもよく冷えており、チョコ停が解消されて、作業効率UPに繋がった。 |
【装置】 プロジェクション溶接機
仕様 | 定格容量:110kVA |
---|---|
チラー型式 | HRS050-A-20+HRS-BP004(バイパス配管) |
用途 | 従来は地下水を使用しており、結露が発生。また水質が悪く異物で流路が詰まる不具合発生。 |
効果 | 水温が安定して結露が解消。水質が安定したことにより不具合を回避。 |
【装置】 交流抵抗溶接機(複数台)
仕様 | 30kVA、35kVA、40kVA、50kVA 計4台 |
---|---|
チラー型式 | HRS050-A-20+HRS-BP004(バイパス配管) |
用途 |
【医療用精密フレーム溶接】
従来は水道水を使用しており、水道料金削減を要望。 チラー1台で4台の抵抗溶接機の冷却を希望(個々稼働)。水道水削減提案書を提出。 |
効果 | 水道料料金0円、年間約30万円削減。 導入コストは約2年で回収。 |
【装置】 交流スポット溶接機
仕様 | 定格容量:35kVA |
---|---|
チラー型式 | HRSE024-A-20-T+HRS-BP001 |
用途 |
【自動車部品溶接】
空冷から水冷に変更するにあたって水配管設備が必要となった。 |
効果 |
新たに水配管設備をすることなく水源確保。
さらにトーチ部温度上昇の抑制。 |

注)使用率と電流値により発生する熱量は変化します。