|参考データ
冷却水循環装置にラジエータ式とサーモチラーを使用した場合の比較実験データです。
当社条件での参考データであり、数値を保証するものではありません。
冷却水温度比較

チップ耐久比較
チップ硬度比較(新品からの硬度変化を比較)

- 電流値:300A
- タップ溶接:280回後のチップ硬度を測定
- サンプル数:5個
- 新品硬度基準値:178HV
〈冷却水循環装置〉
- ラジエータ式
- 吐出圧力:0.5MPa
- サーモチラー(HRS018)
- 吐出圧力:0.18MPa
- 設定温度:25℃
チップ粗さ比較(新品との粗さ変化量を比較)
※表面の粗さはJIS規格(JIS B 0601-2001)で定義されています。


チップ穴径比較
※表面の粗さはJIS規格(JIS B 0601-2001)で定義されています。

シールドガス比較