増圧弁/排気エア再利用タイプ
温調機器
電動アクチュエータ
真空用機器
イオナイザ
無線システム/無線オートスイッチ
2ポートバルブ
Pick Up Contents
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
静電気対策機器
電動アクチュエータ
スイッチ/センサ
IO-Link対応機器
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
テーマ別 ソリューション
ソリューション
»
SMCのご提案
»
サーモチラー設置のご提案
» バリエーション
WEBカタログ
新製品情報
|
バリエーション
シリーズ
特長
設定温度
範囲
冷却
能力
冷却
方式
温度
安定性
電源
循環液
空冷機種は簡単な設置、簡単な操作で、どこでも必要な場所に冷却水が得られます。
レーザ加工機/分析装置/LCD製造装置/金型温調など幅広い用途に実績多数。
コンパクト:
W377×H615×D500mm、40kg
(HRS012/018/024)
タイマー運転、液面低下、停電復帰、凍結防止機能など。
自己診断機能。
ヒータ不要でも冷凍回路の排熱利用によって循環液の加熱が可能
静音設計:70dB(A)
(HRS100/150)
屋外設置:IPX4
(HRS100/150)
5~40℃
1.3kW
1.9kW
2.4kW
3.2kW
5.1kW
5.9kW
(60Hzの場合)
空冷
水冷
±0.1℃
単相AC100V
(50/60Hz)
単相AC115V
(60Hz)
単相AC200
~230V
(50/60Hz)
清水
脱イオン水
(純水)
エチレングリコール水溶液
(15%)
5~35℃
9kW
空冷
水冷
±0.5℃
単相AC100V
(50/60Hz)
単相AC115V
(60Hz)
単相AC200
~230V
(50/60Hz)
清水
脱イオン水
(純水)
エチレングリコール水溶液
(15%)
5~35℃
9.5kW
14.5kW
(60Hzの場合)
空冷
水冷
±0.1℃
単相AC100V
(50/60Hz)
単相AC115V
(60Hz)
単相AC200
~230V
(50/60Hz)
清水
脱イオン水
(純水)
エチレングリコール水溶液
(15%)
消費電力53%削減トリプルインバータで抜群の省エネ効果!
小型省スペース:
W377×H1080×D970mm
静音設計:最大66dB
最高使用周囲温度:45℃
5~40℃
9.5kW
空冷
水冷
±0.1℃
三相AC200V
(50Hz)
三相AC200
~230V
(60Hz)
三相AC380
~415V
(50/60Hz)
清水
脱イオン水
(純水)
エチレングリコール水溶液
(15%)
トリプルインバータで抜群の省エネ効果!
屋外設置:IPX4
最高使用周囲温度 45℃
省スペース、軽量280kg
(HRSH250/300)
5~35℃
10kW
15kW
20kW
25kW
28kW
空冷
水冷
±0.1℃
三相AC200V
(50Hz)
三相AC200
~230V
(60Hz)
三相AC380
~415V
(50/60Hz)
清水
脱イオン水
(純水)
エチレングリコール水溶液
(15%)
シンプルな機能・性能。ベーシックタイプのサーモチラー。
トリプルコントロールで大きな省エネ!消費電力33%省エネ
小型・軽量 32kg(AC100V仕様)
メンテナンスフリー:
マグネットポンプ
静音設計:55dB(A)
5~40℃
1.2kW
1.6kW
2.2kW
(60Hzの場合)
空冷
±2.0℃
単相AC100V
(50/60Hz)
単相AC200V
(50/60Hz)
単相AC230V
(50/60Hz)
清水
エチレングリコール水溶液
(15%)
※上記製品は全て貸出可能です。詳しくはご担当営業までお問い合わせください。
フィルタエレメントの定期的な交換
耐熱・耐食・食品グリース対応製品
溶接機におけるサーモチラー設置のご提案
サーモチラーによる冷却方法改善のご提案
結露対策
エアドライヤ設置のご提案
静電気対策機器(イオナイザ)
ISOシリンダ