製品選定ガイドアクチュエータ


ロッドレスシリンダ基本特性
マグネット式ロッドレスとメカジョイント式ロッドレスの性能比較を下記に示します。
下記数値は選定の際の目安とお考えください。機種、チューブ内径等により異なる場合があります。詳細は各アクチュエータのカタログでご確認ください。
1.チューブ内径とストローク
製作最大ストロークは下表となります。
(mm)
チューブ内径(mm) | 6 | 10 | 15(16) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マグネット式/CY※1 | 300 | 500 | 1000 | 1500 | 3000 | 5000 | ― | ||||
メカジョイント式/MY※2 | ― | 3000 | 5000 |
※1マグネット式の最大ストロークはCY3Bの場合を示す。
※2メカジョイント式の最大のストロークはMY1Bの場合を示す。
2.使用ピストン速度

使用ピストン速度 mm/s
3.周囲温度および使用流体温度

周囲温度および使用流体温度 ℃
4.使用圧力
最低使用圧力は下表となります。
(MPa)
チューブ内径(mm) | 6 | 10 | 15(16) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マグネット式/CY※ | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | ― | ||||
メカジョイント式/MY | ― | 0.2 | 0.15 | 0.1(0.15) |
最高使用圧力は、下記となります。
マグネット式ロッドレスシリンダ:0.7MPa
メカジョイント式ロッドレスシリンダ:0.8MPa
※マグネット式の最低使用圧力はCY3B, CY3Rの場合を示す。
5.機能比較
機能別の比較を下表に示します。
マグネット式ロッドレス/CY | メカジョイント式ロッドレス/MY | |
---|---|---|
ガイド付バリエーション | ・基本形 ・すべり軸受 ・ボールブッシュ軸受 ・リニアガイド |
・基本形 ・すべり軸受(樹脂製) ・カムフォロアガイド ・リニアガイド |
クリーンシリーズ | 12-シリーズ クリーンロッドレス/CYP(特殊グリース) |
― |
耐水性向上 | ― | 保護カバー付/MY1MW, MY1CW |
中間停止 | 3位置電磁弁(オールポートブロック)を使用。 | ロック付/ML1C |
クッション | ゴムダンパ ショックアブソーバ サインロッドレス/REA,REB |
ラバークッション エアクッション ショックアブソーバ |
エアハイドロ仕様 | ○ | ― |
6.寿命
このシリンダの寿命データは下記当社試験条件における寿命試験結果の1例でお客様のご使用条件下における保証寿命を示すものではありません。
マグネット式ロッドレス/CY | メカジョイント式ロッドレス/MY | |
---|---|---|
走行距離 | 3500km | 3000km |
シリンダ状態 | ・作動状態:良好 ・外部漏れ:1cc/min以下 ・内部漏れ:1cc/min以下 ・外観:潤滑状態は良好で傷なし ・最低作動圧力:初期値と同等 |
・作動状態:良好 ・ダストシールバンド:剥離、浮き上がり、亀裂なし ・エア漏れ:初期値と同等 ・最低作動圧力:初期値と同等 ・エアクッション:良好 |
試験条件
マグネット式ロッドレス | メカジョイント式ロッドレス | |
---|---|---|
供試シリンダ | CY3Bシリーズ | MY1Bシリーズ |
チューブ内径 | 50mm | |
ストローク | 500mm | |
作動方向 | 水平 | 水平壁取付け |
使用圧力 | 0.5MPa | |
平均ピストン速度 | 500mm/s | |
作動頻度 | 20 c.p.m | |
周囲温度 | 常温 | |
積載負荷質量 | 1.2kg | 9kg |
給油 | 無給油(グリースによる初期潤滑) |