製品選定ガイドアクチュエータ


ガイド付シリンダ基本特性
搭載するガイドの種類による、アクチュエータの性能比較について下記に示す。
下記数値は選定の際の目安とお考えください。機種、チューブ内径等により異なる場合があります。詳細は各アクチュエータのカタログでご確認ください。
1.精度
1) テーブルやロッド先端でのたわみ量(ストローク出側先端に最大荷重印加時)
下図は傾向を表すグラフです。機種、チューブ内径により異なりますので詳細はBEST AUTOMATIONをご参照ください。

2) テーブルやロッド先端の不回転精度(ストローク出側先端に最大荷重印加時)
下図は傾向を表すグラフです。機種、チューブ内径により異なりますので詳細はBEST AUTOMATIONをご参照ください。

2.負荷質量
下図は傾向を表すグラフです。機種、チューブ内径により異なりますので詳細はBEST AUTOMATIONをご参照ください。

※使用速度、オーバーハング量により数値が変化しますので、詳細は各機器選定方法をご参照ください。
3.寿命
このシリンダの寿命データは下記当社試験条件における寿命試験結果の1例でお客様のご使用条件下における保証寿命を示すものではありません。
ガイド種類 | すべり軸受(銅合金) | ボールブッシュ軸受 | ボールスプライン | リニアガイド |
---|---|---|---|---|
供試シリンダ | MGGM | MGGL | MTS | MXQ |
作動距離(往復作動回数) | 3,000km(300万回) | 1,000km(1,000万回) | 2,000km(1000万回) | |
不回転精度 | ±0.03mm以下 ±0.04° | ±0.05° | ±0.005mm以下 | |
※不回転精度は許容トルクの50%を 印加したときの数値です。 ※給油の場合も同様です。 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
試験条件 | ||||
ガイド種類 | すべり軸受(銅合金) | ボールブッシュ軸受 | ボールスプライン | リニアガイド |
供試シリンダ | MGGM | MGGL | MTS | MXQ |
チューブ内径 | ø32 | ø32 | ø25 | |
ストローク | 500mm | 100mm | 100mm | |
作動方向 | 水平 | 水平 | 垂直下向き | |
平均ピストン速度 | 800mm/s | 800mm/s | 350mm/s | |
作動頻度 | 18往復/分 | 29往復/分 | 60往復/分 | |
積載負荷質量 | 2.8kg | 4.3kg | 3.8kg | |
給油 | 無給油(グリースによる初期潤滑) |
その他
その他機種につきましては別途お問合せください。