●eti标志
eti公司(Electro-Test Inc.)发行的表明符合UL标准的证明标志。
●ETL标志
Intertek ETL SEMKO是NRTL之一,ETL标志即该公司所发行的表明符合UL标准的证明标志。
●SEMI S8
SEMI S8是除SEMI S2的14项的人体工程学要求之外的,更为详细的人体工程学的指南。
●SEMI F47
SEMI F47是SEMI标准中、对电压暂降抗扰度(对瞬时电压下降的耐受性)进行规定的指导原则。
对于温调器来说是和SEMI S2相同的半导体制造用户所要求的标准。
●SEMI S2
SEMI是半导体制造设备·平面显示器制造设备和材料厂商的国际性产业团体。制定了自己的SEMI标准,以作为半导体制造设备的设计相关的安全指南。
SEMI S2是半导体制造所使用的装置的工作环境、卫生以及安全的相关要求事项,包括了化学、辐射、电气、物理、机械、环境、活在、地震、排放、人体工程学,以及质量、文件、手册等方面。
多数的半导体制造商要求工厂运行的设备需符合SEMI S2。
●NRTL
NRTL(National Recongnized Test Laboratories 国家认可实验室)
OSHA(美国职业安全与健康管理局)多制定的美国职业安全与健康法案所承认的可以进行UL标准或CSA等认证的实验机构。现有18所被NRTL所承认的机构。UL及CSA也是其中之一。
●CE标志
欧盟范围内流通的机器等工业制品必须标明CE标志。标明CE标志需声明其产品符合EU(欧盟)指令。本目录中产品相关的EU指令主要是《机械指令》《EMC指令》《低电压指令》3个。每个指令都要求其产品须符合各自的EN标准(欧洲标准)。
●CSA标准
Canadian Standard Association 加拿大的非政府标准化机构所制定的安全标准。
在加拿大销售的电气制品必须要经过CSA认证。
●UL标准
美国的国家防火委员会建立的非营利性检验机构制定的标准。
在美国的州或市一级,销售电气产品时,会强制进行UL标准认证。