●RTD(Resistance temperature detector)
→PT传感器
●离心泵
泵的形式之一。通过泵室中的叶轮旋转,使流体获得离心力,将该力转换为压力并将流体输出。此种泵虽可产生较大流量,但难以输出较高压力。若需要高压,也有装有多个叶轮的型号。
这是一种低扬程、大流量的泵。
●级联泵
→涡轮泵
●旋涡泵
泵的形式之一。通过泵室中的叶轮旋转,使流体获得离心力,将该力转换为压力并将流体输出。虽然与离心式泵相同,都是依靠离心力输出流体,但涡轮泵相对于离心式泵叶轮,叶片数更多、与泵室内壁的间隙更小,是一种可输出更高的压力的构造。
可以得到处于离心式泵和叶片泵之间的压力和流量特性。
这是一种中扬程、中流量的泵。
●齿轮泵
与叶轮泵相同均属为PD型(容积式)泵,通过一对齿轮的啮合旋转,将间隙的流体压出的方式进行输出。
这是一种高扬程、低流量的泵。
●止回阀
→单向阀
●轴封装置
由于流体流动的泵室中的叶轮和电机的轴是相连的,泵通过使叶轮旋转从而输出液体。
若水等流体通过电机轴进入电机会导致漏电等故障,因此泵室与电机轴之间需要有密封结构。
这个装置被称为轴封装置。
有机械密封型、磁力连接型等类型。
●离心泵
→叶轮泵
●涡轮泵
→旋涡泵
●单向阀
指防止流体逆流的元件。使流体只能向一个方向流动。
●DI过滤器
指为除去水中残留离子而填充了离子交换树脂的过滤器。DI是Deionized的简称,DI Water是去离子水(纯水)[去除了离子的水]的意思。
●DC密封泵
采用电机和泵一体化的无密封结构的泵。完全没有外部泄漏,可小型化。电机使用无电刷电机。
●电磁阀
指依靠磁石的磁力驱动内部的阀芯,从而控制流体流动开闭及方向切换的零件。
●配管阻抗
当管子与阀构成的流路中有水等流体流动时,由于这些元件与流体之间的摩擦而产生的压力差,被称为配管阻抗。也有与之类似的词语“压力损失”。
●粒子过滤器
用于去除杂质等粒子(颗粒)的过滤器。
●流量传感器、流量开关
监视流体流量的元件。流量传感器可线性计量测量流量,流量开关通常只具有当流量到达设定值时开关动作的功能,不具备流量计量测量的功能。
●叶轮泵
泵的形式之一。泵室内的转子上设有叶片,叶片与泵室内壁接触并旋转,叶片、转子、泵内壁三者所围成的体积内的流体会被推压输出,属于PD(容积式)泵的一种。
这是一种高扬程、低流量的泵。
由于叶片与泵内壁之间产生滑动摩擦,故会有摩擦粉尘产生。
同时对外部杂质等异物耐性较弱。
●泵的热输入
泵在运转时产生的、向循环回路放出的热量。计算循环回路整体的热量时,除被冷却对象的发热外,也应考虑泵所产生的热量。
泵将输入电机的电能转化为流体的动能,使流体循环,该动能会在配管内因压力损失而衰减,最终全部的动能都会以热的形式释放到循环液中。
虽然具体情况会因泵的形式而不同,在粗略计算,可将泵的标称输出视作泵的热输入。
●泵能力、供水能力
泵的供水能力表示在多大压力(扬程)下,可产生多大的流量。
表示压力与流量关系的特性曲线(泵曲线)因泵的形式而异,需要根据用途确认泵是否合适。
●磁力泵
轴封装置采用磁耦式连接的泵的总称。
泵室内部的转子与电机轴一侧设有的永久磁铁,在被泵室内壁隔离的情况下,通过磁耦式连接将旋转传递给泵室内的转子。由于电机与泵室是完全分离的,故完全没有外部泄漏。
由于磁力连接部分需要较大体积,因此相比机械式密封的泵更难做到小型化,花费也更高。
●机控密封泵
轴封装置采用机械式密封的泵的总称。
依靠电机轴一侧安装的会旋转的密封部分与泵室一侧安装的固定密封部分在旋转时依靠面接触对流体进行密封,因此原理上会有一定的流体会向外部泄漏。
由于泄漏量会随时间逐渐增大,需要定期更换密封部分。
电机轴与叶轮是直接连接的,用于需要高轴动力的场合。
●扬程、压力
表述泵的能力时,通常使用扬程(单位m)来代替压力。扬程是表示泵能够将流体输送到几米的高度的力量的数值。
扬程乘以流体的密度即为压力。例如扬程为10m的泵以水作流体时,将扬程乘以水的密度1kg/L,整理单位后得到其产生了1kgf/cm2(0.1MPa)的压力。
使用更大密度的流体时,若扬程相同则压力会变高。
●释放阀
一当一次侧压力超过设定值时,释放阀开启,使压力从二次侧泄出的阀。
●液面检出开关
检测液体水箱内液面位置的开关。
液位开关有多种样式,常见的是通过悬浮的浮子控制舌簧开关(磁性开关)开闭的样式。