●乙二醇水溶液
乙二醇为醇类的一种,水中加入了乙二醇后冰点会降低,乙二醇水溶液也是汽车防冻液的主要成分。虽然60%浓度的乙二醇水溶液其冰点可达到约-40℃以下,但由于低温时粘度会增大,因此若在考虑流动性的情况下,-20℃左右为实际使用时的最低温度。
另外在去离子水(纯水)中加入乙二醇可使流体的电阻率提高,可在需要高绝缘性的循环液的情况下使用。
●GALDEN®
苏威苏莱克斯公司制造的氟化液产品名。
成分为全氟聚醚,属于高分子化合物。可根据聚合度选择温度范围及粘度范围的等级。
●循环液、恒温循环液
由深冷器控制温度,在客户装置间循环的流体。
应考虑冻结温度、沸点、绝缘性等因素并结合用途选择清水、去离子水(纯水)、乙二醇水溶液或氟化液等作为循环液。
●清水
指经过过滤、蒸馏,去除了杂质的水,也称精制水。
●去离子水(纯水)
去除了杂质及离子的水。在经过粒子过滤器过滤掉杂质后,再由离子交换树脂去除离子后所得的水。理论上电阻率的极限值为18.3MΩ・cm,而实际不可能达到该数值,通常将1~10MΩ・cm左右的水称为去离子水(纯水)。
●导电率
表示电流通过液体容易度的数值,与电阻率成反比关系,单位也使用了电阻[Ω]的倒数[S](西门子),表示为[S/m]。
理论上,25℃的去离子水(纯水)导电率为0.055[μS/m]。
●热负载
→冷却能力
●热量
本样本使用的热量、热负载、冷却能力等词汇均表示单位时间内吸收或放出的热量,因此单位都是功率单位[W]=[J/s]或[kcal/hr]。
1kW=860kcal/hr
●粘度
表现液体等的粘性程度。
绝对粘度的单位为[Pa·s],但CGS単位制的[P](泊)为常用单位。
1[Pa·s]=10[P]
另外,绝对粘度除以密度为动粘度,单位为[m2/s],但一般使用[St](斯托克斯)这一单位。
1[St]=0.0001[m2/s]
●电阻率
表示液体绝缘性的数值,单位为[Ω・cm]。当表示去离子水(纯水)的电阻率时也称为DI等级(Deionizedwater)。理论上,25℃的去离子水(纯水)的电阻率为18.3[MΩ・cm]。
●比热、比热容
在压力和体积一定的条件下,使单位质量的物质上升单位温度所需的能量。
水的比热:1[cal/g・K]=4.184×103[J/kg・K]
●氟化液
氟类惰性液体。有全氟聚醚(PFPE)、全氟化合物(PFC)、氢氟聚醚(HFPE)、氢氟醚(HFE)等多个种类,其特点是绝缘性高、且无论在-100℃的低温状态还是200℃以上的高温状态下都能选择具有适当流动性的等级。
目前市面上有3M公司的Fluorinert、苏威苏莱克斯公司的GALDEN等。
●丙二醇水溶液
丙二醇是醇类的一种,在水中加入了乙二醇可降低水的冰点,与乙二醇相同也是汽车防冻液的主要成分。
丙二醇还具有润滑性和不易挥发的特点。
●Fluorinert™
3M公司制造的氟化液产品名。主要成分是全氟碳,还添有多种其他化学成分。可根据使用温度范围及粘度需要选择不同等级。
●密度、比重
密度为单位体积的质量,单位为[kg/m3]
比重是物质密度相对于水密度(1.0[g/cm3])的比值,是无因次量。如用CGS単位制表示,密度与比重在数值上是相同的。
●冷却能力
指在任意温度下,温控器单位时间内可吸收(冷却)的热量(热能)。