●模拟通信
通过0~10V的输出电压等与外部装置通信的方法。可在输出PV值(测定温度等)的同时,接收SV值(设定温度)。
●RS232C
串行通信的规格之一。电脑与声耦合器、调制解调器连接时的通信规格,也是对其他电脑进行一对一通信时的规格。
RS232C自身对于配线方式等硬件的使用仅有粗略的规定,详细硬件规格与软件协议由各元件制造商独自决定。
●RS485
串行通信的规格之一。RS232C仅能进行装置之间一对一的通信,RS485则为设备间多点链状配线,通过赋予软件地址,可同时与多个对象进行通信。
RS485自身对于配线方式等硬件的使用仅有粗略的规定,详细硬件规格与软件协议由各元件制造商独自决定。实际上详细的协议由各元件制造商自行决定。
●电阻保护
小型交流风扇电机等小型电机的常用保护形式。
由于电机线圈自身的固有电阻(交流电阻),而使电机因某些原因而锁死情况下,温度也不会高于一定温度的结构。因此即使不安装热继电器等外置保护元件,也能保护电机自身不会被烧毁。
●EMO回路
EMO(Emergency OFF)回路是指按在紧急状况按下急停按钮(EMO按钮)时,切断所有电源使其能成为安全状态的电路。
●过载继电器
具有和热继电器相同的结构,并用于相同的目的。 由于小型冷冻回路压缩机中内置的过载继电器安装在压缩机壁面上,所以它不仅会因过电流引起的发热启动,也会因压缩机自身的温度而启动。
在小型压缩机中,过载继电器通常被用于主回路的直接切断。
●三相电源
三线的交流电流或交流电压,互相差120度相位。
输送相同电力时,三根线各自的电流大小与单相相比仅为三分之一,可以使用较细的电线。拥有更易形成旋转磁场(可以使用简单结构的三相电机)的优点。
高输出的设备可以使用三相电源。
●热继电器
安装在电机的电源输入回路中,检测电机的过电流时进行输出的回路保护元件。由利用电流发热的加热器和利用该热量控制接触点开闭的双金属片构成。
由于热继电器自身无法控制大容量电力的开闭,所以要利用由电磁接触器、继电器、继电器组成的控制回路来切断电机等的主回路。
●信号输入输出、I/O
警报信号、运转信号等的输入输出信号。根据型号的不同,有继电器输出、集电极开路输出等。由于有各种各样的通信方法,所以在配线前需要确认其通信标准。
●绝缘耐压
绝缘体材料不会被破坏的电位差。在产品出厂的耐压测试中,在电路的导体和壳体(接地)之间施加1.5kV(根据型号有所不同)的交流高压电,以确认没有发生超过参考值的漏电。
●绝缘电阻
设备中代替和壳体(接地)之间的电阻。在产品出厂时的绝缘电阻测试时,,确认其在直流500V(或者250V)的测量电压下的电阻值大于参考值(1MΩ,根据型号有所不同)。
●固态继电器(SSR)
通过使用晶闸管等的半导体元件,以达到用低功率控制高功率的开闭。与电磁式继电器相比较,由于没有机械可动部分,因而可以实现高速切换,且体积小、寿命长。
但是由于并非是物理上断开接触点,因此必须考虑即使在设备关闭时也存在部分的电流泄漏。
●DC直流电源
将商用交流电转换为直流电的设备。直流电用于设备内CPU等的控制电路。由于珀耳帖式循环器、恒温槽等的珀耳帖元件采用直流电驱动,因此内置了大功率的直流电源。
●DeviceNet
串行通信标准之一。
总部位于美国的非营利性组织ODVA(Open Devicenet Vendor Association Inc.)所拥有的开放式网络。是一种广范围覆盖了从传感器级别到设备级别的现场网络标准。
●电源频率
商用交流电分为50Hz和60Hz两种。温控器中安装的交流电机会按电源频率相对应的旋转圈数进行旋转。在60Hz电源下运行时,一般情况下相较于50Hz时快10%,泵的流量、压力也会变大,制冷回路的压缩机的冷却能力也会变大。同样的,电流消耗也会增加。
当直流泵或加热器等的电阻负载时,其性能不取决于频率。
●电磁开关
集成了电磁接触器和热继电器的元件。
●电磁接触器
利用电力元件(电机、加热器等)的启动、停止来控制电路的开闭电气元件。和继电器一样利用线圈的力来开闭机械接触点。虽然与继电器的工作原理同样,但却适用于高电压、大电流。
●反相继电器(反转防止继电器)
一种监控三相电源的主电源的相序,在异常时发出警报的开关。
三相电源驱动三相电机时,配线顺序错误会导致反转。为防止该反转而安装。也被称为反转防止继电器。
●硬件互锁
在设备回路中,不使用CPU上运行的软件,仅由继电器等硬件进行逻辑配置的异常时进行切断的回路。
●断路器
由于过载或短路等原因,导致回路输出侧有异常电流时,切断电路以保护负载电路和电线的保护装置。
根据用途不同分为电机断路器、漏电保护器等。漏电断路器不仅会监控主电路的电流,也会监控泄漏电流,当泄漏电流过大时将切断电路。
●继电器
利用电磁铁(线圈)的力量,控制机械接触点开闭的开关。利用用仅能驱动电磁铁的低功率电流,来开闭接触电处的大功率电流,以达到放大的目的。还常被用作顺序电路中的逻辑元件。