イオナイザ(イオナイザー)静電気対策機器 » バータイプ/イオナイザIZS40/41/42シリーズ - 仕様・外形寸法
![バータイプ,イオナイザ,IZS40/41/42 Series](/assets/products/pickup/ja-jp/ionizer/IZS/t/mainimg.jpg)
|仕様
イオナイザ機種 | IZS40 | IZS41-□□(NPN) | IZS41-□□P(PNP) | IZS42-□□(NPN) | IZS42-□□P(PNP) | |
---|---|---|---|---|---|---|
イオン発生方式 | コロナ放電式 | |||||
電圧印加方式 | AC、DC | AC、センシングAC、DC | デュアルAC | |||
印加電圧 | ±7,000V | ±6,000V | ||||
イオンバランス 注) | ±30V | |||||
エアパージ | 使用流体 | 空気(清浄乾燥空気) | ||||
使用圧力 | 0.5MPa以下 | |||||
保証耐圧力 | 0.7MPa | |||||
接続チューブ径 | ø6, ø8, ø10 | |||||
消費電流 | 330mA以下 | 440mA以下 (センシングAC、 オート運転・マニュアル運転時480mA以下) |
700mA以下 (オート運転・マニュアル運転時740mA以下) |
|||
電源電圧 | DC24V±10%(AC100~240V:ACアダプタオプション) | |||||
渡り配線時の電源電圧 | ― | DC24V~DC26.4V | ||||
入力信号 | 放電停止信号 | ― | GNDと接続 電圧範囲:DC5V以下 消費電流:5mA以下 |
+24Vと接続 電圧範囲:DC19V~電源電圧 消費電流:5mA以下 |
GNDと接続 電圧範囲:DC5V以下 消費電流:5mA以下 |
+24Vと接続 電圧範囲:DC19V~電源電圧 消費電流:5mA以下 |
電極汚れ検出信号 | ||||||
出力信号 | メンテナンス信号 | ― | 最大負荷電流:100mA 残留電圧:1V以下 (負荷電流100mA時) 最大印加電圧:DC26.4V |
最大負荷電流:100mA 残留電圧:1V以下 (負荷電流100mA時) |
最大負荷電流:100mA 残留電圧:1V以下 (負荷電流100mA時) 最大印加電圧:DC26.4V |
最大負荷電流:100mA 残留電圧:1V以下 (負荷電流100mA時) |
異常信号 | ||||||
機能 | 高電圧異常放電検知 (検知時放電停止) |
センサ内蔵によるイオンバランス制御、電極汚れ検知、 高電圧異常放電検知(検知時放電停止)、 放電停止入力、渡り配線、リモコン(別売手配品)、外部センサ接続 |
||||
有効除電距離 | 50~2000mm | 50~2000mm (センシングACモード時:200~2000mm、 マニュアル運転・オート運転時:100~2000mm) |
50~2000mm (マニュアル運転・オート運転時:100~2000mm) |
|||
使用周囲温度、使用流体温度 | 0~40℃ | |||||
使用周囲湿度 | 35~80%Rh(結露なきこと) | |||||
材質 | イオナイザカバー:ABS、電極カートリッジ:PBT、電極針:タングステン、単結晶シリコン | |||||
耐衝撃 | 100m/s2 | |||||
適合規格/指令 | CE(EMC指令:2004/108/EC) |
注)帯電物とイオナイザ間の距離300mmにおいて、エアパージ有のとき。
電極カートリッジ数、バー質量
バー長さ記号 | 340 | 400 | 460 | 580 | 640 | 820 | 1120 | 1300 | 1600 | 1900 | 2320 | 2500 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電極カートリッジ数 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 13 | 18 | 21 | 26 | 31 | 38 | 41 | |
質量 g | IZS40 | 590 | 640 | 690 | 790 | 830 | 980 | 1220 | 1360 | 1600 | 1840 | 2170 | 2320 |
IZS41 | 740 | 790 | 840 | 940 | 980 | 1130 | 1370 | 1510 | 1750 | 1990 | 2320 | 2470 | |
IZS42 | 860 | 910 | 960 | 1060 | 1100 | 1250 | 1490 | 1630 | 1870 | 2110 | 2440 | 2590 |
外部センサ
センサ型式 | IZS31-DF(フィードバックセンサ) | IZS31-DG(オートバランスセンサ)[高精度タイプ] |
---|---|---|
使用周囲温度 | 0~50℃ | |
使用周囲湿度 | 35~80%Rh(結露なきこと) | |
ケース材質 | ABS | ABS、ステンレス |
耐衝撃 | 100m/s2 | |
質量 | 200g(ケーブル質量も含む) | 220g(ケーブル質量も含む) |
設置距離 | 10~50mm(推奨) | ― |
適合規格/指令 | CE、UL、CSA |
ACアダプタ(別売手配品)
型式 | IZF10-CG□, IZS41-CG□ |
---|---|
入力電圧 | AC100V~240V, 50/60Hz |
出力電流 | 1A |
使用周囲温度 | 0~40℃ |
使用周囲湿度 | 35~65%Rh(結露なきこと) |
質量 | 220g |
適合規格/指令 | CE, UL, CSA |
リモコン(別売手配品)
型式 | IZS41-RC |
---|---|
方式 | 赤外線式 |
送信能力 | 5m注1) |
電源 | 単4乾電池2本(別売)注2) |
使用周囲温度 | 0〜45℃ |
使用周囲湿度 | 35〜80%Rh(結露なきこと) |
質量 | 33g(乾電池含まず) |
適合規格/指令 | CE |
注1)使用条件や環境により異なります。
注2)乾電池はお客様でご用意ください。
注3)リモコンの取扱いにつきましては取扱説明書を参照してください。
|外形寸法図
イオナイザ/IZS40
![](/assets/products/pickup/ja-jp/ionizer/IZS/s/spec01.jpg)
イオナイザ/IZS41,42
![](/assets/products/pickup/ja-jp/ionizer/IZS/s/spec02.jpg)