イオナイザ(イオナイザー)静電気対策機器 » バータイプ/イオナイザIZS40/41/42シリーズ - カタログ・CAD・取扱説明書

イオナイザ/バータイプ IZS40/41/42
静電気対策機器/イオナイザー(除電機器) » 静電気対策機器(除電機器)イオナイザ バータイプ-
・デュアルAC方式により電位振幅 25V以下(取付高さ300mm時)
・フィードバックセンサによる高速除電。
・オートバランスセンサにより調整、メンテ工数を削減。
・シンプル操作、電源投入するだけで使用可能(スタンダードタイプ)
・リモコン設定可能。
・渡り配線可能。
・3種類のエミッタカートリッジ
高速除電カートリッジ、省エネ除電カートリッジ、省エネ高効率
カートリッジ
シリーズ | タイプ | イオン発生方式 | オフセット電圧 (イオンバランス) |
---|---|---|---|
IZS42 | デュアルACタイプ | コロナ放電式 | ±30V |
IZS41 | フィードバックセンサタイプ | コロナ放電式 | ±30V |
IZS40 | スタンダードタイプ | コロナ放電式 | ±30V |