イオナイザ(イオナイザー)静電気対策機器 » 表面電位センサIZD10/IZE11シリーズ - 仕様・外形寸法図
![表面電位センサ IZD10 Series](/assets/products/pickup/ja-jp/ionizer/izd10/mainimg.jpg)
|表面電位センサ/IZD10 Series
仕様
表面電位センサ型式 | IZD10-110 | IZD10-510 |
---|---|---|
測定電位 | ±0.4kV(検出距離25mm時)注) | ±20kV(検出距離50mm時)注) |
出力電圧 | 1~5V(出力インピーダンス 約100Ω) | |
有効検出距離 | 10~50mm | 25~75mm |
リニアリティ | ±5%F.S.(0~50℃、検出距離25mm時) | ±5%F.S.(0~50℃、検出距離50mm時) |
出力遅れ時間 | 100ms以内 | |
電源電圧 | DC24V±10% | |
消費電流 | 40mA以下 | |
使用周囲温度 | 0~50℃ | |
使用周囲湿度 | 35~85%Rh(結露無きこと) | |
材質 | ヘッドケース:ABS アンプケース:ABS | |
耐振動 | 耐久50Hz 振幅1mm X,Y,Z各2時間 | |
耐衝撃 | 100m/s2 | |
質量 | 185g(ケーブル質量も含む) | |
EN規格適用条件 | 保護クラス:クラス3(EN60950-1) 汚染度 3 CEマーキング:低電圧指令:2006/95/EC SELV-type 外部回路接続限定 |
|
EMC指令 | 2004/108/EC | |
UL規格 | UL508 |
注)測定電位と出力電圧の関係は検出距離により異なります。検出距離による測定電位と出力電圧の関係は技術データ「出力信号」の
グラフをご参照ください。
外形寸法図
![](/assets/products/pickup/ja-jp/ionizer/izd10/spec01.jpg)
|表面電位センサモニタ/IZE11 Series
型式 | IZE11□ | |||
---|---|---|---|---|
接続センサ | IZD10-110 | IZD10-510 | ||
定格測定範囲 | -0.4kV~+0.4kV注1) | -20kV~+20kV注2) | ||
設定最小単位 | 0.001kV | 0.1kV | ||
設定測定距離 | 10~50mm | 25~75mm | ||
電源電圧 | DC24V±10%以下(逆接保護付) | |||
消費電流 | 50mA以下(ただし、センサ部消費電流を除く) | |||
センサ入力 | DC1~5V(入力インピーダンス:1MΩ) | |||
入力数 | 1入力 | |||
入力保護 | 過電圧保護付(ただし、電圧26.4Vまで対応) | |||
応差 | ヒステリシスモード:可変 ウインドコンパレータモード:可変 |
|||
スイッチ出力 | NPNまたはPNPオープンコレクタ 2出力 | |||
最大負荷電流 | 80mA | |||
最大印加電圧 | DC30V(NPN出力時) | |||
残留電圧 | 1V以下(負荷電流80mA時) | |||
短絡保護 | 短絡保護付 | |||
応答時間(センサ応答時間含む) | 100ms以下 チャタリング防止機能時、応答時間500ms、1s、2s以下 |
|||
アナログ出力 | 電圧出力 | 出力電圧:1~5V(定格測定範囲にて)、出力インピーダンス:約1kΩ | ||
精度(対表示値)(25℃) | ±1%F.S. | |||
電流出力 | 電流出力:4~20mA(定格測定範囲にて) 最大負荷インピーダンス:600Ω(DC24V時)、最小負荷インピーダンス:50Ω |
|||
精度(対表示値)(25℃) | ±1%F.S. | |||
応答時間(センサ応答時間含む) | 200ms(フィルタなし)、1.5s(フィルタあり)以下 | |||
表示精度 | ±0.5%F.S.±1digit | |||
表示方法 | 3+1/2桁 7セグメント表示器、2色表示(赤色/緑色)、サンプリング周期:5回/1sec | |||
動作表示灯 | OUT1:ON時点灯(緑色)、OUT2:ON時点灯(赤色) | |||
耐環境 | 保護構造 | IP40 | ||
使用温度範囲 | 動作時:0~50℃、保存時:-10~60℃(ただし、凍結および結露しないこと) | |||
使用湿度範囲 | 動作時・保存時:35~85%R.H.(ただし、結露しないこと) | |||
耐電圧 | AC1000V 1分間 モニタ単体において充電部一括と筐体間 | |||
絶縁抵抗 | 50MΩ以上(DC500Vメガにて)、モニタ単体において充電部一括と筐体間 | |||
耐振動 | 10~150Hz 複振幅1.5mmまたは 加速度98m/s2の小さいほうにてX,Y,Z各方向2時間(無通電) |
|||
耐衝撃 | 100m/s2 X,Y,Z各方向3回(無通電) | |||
温度特性 | ±0.5%F.S.(25℃基準) | |||
接続方式 | 電源、出力接続:5Pコネクタ、センサ接続:4Pコネクタ | |||
材質 | フロントケース:PBT、リアケース:PBT | |||
質量 | 電源・出力接続ケーブル含まず | 30g | ||
規格 | CEマーキング、UL(CSA)対応 |
注1)帯電物とセンサの距離25mm時の定格値
注2)帯電物とセンサの距離50mm時の定格値
外形寸法図
![](/assets/products/pickup/ja-jp/ionizer/izd10/spec02.jpg)