イオナイザ(イオナイザー)静電気対策機器 » 表面電位センサIZD10/IZE11シリーズ - 製品特長

|表面電位センサ/IZD10 Series

静電気管理は"実態"を確認する事が重要です。
・測定電位:±20kV(検出距離50mm時)
±0.4kV(検出距離25mm時)
・ワークの帯電電位を検出し、アナログ電圧を出力
出力電圧:1~5V(出力インピーダンス約100Ω)
小型、取付けやすい形状

幅広い帯電電位測定が可能

設置距離
10~50mm:IZD10-110
(±0.4kV 設置距離25mm時)
25~75mm:IZD10-510
(±20kV 設置距離50mm時)
|表面電位センサモニタ/IZE11 Series

・出力:スイッチ出力×2+アナログ出力(1~5V、4~20mA)
・設定最小単位:0.001kV(±0.4kV時)、0.1kV(±20kV時)
・表示精度:±0.5%F.S. ±1digit以下
・検出距離補正機能(1mm刻みで調整可能)
・レンジ切換により、2つのセンサ(±0.4kV、±20kV)に対応
2色表示(赤/緑)
4パターンの表示色の設定が可能。

コネクタ接続

縦横密着取付可能
パネルカット工数の削減が可能。

機能
・検出距離補正
・ピーク値、ボトム値表示
・キーロック
・ゼロアジャスト
・エラー表示
・SW出力チャタリング防止
・接続センサ選択