海外情報 »
国際規格対応製品ガイド » UL ⁄ cUL規格適合品リスト - 空気圧ソレノイドバルブ
UL ⁄ cUL規格適合品 手配上のご注意
- 選定型式によってはUL対応できない場合があります。
- 詳細は、カタログをご参照ください

|空気圧ソレノイドバルブ
製品名/シリーズ | カタログ | 認証機関(NRTL) | 認定書No.(ファイルNo.) |
---|---|---|---|
SJ2000/3000 |
|
UL | MH11419 |
SJ3A6/絞り弁付真空破壊弁 |
|
UL | MH11419 |
SV1000/2000/3000/4000 |
|
UL | MH11419 |
VF1000/3000/5000 |
|
UL | MH11419 |
VP300/500/700 |
|
UL | MH11419 |
VP542/544/742/744-X536 |
|
UL | MH11419 |
VP544/744-X538 |
|
UL | MH11419 |
VP544/744-X555 |
|
UL | MH11419 |
VG342-X87 |
|
UL | MH11419 |
30-SY3000/5000/7000/9000 |
|
UL | MH11419 |
30-SY300/500 |
|
UL | MH11419 |
SY3000/5000/7000(プラグインタイプ) |
|
UL | MH11419 |
25A-SY5000(プラグイン) |
|
UL | MH11419 |
25A-VP542/544/742/744-X536 |
|
UL | MH11419 |
25A-VP542/742-X538 |
|
UL | MH11419 |
25A-VP542/742-X555 |
|
UL | MH11419 |
30-VQ1000/2000 |
|
UL | MH11419 |
53-SY |
|
UL | E327452 |