海外情報 »
国際規格対応製品ガイド » 中国強制認証制度(CCC) 適合品リストおよび自己宣言書
中国強制認証制度(CCC)適合品リストおよび自己宣言書
|中国強制認証制度(CCC)該当品およびCCC認証取得品リスト【特注品番を含む】
製品名 | 品番 注) | カタログ | 自己宣言書 |
---|---|---|---|
有接点オートスイッチ | 3C-D-90A*/3C-D-93A*/3C-D-A34(A)/3C-D-A44(A)/3C-D-A54*/ 3C-D-A64*/3C-D-A34C-*/3C-D-A44C-* |
DL | DL |
3C-D-A72(H)*/3C-D-A73(H)* | |||
3C-D-A80(H)*/3C-D-A90(V)*/3C-D-A93(V)*/3C-D-B30/3C-D-B30J* | |||
3C-D-B31/3C-D-B31J*/3C-D-B54*/3C-D-B64*/3C-D-B73*/3C-D-B80* | |||
3C-D-C73*/3C-D-C80* | |||
3C-D-E73A*/3C-D-E80A* | |||
3C-D-P70*/3C-D-P74*/3C-D-P80* | |||
3C-D-R731*/3C-D-R732*/3C-D-R801*/3C-D-R802* | |||
3C-D-Z72*/3C-D-Z73*/3C-D-Z80* | |||
圧力スイッチ | 3C-IS1000*/3C-IS3000*/3C-ISG*/3C-IS2761-*/3C-IS10* | DL | DL |
3C-IS100-*/3C-IS101-*/3C-IS112-*/3C-IS113-*/3C-IS114-* | DL | ||
スイッチ付圧力計 | 3C-GP46-* | DL | DL |
フロースイッチ | 3C-IF3* /3C-IFW5* | DL | DL |
空-電リレー | 3C-VR320* | DL | DL |
注) 「3C-」を除いた標準品番(例: 「3C-D-A34*」の場合、「D-A34*」を示す)では、製品単品で中国へ輸出、流通、および販売することはできません。 ただし、シリンダや装置などへ組み付けた状態(同梱を含む)では、中国への輸出、流通および販売が可能です。
[リスト記号の解説]
・「*」印(アスタリスク)は、桁数に制限なく、あらゆる英数字もしくは記号を含んでいます。
・「/」印(スラッシュ)は、品番と品番を区切るのに使用しています。
|中国防爆(Ex-CCC) 対応認証取得品リスト【特注対応】
![](/assets/overseas/international/ja-jp/ccc/images/ccc-ja-01.png)
![](/assets/overseas/international/ja-jp/ccc/images/ccc-ja-02.png)
製品名 | 品番 注) | 防爆ZONE | カタログ | 認証書 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 20 | 21 | 22 | ||||
5ポートソレノイドバルブ | 52-SY5000/7000/9000-X140 | ● | DL | DL | |||||
5ポートソレノイドバルブ | 50-VFE3000/5000-X140 | ● | DL | DL | |||||
3ポートソレノイドバルブ | 50-VPE500/700-X140 | ● | DL | DL | |||||
有接点オートスイッチ | 3C-D-A93*-1290 | ● | ● | DL | DL | ||||
無接点オートスイッチ | 3C-D-M9*-1290 | ● | ● | DL | DL | ||||
スマートポジショナ | IP8*01-X350/X351 | ● | DL | DL | |||||
電-空ポジショナ | IP8*00-X350/X351/X352 | ● | DL | DL | |||||
電-空ポジショナ | IP8*00-X353 | ● | DL | DL |