SMCサポート
|安全部品のご提案
これらのSMC製品は、安全部品として機械の安全関連部に使用されます。個別では安全が機能しません。
安全部品 | 対応要項 | 製品イメージ | シリーズ |
---|---|---|---|
残圧排気弁 |
2006/42/ECに基づく安全弁 |
![]() |
VP-X536 |
残圧排気弁 |
2006/42/ECに基づく安全弁 |
![]() |
VP-X538 |
残圧排気弁 |
2006/42/ECに基づく安全弁 |
![]() |
VP-X555 |
残圧排気弁 |
2006/42/ECに基づく安全弁 |
![]() |
VG342-X87 |
安全排気バルブ モジュラ接続形 |
2006/42/ECに基づく安全弁 |
![]() |
VPX400 |
両手操作用 コントロールバルブ |
2006/42/ECに基づく安全弁 |
![]() |
VR51 |
ブレーク・ ロックユニット付シリンダ |
2006/42/ECに基づくロック |
![]() |
MWB-X3075 |
ブレーク・ ロックユニット付シリンダ |
2006/42/ECに基づくロック |
![]() |
C(P)96N-X3075 |
ブレーク・ロックユニット |
2006/42/ECに基づくロック |
![]() |
MWB-UT-X3075 |
安全部品 | 対応要項 | 製品イメージ | シリーズ |
---|---|---|---|
STO&SS1-t搭載 ステップモータコントローラ |
EN ISO 13849-1 Cat.3 / PLeまで、IEC62061 SIL CL3まで、IEC 61508 SIL3まで準拠 EN 61800-5-2に準拠したSTO&SS1-tの 安全機能に対応 |
![]() |
DL |
STO搭載 ACサーボモータドライバ |
EN ISO 13849-1 Cat.3 / PLeまで、IEC62061 SIL CL3まで、IEC 61508 SIL3まで準拠 EN 61800-5-2に準拠したSTOの 安全機能に対応 |
![]() |
DL |
PROFlsafeによる安全通信 | 対応要項 | 製品イメージ | シリーズ |
---|---|---|---|
EX245 PROFlsafe |
ISO 13849-1 PLe, カテゴリ4まで |
![]() |
DL |
EX260 PROFlsafe |
ISO 13849-1 PLe, カテゴリ3まで |
![]() |
DL |
|妥当性確認済推奨製品のご提案
安全制御システムの安全関連部に使うための、製品を提供できます。
オプションによっては妥当性確認できないものがございます。
ISO 13849妥当性確認付信頼性データ末尾の型式表示方法から品番をご確認ください。
SMCの妥当性確認済推奨製品とは、ISO 13849-2:2012 付表A、B、Dに基づいて妥当性確認をした製品です。
妥当性確認済推奨製品は、こちらからご確認をお願いします。
ISO 13849妥当性確認付信頼性データのダウンロードもこちらから確認いただけます。
|B10D/MTTF データの提出
安全関連部の信頼性を示すために必要な計算に使われる個々の部品の寿命、故障に関する信頼性データ特性値を算出し、提供いたします。
(お客さま側でMTTFDに変換お願いします。)