海外情報 »
国際規格対応製品ガイド » TR-CU とは

TR-CU とは
|TR-CU とは
ユーラシア経済連合の加盟国で構成されるユーラシア関税同盟(EACU)は、2010年1月1日にベラルーシ、カザフスタン、ロシアの三国で発足し、2015年1月にアルメニアとキルギスが加わりました。
2011年7月以降、経済統合計画により、加盟国間の税関検査を廃止しました。GOST-Rなど各国の法令は、全加盟国に適用される1つの規則に統合し、2015年3月からは、TR-CUの認定取得が要求されています。
EACUのTR-CU認証は、認証機関が発行し、輸入品が関税同盟(CU)の基準、品質および安全要求に準拠していることを示します。
このTR-CUの認証を得て、EACマークを付けてEACU加盟国に出荷する必要があります。
適合性評価方法は、証明書(CoC)と宣言書(DoC)の2種類があります。 証明および宣言の該当製品一覧は、関連するCU技術基準に記載されています。
SMCの製品群は、SMCカザフスタンにおいて必要となる認証手続きを実施しており、TR-CU認証を取得した製品には、それを証明するための適合証明書の発行が可能です。

TR-CU適合宣言書例
SMCに関連するTR-CU技術規則
技術規則 | 名称 |
---|---|
TR CU 004/2011 | 低電圧機器 |
TR CU 010/2011 | 機械および装置安全 |
TR CU 012/2011 | 防爆 |
TR CU 020/2011 | EMC |
TR CU 032/2013 | 圧力容器 |