CSA規格=カナダ規格協会(英:Canadian Standards Association)
2011年3月現在
|CSA規格とは
CSA規格は、カナダにおける電気製品・医療機器・機械・器具など対する安全規格です。1919年に非営利、非政府機関の標準化団体として設立されました。CSAのグループ組織であるThe Canadian Standard Assosiation が規格作成を行い、CSA Internationalが製品試験および認証業務を行っています。
|CSA規格の目的
CSA規格は、該当する電気製品の安全性に関する規制であり、カナダ全10州と2準州で州法により、電源に接続して使用する電気機械・器具は、種類や数量に無関係に電気安全性について、このCSA規格の安全規格に適合した製品であることを要求しています。その為カナダにおいて該当する電気製品に要求される規格です。
|CSA規格の性格とカナダ国家規格
CSA規格は、会員によって自発的に開発される任意の規格でありますが、その多くはカナダ国家規格として公式に採用され、連邦政府や州政府その他の地方の当局により法令に引用されています。
カナダ国家規格として採用されたCSA規格はその規格番号に“CAN”の接頭記号をつけて識別しています。(例CAN/CSA C22.1)
|UL規格との関連
カナダ向けの規格ですが、CSA規格でNRTL/C認証を取得している製品は、アメリカ保険業者安全試験所 Underwriters Laboratories Inc.(UL)と、カナダのCSAが、相互承認協定(MRA)を締結しており、相互承認協定により認証されアメリカ合衆国では、UL認定品にはなりませんが、ULと同等のテスト基準を満たした適合品との位置付けとなります。
|規格の分類
規格の対象については、9項目に大分類されています。
(1)ライフスタイル・環境(2)環境工学(3)電気・電子(4)通信・情報(5)建設(6)エネルギー(7)運輸・流通(8)材料工学(9)商業・生産管理システムの9種類の大分類において1,500種類以上の規格を作成し刊行しています。
|認証分類
CSAでは製品により以下の認証分類を実施しています。
◎ラベル (Label):家庭で使用する電気製品
◎リ・イグザミネーション (Re-examination):上記以外の電気製品
◎コンポーネント (Component Acceptance)
SMC製品はリ・イグザミネーション(Re-examination)に分類されます。
|CSAの電気安全関係の規格
CSAの電気安全に関係する規格は、規格番号がC22.1とC22.2として分類され、Canadian Electrical Code Part 1および同Part 2と総称されています。 これらの規格は、それぞれが次のように関連しています。
■CAN/CSA C22.1 Canadian Electrical Code Part 1
Safety Standard for Electrical Installation
この規格は屋内配線規定に相当するもので、配電線の需要家端から各負荷の接続端(コンセントやその他電気機械器具の電源接続点)までを規定している。
■CAN/CSA C22.2シリーズ Canadian Electrical Code Part 2
前項のPart 1の規定により配線された電源に接続して使用する電気機械・器具やその部品、材料についての個別規格として約300種類からなるシリーズで構成されている。
■CAN/CSA C22.2 No.0 General Requirements
CAN/CSA C22.2シリーズの共通規定として、常に個別の規格と併用される。
■C22.2 No.0.0シリーズ
CAN/CSA C22.2シリーズの試験方法や構造等の共通事項をまとめたもので、他の個別規格に引用される。
■CAN/CSA-Eシリーズ
SMCのバルブは、C22.2 No.139, Electrically Operated valveに適応されます。
|CSAマーク表示とULとの関係
アメリカとカナダは国際相互承認(MRA)を締結しているため、総合認証が可能となっており、ULはカナダの規格審議会(SCC)から認証機関(CO)および、試験機関(TO)として認定を受け、CSA規格の試験評価・認証が可能になり、CSAは*OSHA*より*NRTLの認定を受け、米国規格による製品の適合評価試験・認証がそれぞれ可能になりました。
ULにより試験・認証を受けたCSA適合製品を、C-UL認証品(C-ULマーク)、CSAにより試験・認証を受けたUL適合製品をCSA認証品(CSA NRTLマーク)と称しています。
C-ULマークとCSA NRTLマーク
SMCはCSAでCSA規格・UL規格の適合確認を同時に受審し、適合認定を取得しました。
それを表すマークとして製品銘板に上記のCSA NRTL/C のロゴマークを表示しています。