WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

キーワード検索に28件のヒットがありました。


生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。


3ポートエアオペレートバルブ VPA3145/3165/3185

方向制御機器 » エアオペレートバルブ
シリーズ流量特性
2→3(OUT→EXH)
C[dm3/( s・bar)]
流量特性
2→3(OUT→EXH)
b
流量特性
2→3(OUT→EXH)
Cv
VPA3145260.357.0
VPA3165有効断面積:330mm2有効断面積:330mm2有効断面積:330mm2
VPA3185有効断面積:670mm2有効断面積:670mm2有効断面積:670mm2

ディスク吸着用真空パッド ZP2

真空用機器 » 真空パッド
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
シリーズパッド種類パッド径(mm)
ZP2ディスク吸着用
真空パッド

パネル固定用真空パッド ZP2

真空用機器 » 真空パッド
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
シリーズパッド種類パッド径(mm)
ZP2パネル固定用
真空パッド

ボールスプラインバッファ付パッド ZP2

真空用機器 » 真空パッド
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
シリーズパッド種類パッド径(mm)
ZP2ボールスプライン
バッファ付パッド
φ2, φ4, φ6, φ8

真空パッド/半導電性シリコーンゴム ZP3-□HS□

真空用機器 » 真空パッド
    ・静電気を緩やかに放電、電子部品の損傷を防止
    ・表面抵抗値:106~109[Ω]
    ・パッド形状:平形溝付
    ・取付接続:おねじ、めねじ
    ・真空取出方向:縦、横
    ・真空取付出口:めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手
    ・バッファ:なし、あり
     [バッファストローク(mm):3, 6, 10, 15, 20]
シリーズパッド形状パッド径(mm)
ZP3-□HS□平形溝付φ4, φ6, φ8, φ10, φ13, φ16

真空パッド/オーダーメイド ZP2

真空用機器 » 真空パッド
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
シリーズパッド形状パッド径(mm)
ZP2小形パッドφ3, φ4, φ5, φ6, φ7, φ8
ZP2低寸法仕様パッドφ2, φ3, φ3.5, φ4, φ5, φ6, φ8, φ10, φ15
ZP2薄形パッドφ5, φ6, φ11, φ14, φ18, φ20
ZP2ベロウパッドφ2, φ4, φ5, φ6, φ8, φ10, φ15, φ20
ZP/ZP2高剛性パッドφ32, φ40, φ50, φ63, φ80, φ100, φ125,
φ150, φ250, φ300, φ340, 30×50

エジェクタ付パッド ZHP

真空用機器 » 真空パッド
真空用機器 » 真空エジェクタ
    ・エジェクタとパッドを一体化設置スペースと配管工数を削減!
    ・2段エジェクタ
     吸込流量50%増加、空気消費量30%削減
    ・メンテナンス性向上
     ロックプレートによる着脱でパッド交換時の作業工数を削減!
    ・パッド径:ø63、ø80
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
  • エジェクタ付パッド ZHP
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    ZHP検索結果を表示
シリーズパッド径パッド形状ノズル呼び径
ZHPφ63、φ80ベロウ形溝付、平形溝付φ0.7, φ1.0, φ1.2, φ1.5

真空パッド テストセット 

真空用機器 » 真空パッド
    ・圧縮空気があれば、配管するだけでテストが可能※
     ※小径パッドセットの場合
    ・用途に合わせた2タイプを用意(包装用パッドセット/小径パッドセット)
    ・豊富なパッド形状を用意し、簡単に交換が可能
     包装用パッドセット(16種) / 小径パッドセット(16種)
シリーズパッド径パッド形状
ZPTS-A0120, 25, 30, 32, 35, 40, 46, 50べロウ形(2.5段)、べロウ形(5.5段)、フィルム吸着用
べロウパッド(4.5団)
ZPTS-B016, 8, 10, 13, 16, 20, 25, 32平形/シリコーンゴム、べロウ形/シリコーンゴム

Go Top