キーワード検索に28件のヒットがありました。
生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。
5ポートエアオペレートバルブ VPA4□50/4□70
方向制御機器 » エアオペレートバルブ
シリーズ | 流量特性 4/2→5/3(A/B→EA/EB) C[dm3/( s・bar)] | 流量特性 4/2→5/3(A/B→EA/EB) b | 流量特性 4/2→5/3(A/B→EA/EB) Cv | シリンダ駆動 サイズ |
---|---|---|---|---|
VPA4□50 | 21 | 0.28 | 5.6 | φ140 |
VPA4□70 | 有効断面積: 300mm2 | 有効断面積: 300mm2 | 有効断面積: 300mm2 | φ300 |
真空パッド/滑り止め付 ZP3M
真空用機器 » 真空パッド-
・滑り止め付長円平形追加 [New]
吸着スペースが細長い形状のワークに対応
・寿命向上(ウレタン比2倍以上)
パッド材質:耐摩耗性に優れたFS61(フッ素系ゴム)を採用
パッド交換回数の低減
・滑り止め特殊リブ
斜めリブを放射状に配置し、全方向のグリップ力を確保
ワークの横滑りを防止
安定した吸着搬送が可能
・追従性に優れたボウル形状
湾曲したワークにも追従
ワーク形状にパッドが追従し、安定した吸着が可能
・水平保持力387N(パッド径ø100)
・高温ワークに対応(200℃)
・油膜付ワークに対応
特殊リブ間の溝に油を排出し、油膜付鋼板においても
ワークの横滑りを抑制
シリーズ | パッド形状 | パッド径(mm) |
---|---|---|
ZP3M-R | ボウル形 | φ32, φ40, φ50, φ63, φ80, φ100 |
ZP3M-RB | ボウルベロウ形 | φ32, φ40, φ50, φ63, φ80, φ100 |
ZP3M-T | 滑り止め付長円平形 | 16 x 50, 30 x 90, 40 x 80, 50 x 100 |
真空パッド/フィルム吸着用 ZP3P
真空用機器 » 真空パッド-
・フィルム包装ワークに対応
・FDA(米国食品医薬品局)規格番号:21CFR§177.2600「繰り返し
使用を目的としたゴム製品」の溶出試験に適合した材料を使用
材料を使用
・青色を採用
・漏れ低減
・薄物ワーク(フィルム・ビニール等)吸着時のシワ低減
シリーズ | パッド形状 | パッド径(mm) |
---|---|---|
ZP3P | フィルム吸着用 | φ20, φ25, φ35, φ50 |
真空パッド/金属検出機対応 HF3A-ZP3F
真空用機器 » 真空パッド-
・クッション性のある柔軟性に優れたベロウ形パッド
パンなどのやわらかいワークの変形を低減
・パッド・リテーナはFDA(米国食品医薬品局)規格溶出試験、
EC指令、食品衛生法規格に適合した材料を使用
・貼り付き防止溝により耐久性が向上
・食品製造業界向機器 HF3A- Series
シリーズ | パッド形状 | パッド径(mm) |
---|---|---|
HF3A-ZP3F | ベロウ形(4.5段) | φ40 |
真空パッド/ベロウ形 ZP3P-JT
真空用機器 » 真空パッド-
・軟らかいフィルム包装ワークの吸着搬送に対応
・薄膜スカートと特殊リブ形状
・フラットアタッチメント(2.5段)
しわの発生を抑制
・ガイドアタッチメント(5.5段)
加減速度:4Gで吸着搬送が可能
・パッド単体、アタッチメントはFDA(米国食品医薬品局)規格の溶出試験、
食品衛生法規格に適合した材料を使用
・青色を採用
異物混入検査等での色判別が容易
シリーズ | パッド形状 | パッド径(mm) |
---|---|---|
ZP3P-JT | ベロウ形(2.5段) | φ20, φ25, φ32, φ40, φ50 |
ZP3P-JT | ベロウ形(5.5段) | φ20, φ25, φ32, φ40, φ50 |
真空パッド/ベロウパッド ZP2
真空用機器 » 真空パッドシリーズ | パッド形状 | パッド径(mm) |
---|---|---|
ZP2 | ベロウ形(4.5段) | φ15, φ20, φ30, φ40, φ50 |
ZP2 | ベロウ形 (2.5段/3.5段) | φ6, φ9, φ10, φ14, φ15, φ16, φ25, φ30 |
3ポートエアオペレートバルブ VPA300/500/700
方向制御機器 » エアオペレートバルブ
-
・VP300/500/700シリーズの内部パイロット仕様のマニホールドと同一のマニホールドが用意されています。
・N.C./N.O.の変更が容易。
シリーズ | 流量特性 2→3(A→R) C[dm3/( s・bar)] | 流量特性 2→3(A→R) b | 流量特性 2→3(A→R) Cv |
---|---|---|---|
VPA300 | 4.2 | 0.26 | 1.0 |
VPA500 | 8.9 | 0.20 | 2.1 |
VPA700 | 15.3 | 0.22 | 3.7 |