キーワード検索に28件のヒットがありました。
生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。
ベルヌーイグリッパ ZNC
真空用機器 » 特殊パッド-
・薄布、フィルム、基板等の吸着搬送が可能
・省エネ 最大79%削減(リフト力に対する空気消費量の比較)
・高リフト力:65N
従来比10.3倍(ZNC80:65N ← 従来品:6.3N)
・3種のボディ材質:アルミ、樹脂、ステンレス
・アタッチメント
ストッパ付:ワークの横滑りを防止
振動抑制カバー付:薄物ワークの振動音を低減
シリーズ | 材質 | サイズ | アタッチメント |
---|---|---|---|
ZNC | アルミ 樹脂 ステンレス | ø20, ø30, ø40, ø60, ø80 | ストッパ付 振動抑制カバー付 |
真空パッド/基本形パッド ZP
真空用機器 » 真空パッド
-
・12サイズ、6種類のパッド形状
用途に応じた取付金具の選択が可能
・パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形
・取付接続:おねじ、めねじ
・真空取出方向:縦、横
・真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手
・バッファ:なし、あり
[バッファストローク(mm):6, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50]
シリーズ | パッド形状 | パッド径(mm) |
---|---|---|
ZP | 平形 | φ2, φ4, φ6, φ8, φ10, φ13, φ16, φ20, φ25, φ32, φ40, φ50 |
ZP | 平形リブ付 | φ10, φ13, φ16, φ20, φ25, φ32, φ40, φ50 |
ZP | 平形(首振り) | φ10, φ13, φ16, φ20, φ25, φ32, φ40, φ50 |
ZP | ベロウ形 | φ6, φ8, φ10, φ13, φ16, φ20, φ25, φ32, φ40, φ50 |
ZP | 薄形 | φ10, φ13, φ16 |
ZP | 薄形リブ付 | φ10, φ13, φ16 |
ZP | 深形 | φ10, φ13, φ16, φ20, φ25, φ32, φ40 |
ベルヌーイグリッパ/コアンダグリップ付 ZNC-C
真空用機器 » 特殊パッド-
・軽いワーク/隣接するワークの吹き飛ばしを低減
・ワーク吸着時の横滑りを防止
エアを吹きながら吸着するためワークに付着した粉状のものを
機器・配管に吸込む心配がありません。
・ボディ材質:ステンレス、アルミ
・コアンダグリップ付
吸着前のワークの吹き飛ばし、吸着時のワークの横滑りを防止
シリーズ | 材質 | サイズ | アタッチメント |
---|---|---|---|
ZNC-C | アルミ ステンレス | ø20, ø30, ø40, ø60, ø80 | コアンダグリップ付 振動抑制カバー付 |
真空パッド/コンパクトタイプ ZP3
真空用機器 » 真空パッド-
・全長短縮
・パッド形状:平形、平形溝付、ベロウ形、ベロウ形リブ付
・取付接続:おねじ、めねじ
・真空取出方向:縦、横
・真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手
・バッファ:なし、あり
[バッファストローク(mm):3, 6, 10, 15, 20]
シリーズ | パッド形状 | パッド径(mm) |
---|---|---|
ZP3 | 平形 | φ1.5, φ2, φ3.5 |
ZP3 | 平形溝付 | φ4, φ6, φ8, φ10, φ13, φ16 |
ZP3 | ベロウ形 | φ4, φ6, φ8 |
ZP3 | ベロウ形リブ付 | φ10, φ13, φ16 |
非接触チャック XT661
真空用機器 » 特殊パッド-
・ワークの非接触搬送をアシスト
・ワーク吸引可能距離:10mm
・2種のタイプを用意
サイクロンタイプ:高リフト力:最大44N
ベルヌーイタイプ:把持時のワーク振幅:±0.01mm以下
真空パッド/長円形パッド ZP/ZP2
真空用機器 » 真空パッド
-
・長方形ワーク、縦長・横長のワークに対応
・パッド形状:長円平形
・取付接続:おねじ、めねじ
・真空取出方向:縦、横
・真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手
・バッファ:なし、あり
バッファストローク(mm):[ZP] 6, 10, 15, 20, 25
バッファストローク(mm):[ZP2] 10, 20, 30, 40, 50
安全上のご注意 真空用機器/共通注意事項 真空パッド/共通注意事項 バリエーション 機種選定 ZP:取付金具Ass'y(P189-194) ZP2:取付金具Ass'y(P195-197) 特定開発品情報 グリーン対応(RoHS)
シリーズ | パッド形状 | パッド径(mm) |
---|---|---|
ZP | 長円平形 | 2×4, 3.5×7, 4×10 |
ZP2 | 長円平形 | 3.5×7, 4×10, 4×20, 4×30, 5×10, 5×20, 5×30, 6×10, 6×20, 6×30, 8×20, 8×30 |
真空パッド/高剛性パッド ZP3E
真空用機器 » 真空パッド-
・吸着姿勢の安定化と離脱性が向上
・パッド形状:平形溝付、ベロウ形リブ・溝付
・取付接続:おねじ、めねじ
・真空取出方向:縦、横
・真空取付出口:おねじ、めねじ
・バッファ:なし、あり
[バッファストローク(mm):10, 30, 50]
安全上のご注意 真空用機器/共通注意事項 真空パッド/共通注意事項 バリエーション 機種選定 標準:取付金具Ass'y(P237-240) 首振り:取付金具Ass'y(P241-244) 特定開発品情報 グリーン対応(RoHS)
シリーズ | パッド形状 | パッド径(mm) |
---|---|---|
ZP3E | 平形溝付 | φ32, φ40, φ50, φ63, φ80, φ100, φ125 |
ZP3E | 平形溝付 (首振りタイプ) | φ32, φ40, φ50, φ63, φ80, φ100, φ125 |
ZP3E | ベロウ形 リブ・溝付 | φ32, φ40, φ50, φ63, φ80, φ100, φ125 |
ZP3E | ベロウ形 リブ・溝付 (首振り) | φ32, φ40, φ50, φ63, φ80, φ100, φ125 |
吸着跡対策パッド ZP2
真空用機器 » 真空パッド
安全上のご注意 真空用機器/共通注意事項 真空パッド/共通注意事項 バリエーション 機種選定 標準:取付金具Ass'y(P121-130) 高剛性:取付金具Ass'y(P255-263) 特定開発品情報 グリーン対応(RoHS)
シリーズ | パッド形状 | パッド径(mm) |
---|---|---|
ZP2 | 平形 | φ4, φ6, φ8, φ10, φ13, φ16, φ20, φ25, φ32, φ40, φ50 |
ZP2 | 高剛性(平形リブ付) | φ40, φ50, φ63, φ80, φ100, φ125 |
ZP2 | 樹脂アタッチメント | 適応パッド:φ6, φ8, φ10, φ13, φ16, φ20, φ25, φ32 |