WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

キーワード検索に330件のヒットがありました。


3画面結露チェッカー(デジタル温湿度スイッチ)  PSH

スイッチ/センサ/コントローラ » 電子式温湿度スイッチ
    ・加圧下(配管内)相対湿度表示機能追加 New
    ・結露チェッカーがトラブル防止
     配管内の湿度を「見える化」、「結露発生前に異常を検出」
    ・結露把握したい配管に接続するだけ!
     コンパクトなサイズで取付簡単
    ・相対湿度の見える化
     リアルタイムにモニタリング
    ・遠隔監視・状態監視
     スイッチ出力により、遠隔確認結露トラブルを未然に防止!
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
  • 3画面結露チェッカー(デジタル温湿度スイッチ)  PSH
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    PSH検索結果を表示
  • 3画面結露チェッカー(デジタル温湿度スイッチ)  PSH
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    PSH検索結果を表示
Spec
シリーズ設定温度範囲設定相対湿度範囲表示精度
PSH−5~55℃0~100%R.H.
(結露しないこと)
温度:±3℃±1digit
湿度:±5%R.H.±1digit

ツールチェンジャ ワンプッシュタイプ/クランプタイプ RMTM

協働ロボット用グリッパ » エアグリッパ
協働ロボット用グリッパ » ツールチェンジャ
    ・2種類の手動ツールチェンジャ
    ・ワンプッシュタイプ
     ワンプッシュ(工具レス)でツールの脱着が可能
     可搬質量:10kg
      繰返し精度±0.01(位置再現性)
    ・クランプタイプ
     クランパボルト締結(2本)によりツールの脱着が可能
      可搬質量:20kg
      繰返し精度±0.02(位置再現性)
    ・取付規格:ISO9409-1-50-4-M6に準拠
     主要協働ロボット側のフランジに対応
    ・小型・軽量
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
タイプシリーズ可搬質量(kg)繰返し精度(位置再現性)
ワンプッシュタイプRMTM110kg±0.01
クランプタイプRMTM220kg±0.02

バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ
電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応
ガイド付ロッドタイプ LE2YG□H

電動アクチュエータ/電動シリンダ » ロッドタイプ/ガイド付ロッドタイプ
電動アクチュエータ/電動シリンダ » バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ
電動アクチュエータ/電動シリンダ » マニホールドコントローラ/マニホールドコントローラ対応電動アクチュエータ
    ・ガイド付ロッドタイプ LE2YG□H Series追加 [New]
    ・マニホールドコントローラ対応
    ・モータ制御最適化により年間CO2排出量:最大38%削減(当社比)
     8.7kg-CO2e/年(14.1)
     ※動作条件により値は異なります。
    ・バッテリレス アブソリュートエンコーダ付
     停止位置からの再始動が可能
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
  • バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ
    電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応
    ガイド付ロッドタイプ LE2YG□H
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    LE2YG16□H検索結果を表示
    LE2YG25□H検索結果を表示
    LE2YG32□H検索結果を表示
  • バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ
    電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応
    ガイド付ロッドタイプ LE2YG□H
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    LE2YG16□H検索結果を表示
    LE2YG25□H検索結果を表示
    LE2YG32□H検索結果を表示
仕様シリーズストローク
(mm)
可搬質量
(kg)水平
速度
(mm/s)
ねじリード
(mm)
バッテリレス アブソ
(ステップモータDC24V)
LE2YG16□H30〜200Max. 40Max. 7002.5,5,10
バッテリレス アブソ
(ステップモータDC24V)
LE2YG25□H30〜300Max. 70Max. 9003,6,12,20
バッテリレス アブソ
(ステップモータDC24V)
LE2YG32□H30〜300Max. 100Max. 9004,8,16,24

バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ
電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応
スライダタイプ/ベルト駆動 LE2FB□H

電動アクチュエータ/電動シリンダ » マニホールドコントローラ/マニホールドコントローラ対応電動アクチュエータ
    ・スライダタイプ/ベルト駆動 LE2FB□H Series追加 [New]
    ・マニホールドコントローラ対応
     最大16軸接続可能
    ・モータ制御最適化により年間CO2排出量:最大38%削減(当社比)
     8.7kg-CO2e/年(14.1)
     ※動作条件により値は異なります。
    ・バッテリレス アブソリュートエンコーダ付
     停止位置からの再始動が可能
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
  • バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ
    電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応
    スライダタイプ/ベルト駆動 LE2FB□H
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    LE2FB16□H検索結果を表示
    LE2FB25□H検索結果を表示
    LE2FB32□H検索結果を表示
  • バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ
    電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応
    スライダタイプ/ベルト駆動 LE2FB□H
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    LE2FB16□H検索結果を表示
    LE2FB25□H検索結果を表示
    LE2FB32□H検索結果を表示
仕様シリーズストローク
(mm)
可搬質量
(kg)水平
速度
(mm/s)
ねじリード
(mm)
バッテリレス アブソ
(ステップモータDC24V)
LE2FB16□H300〜12001Max.130048
バッテリレス アブソ
(ステップモータDC24V)
LE2FB25□H300〜220010Max.160048
バッテリレス アブソ
(ステップモータDC24V)
LE2FB32□H300〜260019Max.170048

IO-Link対応2in1オートスイッチ D-MH2□

ロータリアクチュエータ/エアチャック » オートスイッチ
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 IO-Link 対応機器
スイッチ/センサ/コントローラ » ロータリアクチュエータ・エアチャック対応オートスイッチ
IO-Link対応機器 » オートスイッチ
    ・アクチュエータのストローク位置に応じたプロセスデータを出力
    ・1個のスイッチで最大3点の位置判別が可能
     判別可能分解能:±0.1mm ※高分解能範囲において
    ・アクチュエータから離れた場所で検出位置設定が可能
    ・プロセスデータ出力(-1000~1000)
     IO-Linkマスタがある場合2in1オートスイッチ単体でも使用可能
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
  • IO-Link対応2in1オートスイッチ D-MH2□
    取扱説明書
    シリーズ 種類 検索結果を表示
    D-MH2□IO-Link対応
    2in1オートスイッチ
    検索結果を表示
  • IO-Link対応2in1オートスイッチ D-MH2□
    自己宣言書
    シリーズ 種類 検索結果を表示
    D-MH2□IO-Link対応
    2in1オートスイッチ
    検索結果を表示
シリーズ種類設定点数出力方式
D-MH2□IO-Link対応
2in1オートスイッチ
2点
3点
NPN出力
PNP出力

液体用クランプオン式フローセンサ PFUW

産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 IO-Link 対応機器
スイッチ/センサ/コントローラ » クランプオン式フローセンサ
    ・クランプ取付で8つの“0 ”を実現
     配管工事 “0 ”
     漏れ “0 ”
     詰まり “0 ”
     圧力損失 “ 0”
     流体との接触 “0 ”
     接流体部の材質懸念 “0 ”
     配管内部への異物混入 “0 ”
     定格流量範囲 “0 ”L/minから対応
    ・「取付け・後付け簡単」設置工数を削減
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
  • 液体用クランプオン式フローセンサ PFUW
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    PFUW検索結果を表示
  • 液体用クランプオン式フローセンサ PFUW
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    PFUW検索結果を表示
シリーズ定格流量範囲(L/min)
PFUW0~60
0~100

ノンフロン(CO2冷媒)対応冷凍式サーモチラー HRZC

産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 DeviceNet 対応機器
産業用通信機器/無線システム » その他 RS485 対応機器
温調機器 » フロン規制対応チラー
    ・ノンフロン
    ・CO2冷媒(R744)対応
    ・GWPを大幅に削減
    ・GWP=1 各国の冷媒規制に対応可
     EU冷媒規制 :GWP150以上
     米国冷媒規制 :GWP700以上
     カリフォルニア州冷媒規制 :GWP750以上
     ※GWPは地球温暖化係数を示します。数値はIPCC AR4基準とします。
    ・空輸可能
    ・フロン回収、廃棄コスト不要
    ・フロン排出抑制法に基づく簡易点検不要
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
  • ノンフロン(CO2冷媒)対応冷凍式サーモチラー HRZC
    取扱説明書
    シリーズ 冷却能力 検索結果を表示
    HRZC10kW検索結果を表示
  • ノンフロン(CO2冷媒)対応冷凍式サーモチラー HRZC
    自己宣言書
    シリーズ 冷却能力 検索結果を表示
    HRZC10kW検索結果を表示
シリーズ設定温度範囲冷却能力温度
安定性
冷却方式循環液
HRZC−20~90℃10kW±0.1℃水冷冷凍式フッ素化液
エチレングリコール水溶液60%
脱イオン水(純水)・清水

電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100

モジュラF.R.L. » モジュラ接続対応機器
    ・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御
    ・流量:最大約5倍(従来品と比較)
    ・感度:±0.2%F.S.以下
    ・リニアリティ:±1%F.S.以下
    ・ヒステリシス:0.5%F.S.以下
シリーズ適用コンビネーション
ITV1100AF20-D
ITV2100AF30-D
ITV3100AF40-D

低GWP冷媒対応サーモチラー スタンダードタイプ HRSF150/200

温調機器 » サーモチラー(循環液温調装置)スタンダートタイプ ベーシックタイプ
温調機器 » フロン規制対応チラー
    ・低GWP冷媒対応
     GWP:146 ※ Regulation (EU) 2024/573, AIM Act 40 CFR Part 84基準
      EU冷媒規制:GWP 150以上
      米国冷媒規制:GWP 700以上
      カリフォルニア州冷媒規制:GWP 750以上
    ・環境対応冷媒R454C (空輸不可)
    ・ヒータ不要 でも冷凍回路の排熱利用によって循環液の加熱が可能
    ・電源は、EU・アジア・オセアニア・北米・中南米に対応可能
     三相AC400V
    ・静音設計70dB(A)
    ・屋外設置:IPX4
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
  • 低GWP冷媒対応サーモチラー スタンダードタイプ HRSF150/200
    取扱説明書
    シリーズ 冷却能力 検索結果を表示
    HRSF150
    HRSF200
    15.7kW
    20.5kW(空冷)
    20.6kW(水冷)
    検索結果を表示
シリーズ設定温度
範囲
冷却能力温度
安定性
冷却方式循環液
HRSF150
HRSF200
5~35℃15.7kW
20.5kW(空冷)
20.6kW(水冷)
±0.1℃空冷冷凍式
水冷冷凍式
清水
エチレングリコール水溶液15〜40%
脱イオン水(純水)

真空グリッパシステム(スポンジタイプ) ZGS

産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 IO-Link 対応機器
協働ロボット用グリッパ » 真空グリッパ(エジェクタタイプ)
真空用機器 » 真空グリッパシステム(スポンジタイプ)
IO-Link対応機器 » 真空グリッパシステム
    ・スポンジサイズ:300mm×180mm / 200mm×120mm追加 [New]
    ・段ボール等のパレタイジング/デパレタイジングに対応
    ・吸着に必要な機能をユニット化
     エジェクタユニット(エジェクタ、供給弁・破壊弁、サイレンサ、圧力スイ
     ッチ)
    ・電気配線1本とエア配管を接続するだけですぐに使用可能
    ・4社の協働ロボットに対応
     UNIVERSAL ROBOTS、オムロン/TECHMAN ROBOT、FANUC、 安川電機
    ・リフト力
     440N(200×120)(-63kPa時)
     880N(300×180)(-63kPa時)
     2144N(400×240)(-75kPa時)
    ・IO-LINK対応
     ※サイズ300×180, 200×120のみ

     ▶IO-Linkデバイス機器
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
  • 真空グリッパシステム(スポンジタイプ) ZGS
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    ZGS検索結果を表示
  • 真空グリッパシステム(スポンジタイプ) ZGS
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    ZGS検索結果を表示
シリーズパッド形状スポンジ仕様
サイズ
理論リフト[N]※スポンジ仕様
厚み
ZGSスポンジ400mm×240mm
300mm×180mm
200mm×120mm
2144[-75kPa]
880[-63kPa]
440[-63kPa]
20mm
30mm

Go Top