WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

キーワード検索に1,251件のヒットがありました。


生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。


バキュームフロー ZHV

真空用機器 » バキュームフロー
    ・圧縮空気の供給でブロー&バキュームが可能。
     ブロー:最大11,000L/min(ANR)※1
     バキューム:最大8,000L/min(ANR)※1
     ※1 供給圧力:0.5MPa時、ZHV40の値
    ・ノズル位置の調整によりブロー/バキューム流量の調整が可能!
    ・供給空気量の3倍以上のバキューム流量
    ・供給空気量の4倍以上のブロー流量
    ・質量:最大50%削減(209g←417g)※2
     ※2 ZHV20、従来品(ZH20-X185)との比較
    ・容積:最大50%削減(17,000mm3←34,000mm3※3
     ※3 ZHV10、従来品(ZH10-X185)との比較
    ・従来品(ZH-X185)と本体取付、ポート接続方法、流体通過径を互換
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
  • バキュームフロー ZHV
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    ZHV10検索結果を表示
    ZHV20検索結果を表示
    ZHV30検索結果を表示
    ZHV40検索結果を表示
シリーズ真空圧力
(kPa)
吸込流量
L/min(ANR)
吐出流量
L/min(ANR)
空気消費量
L/min(ANR)
流体通過径
ZHV10-6520670180ø13
ZHV20-619752360380ø21.6
ZHV30-645905310710ø30
ZHV40-6527068201330ø42

エアマネジメントシステム AMS20/30/40/60

産業用通信機器/無線システム » 無線システム EtherNet/IP 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 無線システム PROFINET 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 PROFINET 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 EtherNet/IP 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 EtherCAT 対応機器
エアマネジメントシステム » エアマネジメントシステム
スイッチ/センサ/コントローラ » エアマネジメントシステム
IO-Link対応機器 » エアマネジメントシステム
方向制御機器 » 無線システム
産業用通信機器/無線システム » 無線システム EtherCAT 対応機器
    ・オーダーメイド追加 [New]
     3ポート残圧排気弁なし対応
    (-X101)
     スタンバイレギュレータなし対応
    (-X102)
    ・エア消費量:最大62%削減
     設備待機(生産停止時)の状態を監視し、自動で低圧化。
     不要なエア消費を削減。
    ・OPC UAに対応
     ダイレクト接続による容易なデータ通信が可能
    ・無線システムに対応
     通信ケーブル不要
     独自の暗号化による高いセキュリティ
     通信距離:最大100m
    ・IO-Linkに対応
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
  • エアマネジメントシステム AMS20/30/40/60
    取扱説明書
    シリーズ サイズ 検索結果を表示
    電空レギュレータタイプ
    AMS20A/30A/40A/60A
    20
    30
    40
    60
    検索結果を表示
    レギュレータタイプ
    AMS20B/30B/40B/60B
    20
    30
    40
    60
    検索結果を表示
  • エアマネジメントシステム AMS20/30/40/60
    自己宣言書
    シリーズ サイズ 検索結果を表示
    電空レギュレータタイプ
    AMS20A/30A/40A/60A
    20
    30
    40
    60
    検索結果を表示
    レギュレータタイプ
    AMS20B/30B/40B/60B
    20
    30
    40
    60
    検索結果を表示
シリーズサイズ管接続口径処理空気量
L/min
通信
プロトコル
出力データ
電空レギュレータタイプ
AMS20A/30A/40A/60A
20
30
40
60
1/8,1/4,3/8,1/2,3/4,15〜500
10〜1000
20〜2000
40〜4000
PROFINET
EtherNet/IP™
OPC UA
EtherCAT
瞬時流量
積算流量
圧力
流体温度
IO-Linkを介した
多種センサ情報
診断
レギュレータタイプ
AMS20B/30B/40B/60B
20
30
40
60
1/8,1/4,3/8,1/2,3/4,15〜500
10〜1000
20〜2000
40〜4000
PROFINET
EtherNet/IP™
OPC UA
EtherCAT
瞬時流量
積算流量
圧力
流体温度
IO-Linkを介した
多種センサ情報
診断

マグネット式ロッドレスシリンダ/基本形 CY3B

エアシリンダ » マグネット式ロッドレスシリンダ
    ・軽量化
     ボディ、ヘッドカバー形状および
     マグネットカップリングにより質量削減。
     質量16%削減(1.35kg→1.13kg)
    ・潤滑性向上
     ピストン部に潤滑保持用ルブリテーナを配置し、
     常に潤滑膜が形成され潤滑性向上。(チューブ内径ø15~ø63)
    ・安定作動
     ボディ側ウェアリングを最大30%長くすることで
     スムーズな作動を実現。
    ・仕様、磁石保持力、取付寸法は既存製品CY3Bシリーズと同一
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
  • マグネット式ロッドレスシリンダ/基本形 CY3B
    取扱説明書
    形式 シリーズ 作動方式 検索結果を表示
    基本形CY3B-Z複動検索結果を表示
形式シリーズ作動方式チューブ内径(mm)
基本形CY3B-Z複動6,10,15,20,25,32,40,50,63

バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ
電動アクチュエータ/高タクト対応スライダタイプ高剛性ガイド LEKFS□G

電動アクチュエータ/電動シリンダ » バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ
    ・サイクルタイムの短縮が可能
     サイクルタイム:従来比39%(0.57s←0.93s)削減
     ※LEKFS25GH-400を0→400mm(ストローク)で駆動した場合
     加減速度:10000mm/s2(従来比334%)
     最大速度:1500mm/s(従来比25%向上)
    ・サーキュラーアーク溝採用により高剛性高精度を実現
    ・耐モーメント:最大61%向上
    ・バッテリレスアブソリュートエンコーダに対応
     電源復帰時の運転再開が容易
     バッテリ非搭載によりメンテナンス工数軽減
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
仕様シリーズストローク
(mm)
可搬質量
(kg)
水平
速度
(mm/s)
ねじリード
(mm)
高タクト対応
バッテリレス アブソ
(ステップモータDC24V)
LEKFS25G50~800MAX.40MAX.15006,12,20
高タクト対応
バッテリレス アブソ
(ステップモータDC24V)
LEKFS32G50~1000MAX.68MAX.13008,16,24
高タクト対応
バッテリレス アブソ
(ステップモータDC24V)
LEKFS40G150~1200MAX.75MAX.120010,20,30

電動アクチュエータ/高剛性高精度スライダタイプ LEKFS

電動アクチュエータ/電動シリンダ » モータレス仕様
    ・モータレス仕様追加でさまざまなサーボモータの搭載が可能
    ・対応モータ
     三菱電機(株)、(株)安川電機、山洋電気(株)、オムロン(株)、
     パナソニック(株)、ファナック(株)、ニデックインスツルメンツ(株)、
     (株)キーエンス、富士電機(株)、ミネベアミツミ(株)、シナノケンシ(株)、
     オリエンタルモーター(株)、FASTECH Co.,Ltd.、Rockwell Automation,
     Inc. (Allen-Bradley)、Beckhoff Automation GmbH、Siemens AG、
     Delta Electronics, Inc.、ANCA Motion
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
仕様シリーズストローク
(mm)
可搬質量
(kg)
速度
(mm/s)
ねじリード
(mm)
モータレス
ボールねじ駆動
LEKFS2550~800MAX.20MAX.15006, 12, 20
モータレス
ボールねじ駆動
LEKFS3250~1000MAX.45MAX.15008, 16, 24
モータレス
ボールねじ駆動
LEKFS40150~1200MAX.60MAX.150010, 20, 30

焼結金属エレメント ES

ノングリース 窒素(N2)対応機器 » 焼結金属エレメント
    ・機械的強度、耐圧が大きく、腐食に強い
    ・機械加工、かしめ、ろう接、溶接および同時焼結が可能
    ・洗浄により繰り返し使用が可能
シリーズ材質公称ろ過精度
ESステンレス(1)2,5,10,20,40,70,100,120μm
( )は準標準。

直動形2ポートソレノイドバルブ VX2/禁油(オプション)

ノングリース 窒素(N2)対応機器 » 流体制御用2・3ポート ソレノイドバルブ
    ・空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可)
    ・流量20%UP※
    ・高さ寸法10%Down※
    ・質量30%Down※
    ・ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS
    ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意
     ※当社従来品比較
    ・マニホールド型式:VVX21,VVX22,VVX23
    ・禁油(オプション)
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
  • 直動形2ポートソレノイドバルブ VX2/禁油(オプション)
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    VX21/22/23検索結果を表示
  • 直動形2ポートソレノイドバルブ VX2/禁油(オプション)
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    VX21/22/23検索結果を表示
シリーズ弁形式管接続口径オリフィス径(mmφ)
VX21/22/23N.C./N.O.1/8~1/2
φ6~φ12
2~10

3画面高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20□(F)-X2/ISE20□-X2/ZSE20C(F)/ISE20C(H)

ノングリース 窒素(N2)対応機器 » 圧力スイッチ
    ・設定項目の見える化
    ・簡単3ステップ設定
    ・簡単画面切替
     測定値を見ながら設定可能
    ・ディレー時間:最速1.5ms以下
    ・消費電流:25mA以下(ZSE20/ISE20), 35mA以下(その他)
    ・ノングリース仕様
シリーズ出力形式種類定格圧力範囲保護構造
ZSE20(F)-X2
ISE20-X2
1出力連成圧
真空圧
正圧
−100.0~100.0kPa
0.0~−101.0kPa
−0.100~1.000MPa
IP40
ZSE20A(F)-X2
ISE20A-X2
2出力
アナログ出力
(電圧/電流)
連成圧
真空圧
正圧
−100.0~100.0kPa
0.0~−101.0kPa
−0.100~1.000MPa
IP40
ZSE20B(F)-X2
ISE20B-X2
2出力
アナログ出力
(電圧/電流)
連成圧
真空圧
正圧
−100.0~100.0kPa
0.0~−101.0kPa
−0.100~1.000MPa
IP65
ZSE20C(F)
ISE20C(H)
2出力
アナログ出力
(電圧/電流)
連成圧
真空圧
正圧
−100.0~100.0kPa
0.0~−101.0kPa
−0.100~1.000MPa
−0.100~2.000MPa
IP65

Go Top