WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

キーワード検索に1,251件のヒットがありました。


生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。


フレームクランプシリンダ/フラット特性タイプ WRF100-X2814,-X2808

エアシリンダ » 特殊シリンダ
エアシリンダ » クランプシリンダ
    ・フラットなクランプ力特性
     最大クランプ力18,000N(使用圧力:0.5MPa時)
     一定のクランプ出力を実現
    ・2種類のクランプ基準
     センター基準 WRF100-X2814
     片側基準 WRF100-X2808
シリーズチューブ内径(mm)ストローク(mm)
WRF100-X2814(センター基準)
WRF100-X2808(片側基準)
10082.5

電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100

モジュラF.R.L./圧力制御機器 » 電空レギュレータ
圧力制御機器 » 電空レギュレータ
    ・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御
    ・流量:最大約5倍(従来品と比較)
    ・感度:±0.2%F.S.以下
    ・リニアリティ:±1%F.S.以下
    ・ヒステリシス:0.5%F.S.以下
シリーズ管接続口径設定圧力
ITV11001/8,1/40.005~0.1MPa
0.005~0.5MPa
0.005~0.9MPa
ITV21001/4,3/80.005~0.1MPa
0.005~0.5MPa
0.005~0.9MPa
ITV31001/4,3/8,1/20.005~0.1MPa
0.005~0.5MPa
0.005~0.9MPa

空気用フローコントローラ PFCQ

スイッチ/センサ/コントローラ » コントローラ
    ・9~300L/minでの流量制御が可能
     ※動作差圧範囲:0.05~0.5MPa
    ・設定流量への到達時間:0.5秒以下
     (動作差圧0.3MPa、流量設定300L/min時)
    ・制御精度:±3%F.S.
    ・ノングリース
    ・軽量850g
    ・3画面デジタルフローモニタ PFG310-X105
シリーズ定格制御流量範囲(L/min)設定制御流量範囲(L/min)
PFCQ9~3003〜300

プラグイン電空レギュレータ/マニホールドタイプ IITV23

モジュラF.R.L./圧力制御機器 » 電空レギュレータ
圧力制御機器 » 電空レギュレータ
    ・電空レギュレータとフィールドバス機器を同一マニホールドに接続し
     省配線、配線/配管工数削減、コンパクトに貢献!
    ・コンパクト
     設置面積:20%削減、占有面積:10%削減
    ・ゲイン調整機能
    ・感度調整機能
    ・遠隔操作での設定/モニタリングが可能
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
  • プラグイン電空レギュレータ/マニホールドタイプ IITV23
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    ITV234
    マニホールド用
    電空レギュレータ
    検索結果を表示
    ITV235
    マニホールド用
    電空レギュレータ
    検索結果を表示
シリーズ管接続口径設定圧力(MPa)
ITV234
マニホールド用
電空レギュレータ
ø10ワンタッチ管継手0~0.7
ITV235
マニホールド用
電空レギュレータ
ø10ワンタッチ管継手0~0.9

ロータリテーブル  11-MSQ

クリーン/低発塵 » ロータリアクチュエータ
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
シリーズラック形式サイズ揺動角度
11-MSQ ダブル 10,20, 30,500~190°

薄形シリンダ CQ2/CDQ2

エアシリンダ » コンパクトエアシリンダ
    ・ø4, ø6, ø10を追加 [New]
    ・ø4〜ø200までラインナップ
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
    ・4面に小型オートスイッチ取付可能(ø6, ø10は1面、ø12〜ø25は2面)
    ・オートスイッチの飛びだしがありません。
    ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
    ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
    ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けま
     す)
    ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、CDQ2K、
     CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
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
  • 薄形シリンダ CQ2/CDQ2
    取扱説明書
    形式 シリーズ 作動方式 検索結果を表示
    標準形CQ2-Z複動片ロッド検索結果を表示
    標準形CQ2W-Z複動両ロッド検索結果を表示
    標準形CQ2-Z単動(押・引)検索結果を表示
    大口径CQ2-Z複動片ロッド検索結果を表示
    大口径CQ2W-Z複動両ロッド検索結果を表示
    ロングストロークCQ2-Z複動片ロッド検索結果を表示
    ロッド回り止め形CQ2K-Z複動片ロッド検索結果を表示
    ロッド回り止め形CQ2KW-Z複動両ロッド検索結果を表示
    耐水性向上形CQ2-R/V複動片ロッド検索結果を表示
    耐水性向上形CQ2W-R/V複動両ロッド検索結果を表示
    軸方向配管形
    (集約配管形)
    CQP2複動片ロッド検索結果を表示
    軸方向配管形
    (集約配管形)
    CQP2単動(押・引)検索結果を表示
    耐横荷重形CQ2□S-Z複動片ロッド検索結果を表示
    エンドロック形CBQ2複動片ロッド検索結果を表示
  • 薄形シリンダ CQ2/CDQ2
    ご注文の際はホームページ簡易特注システムより「簡易特注品仕様書」をダウンロードのうえ手配をお願いします。
    簡易特注システムはこちら
    型 式 名 称 ダウンロード
    -XA1・2・6・7・11・17・18 簡易特注 CQS/CQS-XB24/CQ2/CQ2-XB24/RQ/CLQ(φ12~φ25):ロッド先端形状変更 PDF
    -XA1~XA23/-XA26~XA30 簡易特注 CQ2/CQ2-XB24/RQ/CLQ(φ32~φ100)/CQ2大口径(φ125~φ200):ロッド先端形状変更 PDF
  • 薄形シリンダ CQ2/CDQ2

    オーダーメイド組合せ型式表示方法はこちらをご参照ください。

    ※製品個別オーダーメイド仕様については、各製品カタログをご参照ください。
    型 式 名 称 ダウンロード
    -XB6 オーダーメイド 耐熱シリンダ(-10~150℃) PDF
    -XB7 オーダーメイド 耐寒シリンダ(-40~70℃) PDF
    -XB9 オーダーメイド 低速シリンダ(10~50mm/s) PDF
    -XB10 オーダーメイド 中間ストローク(専用ボディ使用) PDF
    -XB10A オーダーメイド 中間ストローク(スペーサ装着形) PDF
    -XB11 オーダーメイド ロングストロークタイプ PDF
    -XB13 オーダーメイド 低速シリンダ(5~50mm/s) PDF
    -XB14 オーダーメイド 耐熱オートスイッチ付シリンダ PDF
    -XC2(A) オーダーメイド ロッド先端長さ10mm延長 PDF
    -XC4 オーダーメイド 強力スクレーパ付 PDF
    -XC6 オーダーメイド 材質ステンレス鋼 PDF
    -XC8 オーダーメイド 可変行程シリンダ/押出し調整形 PDF
    -XC9 オーダーメイド 可変行程シリンダ/引込み調整形 PDF
    -XC10 オーダーメイド デュアル行程シリンダ/両ロッド形 PDF
    -XC11 オーダーメイド デュアル行程シリンダ/片ロッド形 PDF
    -XC26 オーダーメイド 2山クレビス用ピン・2山ナックル用ピンに割ピン、平座金入り PDF
    -XC26□ オーダーメイド 2山クレビス幅/2山ナックル幅 12.5mm、16.5mm、19.5mm/2山クレビス、2山ナックルジョイント付 PDF
    -XC27 オーダーメイド 2山クレビス用ピン、2山ナックル用ピンの材質ステンレス鋼 PDF
    -XC35 オーダーメイド コイルスクレーパ付 PDF
    -XC36 オーダーメイド ロッド側インロー付 PDF
    -XC85 オーダーメイド 食品機械用グリース仕様 PDF
    -XC88 オーダーメイド 耐スパッタ仕様コイルスクレーパ、ルブリテーナ、溶接用グリース ピストンロッドSUS304 PDF
    -XC89 オーダーメイド 耐スパッタ仕様コイルスクレーパ、ルブリテーナ、溶接用グリース ピストンロッドS45C PDF
    -XC91 オーダーメイド 耐スパッタ仕様コイルスクレーパ、溶接用グリース ピストンロッドS45C PDF
    -XC92 オーダーメイド 耐粉体アクチュエータ PDF
形式シリーズ作動方式チューブ内径(mm)
標準形CQ2-Z複動片ロッド4,6,10 12,16,20,25,32,40,50,63,80,100
標準形CQ2W-Z複動両ロッド12,16,20,25,32,40,50,63,80,100
標準形CQ2-Z単動(押・引)12,16,20,25,32,40,50
大口径CQ2-Z複動片ロッド125,140,160,180,200
大口径CQ2W-Z複動両ロッド125,140,160,180,200
ロングストロークCQ2-Z複動片ロッド32,40,50,63,80,100
ロッド回り止め形CQ2K-Z複動片ロッド12,16,20,25,32,40,50,63
ロッド回り止め形CQ2KW-Z複動両ロッド12,16,20,25,32,40,50,63
耐水性向上形CQ2-R/V複動片ロッド20,25,32,40,50,63,80,100
耐水性向上形CQ2W-R/V複動両ロッド40,50,63,80,100
軸方向配管形
(集約配管形)
CQP2複動片ロッド12,16,20,25,32,40,50,63,80,100
軸方向配管形
(集約配管形)
CQP2単動(押・引)12,16,20,25,32,40,50
耐横荷重形CQ2□S-Z複動片ロッド32,40,50,63,80,100
エンドロック形CBQ2複動片ロッド20,25,32,40,50,63,80,100

5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ SY3000/5000/7000

方向制御機器 » パイロット式4·5ポートソレノイドバルブ
製品特長

10J型、11J型マニホールド
(フラットケーブル PCワイヤリング対応)
掲載カタログはこちら

    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。
     省エネ、省スペースに貢献します。
    ・消費電力:0.1W(節電回路付)、0.35W(標準)
    ・プラグインサブプレートに対応。
    ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67)
    ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
    ・F.R.L.コンビネーションに(AC-D Series)接続(-X990)
    ・スペーサ形減圧弁に対応

    ※EX250/500シリーズは、生産の中止を予定しています。
     新規設備/装置の設計の際は、他のシリーズ(EX260/EX600)の
     使用をご検討ください。
シリーズ流量特性
4/2→5/3(A/B→EA/EB)
C[dm3/(s・bar)]
流量特性
4/2→5/3(A/B→EA/EB)
b
シリンダ
駆動
サイズ
消費電力(W)
SY30001.60.19φ500.35(標準)
0.1(節電回路付)
SY50003.60.17φ630.35(標準)
0.1(節電回路付)
SY70005.90.20φ800.35(標準)
0.1(節電回路付)

コンパクト5ポートソレノイドバルブ ノンプラグイン JSY1000/3000/5000

方向制御機器 » パイロット式4·5ポートソレノイドバルブ
    ・流量UPでサイズダウン可能。
     省スペース・軽量化・大流量化に貢献します。
    ・消費電力:0.1W(節電回路付)、0.4W(標準)
    ・4位置デュアル3ポート弁を準備
    ・裏配管を用意(A,Bポート)
    ・マニホールド型式:JJ5SY1、JJ5SY3、JJ5SY5
    ・直接配管形 単体形(P.Eプレート搭載)
    ・M12コネクタ対応(JSY5000)
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
  • コンパクト5ポートソレノイドバルブ ノンプラグイン JSY1000/3000/5000
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    JSY1000検索結果を表示
    JSY3000検索結果を表示
    JSY5000検索結果を表示
  • コンパクト5ポートソレノイドバルブ ノンプラグイン JSY1000/3000/5000
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    JSY1000検索結果を表示
    JSY3000検索結果を表示
    JSY5000検索結果を表示
  • コンパクト5ポートソレノイドバルブ ノンプラグイン JSY1000/3000/5000
    マニホールド仕様書
    シリーズ 検索結果を表示
    JSY1000検索結果を表示
    JSY3000検索結果を表示
    JSY5000検索結果を表示
シリーズ流量特性
4/2→3/5(A/B→E)
C[dm3/(s・bar)]
流量特性
4/2→3/5(A/B→E)
b
シリンダ駆動
サイズ
消費電力(W)
JSY10000.630.28φ320.2(節電回路付)
JSY30001.810.27φ500.4(標準)
0.1(節電回路付)
JSY50003.720.18φ800.4(標準)
0.1(節電回路付)

Go Top