キーワード検索に1,251件のヒットがありました。
生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。
立型サクションフィルタ FHIA
油圧機器 » 油圧用機器
-
・ポンプとリザーバタンクの中間に取付けて、主にポンプを保護するために使用する立型のサクションフィルタ。
・差圧表示器、差圧表示スイッチ(CB-□□H)により目詰まり状態の検知が可能。
シリーズ | 接続口径 | 定格流量 L/min | 使用圧力 | エレメントμm (公称ろ過粒度) |
---|---|---|---|---|
FHIA | 1/2B~4B | 30~1300 | 負圧 | マイクロメッシュ: 74,105,149 |
薄形油圧シリンダ CHQ/CHDQ
油圧機器 » 油圧シリンダ
-
・アルミボディで軽量、コンパクト。
・オートスイッチの取付可能。
・オートスイッチ付となしの長手方向の寸法は同一。
・オートスイッチ付(CHDQシリーズ:CHDQ、CHDQW)
シリーズ | 呼び圧力(MPa) | ボディ材質 | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|---|
CHQ | 3.5 | アルミ | 複動片ロッド | 20,32,40,50 63,80,100 |
CHQW | 3.5 | アルミ | 複動両ロッド | 20,32,40,50 63,80,100 |
計装用被覆付チューブ(1心/2心) IN-241・T-X120/121/166
計装用補助機器 » 配管材
-
・チューブ保護用として、外層に塩化ビニルまたはポリオレフィン系樹脂を使用した2層構造。
・インナチューブ色:「黒」「黒+白」
シリーズ | チューブサイズ 外径(øD)×内径(ød) | 使用流体 |
---|---|---|
IN-241,T-X120/121/166 | φ6×φ4 φ8×φ6 φ10×φ7.5 | 空気 |
NAMUR規格準拠 3ポートソレノイドバルブ VFN200N
計装用補助機器 » ソレノイドバルブ
シリーズ | 流量特性 4/2→5/3(A/B→EA/EB) C | 流量特性 4/2→5/3(A/B→EA/EB) b | 流量特性 4/2→5/3(A/B→EA/EB) Cv | 消費電力(W) |
---|---|---|---|---|
VFN200N | 5.41 | 0.31 | 1.38 | 1.8 |
圧力スイッチ IS
計装用補助機器 » 検出変換器
-
・圧力スイッチIS100シリーズは、産業機械、化学プラントなど広い分野で、空気圧の自動圧力制御に利用されます。
・圧力調整範囲:0.02〜0.1MPa
・電気配線: 多様な配線、取出方法が選択可能
・機械的寿命:10万回
シリーズ | 接続口径 | 設定調整範囲 (MPa) | 接点 |
---|---|---|---|
IS100 | Rc1/4 | 0.02~0.1 | マイクロスイッチ使用 A・B 2接点 |
Pシリンダ(ポジショナ付シリンダ) CPA2/CPS1
計装用補助機器 » アクチュエータ
-
・入力信号(空気圧)に比例したシリンダ位置決めが可能。
・補正動作機能付:負荷変動により位置ずれしても初期設定位置に戻ります。
シリーズ | ボア径 | ストローク(mm) | 空気接続口径 | 供給圧力(MPa) | 入力圧力(MPa) |
---|---|---|---|---|---|
CPA2 | φ50~100 | 25~300 | Rc1/4めねじ | 0.3~0.7 | 0.02~0.1 |
CPS1 | φ125~300 | 30~300 | Rc1/4めねじ | 0.3~0.7 | 0.02~0.1 |
電-空変換器 IT600/601
計装用補助機器 » 電ー空変換器
-
・電流信号に比例した空気圧力を出力可能
・広い出力圧力範囲/0.02〜0.6MPa
・すぐれた応答性
・独立した電気機器部/耐圧防爆構造
・スムーズなスパン調整
シリーズ | 接続口径 | 供給圧力 (MPa) | 入力電流 |
---|---|---|---|
IT600 | Rc1/4 | 0.14~0.24 | 4~20mADC |
IT601 | Rc1/4 | 0.24~0.7 | 4~20mADC |
ブースタリレー IL100/XT240
計装用補助機器 » リレー/バルブシリーズ | 管接続口径 | 入力・出力 | 入出力圧 |
---|---|---|---|
IL100 | Rc1/4, 3/8 | 1:1 | 0.7MPa |
XT240 | Rc. NPT 1/4 (SIG),1 (SUP. OUT) | 1:1 | 0.7MPa |
フィルタ付減圧弁 1301/IW
計装用補助機器 » 減圧弁シリーズ | 管接続口径 | 設定圧力 (MPa) | ろ過精度 |
---|---|---|---|
IW | Rc1/4 | 0.02~0.2 0.02~0.3 0.02~0.5 | 5μm |
1301 | Rc1/4 | 0.02~0.2 0.02~0.29 0.02~0.49 | 5μm |
電-空ポジショナ/スマートポジショナ IP8□00/IP8□01
計装用補助機器 » ポジショナ
-
・保護構造:JISF8007 IP65(IEC 60529準拠)
・モニターリング機能
・防爆構造
電-空ポジショナ:
TIIS耐圧防爆構造(ExdⅡBT5)
ATEX本質安全防爆構造(Ⅱ2G Ex h ibⅡCT5/T6 Gb)
スマートポジショナ:
ATEX本質安全防爆構造(Ⅱ1G Ex h iaⅡCT4/T5/T6 Ga)
・HART通信機能(スマートポジショナ)
種類 | シリーズ | タイプ | 管接続口径 (Rc, NPT, G) | 供給空気圧力 (MPa) | 入力電流 |
---|---|---|---|---|---|
電-空ポジショナ | IP8000 | レバータイプ | 1/4 | 0.14~0.7 | DC4~20mA |
電-空ポジショナ | IP8100 | ロータリタイプ | 1/4 | 0.14~0.7 | DC4~20mA |
スマートポジショナ | IP8001 | レバータイプ | 1/4 | 0.14~0.7 | DC4~20mA |
スマートポジショナ | IP8101 | ロータリタイプ | 1/4 | 0.3~0.7 | DC4~20mA |