WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

キーワード検索に1,294件のヒットがありました。


生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。


電空比例弁 VEF/VEP

モジュラF.R.L./圧力制御機器 » 比例弁
圧力制御機器 » 比例弁
    ・電気信号で流量や圧力を無段階制御。
    ・プレスダイクッション、溶接機・低圧鋳造の加圧力制御エアシリンダの多段速度制御やエアモータの回転制御。
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
  • 電空比例弁 VEF/VEP
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    VEF/VEP検索結果を表示
シリーズ管接続口径
VEF/VEP1/4,3/8,1/2

電空レギュレータ用コントローラ IC

モジュラF.R.L./圧力制御機器 » 電空レギュレータ
圧力制御機器 » 電空レギュレータ
    ・表示機能のないITV0000シリーズとの組合せが主な用途。
    ・デジタル信号をアナログ信号に変換。
    ・10bitパラレル入力(最大)
     ・210=1024点の圧力設定が可能
    ・4点プリセット出力。
     ・20ステッププログラミング
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
ミニチュア減圧弁 ARJ310

モジュラF.R.L./圧力制御機器 » レギュレータ
圧力制御機器 » レギュレータ
    ・小形、軽量(本体65g)
    ・短ピッチ取付が可能:取付ピッチ18.5mm
    ・ワンタッチ管継手付をシリーズ化。
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
  • ミニチュア減圧弁 ARJ310
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    ARJ310検索結果を表示
シリーズ特 長管接続口径設定圧力(MPa)
ARJ310直動式リリーフタイプIN:1/8(おねじ)、M5×0.8(めねじ)
OUT:1/8(めねじ)
0.2~0.7

フィルタレギュレータ AW30・40-X2622

計装用補助機器 » 減圧弁
モジュラF.R.L./圧力制御機器 » モジュラF.R.L.
モジュラF.R.L. » フィルタレギュレータ
    ・SUS316仕様&特殊温度環境(-40℃)仕様
    ・外部使用部品材質:SUS316
    ・周囲および使用流体温度:-40~80℃
    ・NACE国際規格準拠
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
  • フィルタレギュレータ AW30・40-X2622
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    AW30・40-X2622検索結果を表示
シリーズ管接続口径設定圧力(MPa)ろ過度(μm)
AW30・40-X26221/4,3/8,1/2,3/40.05~0.855

ミストセパレータ AFM-D

モジュラF.R.L./圧力制御機器 » モジュラF.R.L.
モジュラF.R.L. » エアフィルタ/ミストセパレータ/マイクロミストセパレータ
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
  • ミストセパレータ AFM-D
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    AFM20~40-D検索結果を表示
シリーズ管接続口径ろ過度(μm)
AFM20~40-D1/8,1/4,3/8,1/20.3

ヘビーデューティオートドレン ADH

圧縮空気清浄化機器 » オートドレン/差圧計
    ・保守管理が容易。
     配管を外さずにメンテナンスが可能です。
    ・電源不要で無駄なエアの排出がありません。
     フロート式で電源不要、ドレン量に応じて排出されます。
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
シリーズ接続口径オートドレン方式
ADH40001/2フロート式

クリーンエアフィルタ 中空糸エレメント SFD

圧縮空気清浄化機器 » 圧縮空気清浄化フィルタ
クリーン/低発塵 » クリーンガスフィルタ・エアフィルタ
クリーン/低発塵 » 圧縮空気清浄化フィルタシリーズ
ノングリース 窒素(N2)対応機器 » 圧縮空気清浄化フィルタ
    ・中空糸エレメント内蔵。
    ・圧力降下:0.03MPa(1次圧0.7MPa、最大流量時)
    ・環境負荷化学物質削減RoHS対応。
    ・金属ケースタイプ(オーダーメイド)
     ステンレスケース、アルミケース
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
  • クリーンエアフィルタ 中空糸エレメント SFD
    取扱説明書
    シリーズ 種類 検索結果を表示
    SFD100ディスポーザブル
    (エレメント交換不可)
    検索結果を表示
    SFD110ディスポーザブル
    (エレメント交換不可)
    検索結果を表示
    SFD200カートリッジ型
    (エレメント交換可)
    検索結果を表示
シリーズ種類処理流量(ANR)
(一次圧0.7MPa時)
使用圧力ろ過度
SFD100ディスポーザブル
(エレメント交換不可)
~100L/minMAX.1.0MPa0.01μm
(捕集効率:99.99%)
SFD110ディスポーザブル
(エレメント交換不可)
~120L/minMAX.1.0MPa0.01μm
(捕集効率:99.99%)
SFD200カートリッジ型
(エレメント交換可)
~500L/minMAX.1.0MPa0.01μm
(捕集効率:99.99%)

ウォータセパレータ AMG

圧縮空気清浄化機器 » 圧縮空気清浄化フィルタ
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
  • ウォータセパレータ AMG
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    AMG検索結果を表示
  • ウォータセパレータ AMG
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    AMG検索結果を表示
シリーズ処理空気量 L/min(ANR)管接続口径
AMG300~120001/8~2

冷凍式エアドライヤ IDU □E

圧縮空気清浄化機器 » エアドライヤ
シリーズ定格入口条件処理空気量(m3/min[ANR])50Hz処理空気量(m3/min[ANR])60Hz適用エア
コンプレッサ(kW)
使用
冷媒
管接続口径冷凍機
出力
IDU3E55℃
0.7MPa
0.320.372.2R134a
(HFC)
Rc3/87.5kw未満
IDU4E55℃
0.7MPa
0.520.573.7R134a
(HFC)
Rc1/27.5kw未満
IDU6E55℃
0.7MPa
0.750.825.5R134a
(HFC)
Rc3/47.5kw未満
IDU8E55℃
0.7MPa
1.11.27.5R134a
(HFC)
Rc3/47.5kw未満
IDU11E55℃
0.7MPa
1.51.711R134a
(HFC)
Rc3/47.5kw未満
IDU15E155℃
0.7MPa
2.62.815R134a
(HFC)
Rc17.5kw未満
IDU22E55℃
0.7MPa
3.94.322R407C
(HFC)
R17.5kw未満
IDU37E55℃
0.7MPa
5.76.137R407C
(HFC)
R1 1/27.5kw未満
IDU55E55℃
0.7MPa
8.49.855R407C
(HFC)
R27.5kw未満
IDU75E55℃
0.7MPa
11.012.575R407C
(HFC)
R27.5kw未満

エアタンク AT

圧縮空気清浄化機器 » アフタクーラ/エアタンク
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
  • エアタンク AT
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    AT検索結果を表示
シリーズ管接続口径タンク容量(L)
AT1/2~4Bフランジ100~3000

Go Top