キーワード検索に1,294件のヒットがありました。
生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。
チューブカッタ TK
管継手&チューブ » 付属関連機器シリーズ | 適用チューブ外径 | 適用チューブ材質 |
---|---|---|
TK-1 | 13mm以下 | ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン その他、軟質プラスチックチューブ |
TK-2 | 18mm以下 | ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン その他、軟質プラスチックチューブ |
TK-3 | 12mm以下 | ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン その他、軟質プラスチックチューブ |
TK-6 | 16mm以下 | ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン その他、軟質プラスチックチューブ |
ポリウレタンフラットチューブ 10-TFU
管継手&チューブ » チューブ (フッ素樹脂/クリーン)クリーン/低発塵 » チューブ

シリーズ | チューブ外径 | 色 | 心数 |
---|---|---|---|
10-TFU | φ4,φ6,φ8 | 黒 | 2心、3心 |
FR2層ポリウレタンチューブ TRBU
管継手&チューブ » チューブ(特殊環境用チューブ)-
・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時)
・スパッタ発生雰囲気使用/難燃性(UL-94規格V-0相当)
・ナイロン系チューブに比べても復元性に優れています。
シリーズ | チューブ外径 | 色 | 使用流体 |
---|---|---|---|
TRBU | φ6,φ8,φ10,φ12 | 黒、白、赤、青、黄、緑 | 空気・水 |
ポリウレタンチューブ TU
管継手&チューブ » チューブノングリース 窒素(N2)対応機器 » チューブ
シリーズ | チューブ外径 ミリサイズ | チューブ外径 インチサイズ | 色 | 使用流体 |
---|---|---|---|---|
TU・TIUB | φ2,φ4,φ6,φ8 φ10,φ12,φ16 | φ1/8'',φ3/16'',φ1/4'' φ3/8'',φ1/2'' | 黒、白、赤、青、黄、緑 透明、橙 他、全29色 | 空気、水 |
帯電防止ワンタッチ管継手 KA
管継手&チューブ » 特殊環境用管継手
-
・表面抵抗:104Ω~107Ω
・帯電防止対策用。
・ボディ:シール部に導電性樹脂を使用。
・銅系不可(無電解ニッケルめっき付)
・Uniねじ。
シリーズ | 適用チューブ外径 | 接続ねじ |
---|---|---|
KA | φ3.2,φ4,φ6,φ8,φ10,φ12 | M5×0.8,M6×1.0,標準Uniねじ 1/8,1/4,3/8,1/2 |
インサート管継手 KF
管継手&チューブ » 汎用管継手ノングリース 窒素(N2)対応機器 » 管継手

-
・-101.3kPa使用可能。
・ナットを外さず配管可能。
・使用流体温度:-5~150℃(黄銅スリーブ)
-5~60℃(樹脂スリーブ)
・蒸気使用可能。
・ノングリース仕様。
シリーズ | 適用チューブ外径 | 接続ねじ |
---|---|---|
KF | φ4,φ6,φ8,φ10,φ12 | 1/8,1/4,3/8,1/2 |
ロータリワンタッチ管継手 KS/KX
管継手&チューブ » 汎用管継手
シリーズ | サイズ | 適用チューブ外径 | 接続ねじ |
---|---|---|---|
KS | ミリ | φ4,φ6,φ8,φ10,φ12 | M5×0.8,M6×1.0 1/8,1/4,3/8,1/2 |
KX(高速タイプ) | ミリ | φ4,φ6,φ8,φ10,φ12 | M5×0.8,M6×1.0 1/8,1/4,3/8,1/2 |
D.P.ルブ ALD
潤滑機器 » 潤滑機器
-
・多点潤滑の集中管理。
・少ない潤滑油消費量。
・差圧を調整するだけの簡単な給油量の設定。
・給油プラグの開閉だけでエアラインを止めずに油の補給が可能。
・給油孔より、マイクロミストの発生状況が確認可能。
シリーズ | タイプ | 管接続口径 | 貯油量(cm3) |
---|---|---|---|
ALD600・900 | 単体 | 3/4,1,1 1/4,1 1/2,2 | 2000,5000 |
ALDU600・900 | ユニット | 3/4,1,1 1/4,1 1/2,2 | 2000,5000 |
増圧弁 VBA
モジュラF.R.L./圧力制御機器 » 増圧弁増圧弁 » 増圧弁

-
・工場エアを最大2倍に増圧、電源不要。
工場ラインからエアをつなぐだけで最大2倍の圧力が得られます。
(VBA11Aは最大4倍)
エアタンクと増圧弁が直結でき省スペース。
シリーズ | 管接続口径 | 設定圧力(MPa) |
---|---|---|
VBA | 1/4,3/8,1/2 | VBA1□A:0.2~2.0 VBA2□A:0.2~1.0 VBA4□A:0.2~1.0 VBA43A:0.2~1.6 |