キーワード検索に1,294件のヒットがありました。
生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング/フレアタイプ LQ3
薬液用バルブ/管継手&ニードルバルブ/チューブ » 管継手/ニードルバルブフッ素樹脂製機器/塩化ビニル製機器 » 管継手&ニードルバルブ/チューブ

シリーズ | 最高使用圧力 | 使用温度(℃) |
---|---|---|
LQ3 | 1.0MPa | ナット材質PVDF:0~150 ナット材質PFA:0~200 |
薬液用バルブ/手動タイプ(継手一体型/ねじ込み型) LVH
薬液用バルブ/管継手&ニードルバルブ/チューブ » 薬液用バルブフッ素樹脂製機器/塩化ビニル製機器 » 薬液用バルブ
ノングリース 窒素(N2)対応機器 » 薬液用バルブ

-
・ボディ材質:New PFA/SUS/PPS
・ロック式・ノンロック式に対応。
・有機溶剤対応
ボディ:SUS、アクチュエータ部:ADC、バッファ:FKM/EPDM選択
・マニホールド型式:LLH2,LLH3,LLH4
シリーズ | タイプ | 弁形式 | 管接続口径 適用チューブ外径 | オリフィス径 (mmφ) |
---|---|---|---|---|
LVH | 手動タイプ (継手一体型/ねじ込み型) | N.C. | ねじ込み型 1/8~1/2 継手一体型 ミリ:φ3~φ12 インチ:1/8~1/2 | 4~12 |
LVH | 手動タイプ 有機溶剤対応 | N.C. | ミリ:6~19 インチ:1/4~1 | 4~22 |
軟質フッ素樹脂2層チューブ TQ
流体制御用機器 » 水性・溶剤系流体用バルブ-
・溶剤等の液体を柔軟で耐摩耗性に優れた配管で移送。
・2層構造 外層:特殊ナイロン樹脂、内層:特殊フッ素樹脂。
・内面平滑性 Ra0.02μm相当。
シリーズ | チューブ外径 ミリサイズ | 色 | 使用流体 |
---|---|---|---|
TQ | φ4,φ6,φ8,φ10,φ12 | 半透明(素材色) | 空気、水、不活性ガス、溶剤 |
クーラントバルブ VNC
流体制御用機器 » クーラント用バルブ
-
・工作機械等のクーラント(切削液)制御用。
・最高使用圧力:0.5MPa、1MPa
・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
シリーズ | 弁形式 | 管接続口径 | オリフィス径(mmφ) |
---|---|---|---|
VNC | N.C./N.O. | 1/8~2 1 1/4B~3B | 7~80 |
水・空気用小型軽量2ポートソレノイドバルブ VDW-XF
流体制御用機器 » 2・3ポートソレノイドバルブシリーズ | 弁形式 | 管接続口径 | オリフィス径(mmφ) |
---|---|---|---|
VDW30/40-XF | N.C. | クイックファスナーP7,P8 φ4,φ6,φ8,φ10 | 1~6 |
水蒸気用2ポートバルブ/スチームバルブ VND
流体制御用機器 » 汎用流体制御用2・3ポートバルブ流体制御用機器 » 2・3ポートソレノイドバルブ/エアオペレートバルブ

シリーズ | 弁形式 | 管接続口径 | オリフィス径(mmφ) |
---|---|---|---|
VND | N.C./N.O. | 1/8~2 1 1/4B~2B | 7~50 |
Y型ストレ-ナ内蔵2ポートソレノイドバルブ VXK
流体制御用機器 » 2・3ポートソレノイドバルブ/エアオペレートバルブシリーズ | 弁形式 | 管接続口径 | オリフィス径(mmφ) |
---|---|---|---|
VXK21/22/23 | N.C./N.O. | 1/8~3/8 | 2~8 |
サーモチラー/耐環境仕様 HRS-R
産業用通信機器/無線システム » その他 RS232C 対応機器産業用通信機器/無線システム » その他 RS485 対応機器
温調機器 » サーモチラー(循環液温調装置)スタンダートタイプ ベーシックタイプ
-
・粉塵・飛沫水環境に対応
・電装部保護等級:IP54
・金属パネル
外装部は全面金属パネル
ステンレスパネルの選択が可能(オプション)
・大容量タンク(12L)の選択が可能(オプション)
・周囲温度:5~45℃
シリーズ | 設定温度 範囲 | 冷却能力 | 温度 安定性 | 冷却方式 | 循環液 |
---|---|---|---|---|---|
HRS-R | 5~40℃ | 1.9kW, 2.9kW, 5kW (60Hzの場合) | ±0.1℃ | 空冷冷凍式 | 清水 エチレングリコール水溶液(15%) |
サーモチラー/高機能タイプ HRZ
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 DeviceNet 対応機器産業用通信機器/無線システム » その他 RS232C 対応機器
産業用通信機器/無線システム » その他 RS485 対応機器
温調機器 » サーモチラー(循環液温調装置)高機能タイプ 高機能インバータタイプ
中国・台湾・韓国・シンガポール
マレーシア・日本のみ限定出荷品
マレーシア・日本のみ限定出荷品

-
・高い温度安定性、ワイドな温度レンジ、故障診断、外部通信など充実装備で
半導体プロセス装置に実績多数。
・各種安全規格に対応。
・UL, SEMI規格適合、CEマーキング。
シリーズ | 設定温度 範囲 | 冷却能力 | 温度 安定性 | 冷却方式 | 循環液 |
---|---|---|---|---|---|
HRZ | -20~40℃ 20~90℃ -20~90℃ | 1kW, 2kW 4kW, 8kW | ±0.1℃ | 水冷冷凍式 | フッ素化液 エチレングリコール水溶液(60%) 清水・脱イオン水(純水) |
イオナイザ/ノズルタイプ IZN10E
静電気対策機器/イオナイザー(除電機器) » 静電気対策機器(除電機器)イオナイザ ノズルタイプ-
・薄型:16mm(厚さ)×100mm(幅)×46mm(高さ)
・軽量:33%削減 120g→80g
・オフセット電圧:±10V
・用途に応じたノズル選択可能。
省エネノズル(近距離除電)
大流電ノズル(遠距離除電)
シリーズ | イオン発生方式 | オフセット電圧 (イオンバランス) |
---|---|---|
IZN10E | コロナ放電式 | 省エネノズル:±10V以内 大流量ノズル:±15V以内 |