WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

キーワード検索に1,249件のヒットがありました。


生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。


フッ素樹脂2層ポリウレタンチューブ TUL

管継手&チューブ » チューブ (フッ素樹脂/クリーン)
    ・外層にポリウレタンを使用した柔軟な2層チューブ
    ・2層構造 外層:ポリウレタン、内層:フッ素樹脂
    ・チューブ内径:断面積比 44%向上(TU0805の比較)
シリーズチューブ外径
ミリサイズ
使用流体
TULφ4,φ6,φ8,φ10,φ12黒、白、青、半透明空気、水、タービン油1種(ISO VG32)、不活性ガス

角形マルチコネクタ KDM-X17

ノングリース 窒素(N2)対応機器 » 管継手
    ・多心ワンタッチ着脱
    ・誤配管防止
    ・ワンタッチ管継手付
    ・ノングリース仕様:-X17(オーダーメイド)
     ゴム材質:NBR(フッ素コーティング付)
     リリースブッシュ色:ライトブルー
シリーズ接続チューブ本数サイズ適用チューブ外径
KDM-X1710本、20本ミリφ3.2,φ4,φ6,φ8
KDM-X1710本、20本インチφ1/8'',φ5/32'',φ1/4'',φ5/16''

ロータリクランプシリンダ MK2T-XC89/XC91

アーク溶接工程向機器 » アーク溶接用耐スパッタシリンダ
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
形式シリーズ作動方式チューブ内径(mm)
ダブルガイドタイプMK2T複動32,40,50,63

クランプシリンダ、ストッパシリンダ 

二次電池対応シリーズ 25A-シリーズ » アクチュエータ
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
シリーズ型式仕様
ロータリクランプシリンダ25A-MK標準形
ストッパシリンダ/取付高さ固定形25A-RSQ標準形
ハイストッパシリンダ25A-RSH標準形

3画面多チャンネルデジタル表示設定器 10-PSE200A

クリーン/低発塵 » 圧力スイッチ/圧力センサ

    クリーンシリーズ


    ・最大4つの圧力センサが接続可能!
     集中管理による設置スペースの削減
     異なる用途を1モニタで管理
    ・測定値を見ながら設定が可能
    ・IO-Link対応
シリーズ設定圧力範囲適用圧力センサ
10-PSE200A−0.2~2.1kPa
10~−105kPa
−105~105kPa
−10~105kPa
−50~525kPa
−0.105~1.05MPa
10-PSE550
10-PSE531/PSE541/PSE561
10-PSE533/PSE543/PSE563
10-PSE532
10-PSE564
10-PSE530/PSE540/PSE560

フリーマウントシリンダ  10-/11-/21-/22-CDU

クリーン/低発塵 » エアシリンダ
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
型式シリーズ作動方式チューブ内径 (mm)
標準形10-/11-/21-/22-CDU複動片ロッド6,10,16,20,25

Go Top