キーワード検索に1,249件のヒットがありました。
生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。
くい込み管継手 H/DL/L/LL
管継手&チューブ » 汎用管継手ノングリース 窒素(N2)対応機器 » 管継手

シリーズ | 適用チューブ外径 | 接続ねじ |
---|---|---|
H | φ4,φ6,φ8,φ10,φ12 | 1/8,1/4,3/8,1/2 |
DL | φ4,φ6,φ8,φ10,φ12 | 1/8,1/4,3/8,1/2 |
L | φ4,φ6,φ8,φ10,φ12 | 1/8,1/4,3/8,1/2 |
LL | φ4,φ6,φ8,φ10,φ12 | 1/8,1/4,3/8,1/2 |
ワンタッチ管継手マニホールド KM
管継手&チューブ » 汎用管継手
シリーズ | サイズ | 適用チューブ外径 | 接続ねじ |
---|---|---|---|
KM | ミリ | φ4,φ6,φ8,φ10,φ12 | 1/8,1/4,3/8,1/2 |
KM | インチ | φ5/32'',φ1/4'',φ5/16'',φ3/8'',φ1/2'' | 1/4,3/8 |
ミストスプレーユニット LMU
潤滑機器 » 潤滑機器シリーズ | タイプ | 特長 |
---|---|---|
LMU | ミストスプレー ユニット | ・オイルタンクとスプレーのON OFF制御部とからなり、ミキシン グバルブにオイルとエアを送ります。 |
LMV | ミキシング バルブ | ・内蔵するオイルニードルとエアニードルにて、ミストスプレー ユニットからのオイル量とエア量を調整すると共にノズルより オイルミストを吐出します。 |
LMH | マグネット ホルダ | ・アームの先端に取り付けたミキシングバルブを工作機械等の鉄 鋼材部に自由に取り付けられます。 |
LMD | 分岐管 | ・ミキシングバルブを数個使用する場合にミストスプレーユニッ トからのオイルとエアを分岐するのに使用します。 |
3.0MPa対応 高圧電空レギュレータ ITVH
モジュラF.R.L./圧力制御機器 » 電空レギュレータ圧力制御機器 » 電空レギュレータ
-
・最高供給圧力:3.0MPa
・設定圧力範囲:0.2~2.0MPa
2.0MPaまでの空気圧力を無段階に制御
・安定性:±1%F.S.以下
・消費電力:3W以下
・最大流量:3,000L/min(ANR)
・接流体部:フッ素系グリース使用
シリーズ | 管接続口径 | 設定圧力(MPa) |
---|---|---|
ITVH | 1/4,3/8 | 0.2~2.0 |
小型マニホールドレギュレータ ARM10
モジュラF.R.L./圧力制御機器 » レギュレータ圧力制御機器 » レギュレータ

シリーズ | 特 長 | 適用チューブ外径 ミリサイズ | 適用チューブ外径 インチサイズ | 設定圧力(MPa) |
---|---|---|---|---|
ARM10 | 直動式リリーフタイプ 連動式ノンリリーフ タイプ(準標準) | φ4,φ6 | φ5/32,φ1/4 | 0.05~0.7 |
ARM10F (ハンドル正面) | 直動式リリーフタイプ 連動式ノンリリーフ タイプ(準標準) | φ4,φ6 | φ5/32,φ1/4 | 0.05~0.7 |
レギュレータ AR-D
モジュラF.R.L./圧力制御機器 » モジュラF.R.L.モジュラF.R.L. » レギュレータ
-
・操作しやすいハンドル形状
アンロック時に指がかかりやすい形状
・選べる圧力計
角形埋込式圧力計、丸形圧力計、デジタル圧力スイッチ
・互換性を確保
AR(K)-Bとパネルマウントでの互換性を確保
ブラケット、セットナットは新旧共通
シリーズ | 管接続口径 | 設定圧力(MPa) |
---|---|---|
AR20~60-D | 1/8,1/4,3/8,1/2,3/4,1 | 0.05~0.85 0.02~0.2 |
差圧計 GD40
圧縮空気清浄化機器 » オートドレン/差圧計
-
・空気圧機器の入口、出口の圧力差を一目で知ることができ、フィルタなどの保守管理に適しています。
・バイパス回路を組むだけで簡単に取付可能。
・危険防止のための保護カバー付。
シリーズ | 精度 | 目盛範囲 |
---|---|---|
GD40 | ±0.006MPa | 0~0.2MPa |
ミストセパレータ AM
圧縮空気清浄化機器 » 圧縮空気清浄化フィルタ
-
・オイルミストを分離除去し、0.3μm以上のサビ・カーボンなどの微粒固形物を取り除きます。
シリーズ | ろ過度(μm) | 定格流量 L/min(ANR) | 管接続口径 |
---|---|---|---|
AM | 0.3(捕集効率99.9%) | 300~12000 | 1/8~2 |
冷凍式エアドライヤ 東南アジア向仕様 IDFC□
圧縮空気清浄化機器 » エアドライヤ-
・熱帯地域の高温環境に対応!
・高温環境対応
周囲温度:最大45℃
入口空気温度:最大80℃
露点範囲:3℃~20℃
・処理空気流量:9.2m3/min(従来機種比 52%アップ)
・電源電圧:単相AC230V(50Hz)
シリーズ | 定格入口条件 | 処理空気量 (m3/min[ANR]) 出口空気圧力露点 3℃ | 処理空気量 (m3/min[ANR]) 出口空気圧力露点 10℃ | 処理空気量 (m3/min[ANR]) 出口空気圧力露点 20℃min | 使用冷媒 | 管接続口径 |
---|---|---|---|---|---|---|
IDFC60 | 50℃ 0.7MPa | 0.9 | 2.8 | 4.7 | R410A(HFC) GWP:2088 | R1 |
IDFC70 | 50℃ 0.7MPa | 1.6 | 4.7 | 7.8 | R410A(HFC) GWP:2088 | R1 1/2 |
IDFC80 | 50℃ 0.7MPa | 2.2 | 6.5 | 10.9 | R410A(HFC) GWP:2088 | R2 |
IDFC90 | 50℃ 0.7MPa | 3.1 | 9.2 | 15.4 | R410A(HFC) GWP:2088 | R2 |