キーワード検索に1,249件のヒットがありました。
生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。
エアスライドテーブル MXQ
エアシリンダ » テーブル付シリンダ
形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|
標準形 | MXQ | 複動 | 6,8,12,16,20,25 |
対称形 | MXQ□L | 複動 | 6,8,12,16,20,25 |
マグネット式ロッドレスシリンダ/低重心ガイド形 CY1F
エアシリンダ » マグネット式ロッドレスシリンダ
安全上のご注意 アクチュエータ/共通注意事項 オートスイッチ/共通注意事項 オートスイッチ取付および移動方法 機種選定・技術資料 オーダーメイド
バリエーション/機種選定のポイント 特定開発品情報 グリーン対応(RoHS)
バリエーション/機種選定のポイント 特定開発品情報 グリーン対応(RoHS)
形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|
標準形 | CY1F | 複動 | 10,15,25 |
耐水性向上シリンダ(空気圧・油圧)
エアシリンダ » 耐環境仕様シリンダ-
・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。
・耐水性向上2色表示式オートスイッチ付。
・工作機械、食品機械、洗車機など。
形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|
エアシリンダ | CM2-Z | 複動 | 20,25,32,40 |
エアシリンダ | CG1-Z | 複動 | 32,40,50,63,80,100 |
エアシリンダ | MB-Z | 複動 | 32,40,50,63,80,100 |
角形チューブエアシリンダ | MB1 | 複動 | 32,40,50,63,80,100 |
薄形シリンダ | CQ2-Z | 複動 | 20,25,32,40,50,63,80,100 |
エアシリンダ | CA2-Z | 複動 | 40,50,63,80,100 |
ガイド付薄形シリンダ | MGP-Z | 複動 | 20,25,32,40,50,63,80,100 |
ガイド付シリンダ | MGG | 複動 | 32,40,50,63,80,100 |
ロータリクランプシリンダ | MK | 複動 | 16,20,25,32,40,50,63 |
エアシリンダ | RSQ | 複動 | 32,40,50 |
JIS規格準拠 薄形油圧シリンダ/10MPa | CHKDB | 複動 | 20,25,32,40,50,63,80,100 |
JIS規格準拠 油圧シリンダ/7MPa | CH2F | 複動 | 32,40,50,63,80,100 |
ハイパワーシリンダ | RHC-XC93 | 複動 | 32,40 |
エアシリンダ MB1/MDB1
エアシリンダ » 標準形エアシリンダ(角形カバー)-
・質量:10%削減(ø50-100ストローク)
ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。
・4面に小型オートスイッチ取付可能
・オートスイッチ取付溝にファスナーを取付け
異物の堆積を防止(オプション)
・オートスイッチ付(MDB1シリーズ、MDB1、MDB1W、MDB1K)
形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|
標準形 | MB1-Z | 複動片ロッド | 32,40,50,63,80,100,125 |
標準形 | MB1W-Z | 複動両ロッド | 32,40,50,63,80,100,125 |
ロッド回り止め形 | MB1K-Z | 複動片ロッド | 32,40,50,63,80,100 |
イオナイザ ガンタイプ IZG10
方向制御機器 » ブローガンサイレンサ/エキゾーストクリーナ/ブローガン/圧力計 » ブローガン
静電気対策機器/イオナイザー(除電機器) » 静電気対策機器(除電機器)イオナイザ ガンタイプ
-
・軽量わずか200g(本体質量)
・軽い操作力、握りやすいグリップ
・照明用LED搭載
・ブロー設定機能
連続ブロー/パルスブローの選択が可能
・高速除電:0.3秒(距離:150mm、使用圧力:0.2MPa時)
シリーズ | イオン発生方式 | オフセット電圧 (イオンバランス) |
---|---|---|
IZG10 | コロナ放電式 | ±10V以内 |
省エア インパクトブローガン IBG
方向制御機器 » ブローガンサイレンサ/エキゾーストクリーナ/ブローガン/圧力計 » ブローガン
-
・豊富な機能
パルス機能 [New]
目盛付アジャスタ機能
・高いピーク圧力で衝撃力増大
空気消費量、作業時間を大幅削減
・用途:従来のブローでは取りにくいゴミ等が短時間で除去できます。
シリーズ | ピーク圧力※1 | サイズ (高さ×奥行×幅) [mm] | 質量 [g] | タンク容積 [cc] | 空気消費量※2 [cc] | 供給ポート |
---|---|---|---|---|---|---|
IBG1 ピーク圧力重視タイプ | 3倍以上 | 183.8 × 83 × 41 | 380 | 100 | 600 | ねじ込み式 (Rc, NPT, G)3/8 ワンタッチ管継手 ø6~ø10 ø1/4"~ø3/8" Sカプラー R3/8 |
IBG2 コンパクトタイプ | 2.5倍以上 | 174.5 × 76 × 41 | 300 | 70 | 420 | ねじ込み式 (Rc, NPT, G)1/4 ワンタッチ管継手 ø6~ø10 ø1/4"~ø3/8" Sカプラー R1/4 |
※1 従来品VMG との比較 | ※2 使用圧力: 0.5MPa時に タンク内に 充填されて いる空気量 |
5ポートエアオペレートバルブ VFRA3000/4000
方向制御機器 » エアオペレートバルブ
シリーズ | 流量特性 4/2→5/3(A/B→EA/EB) C[dm3/( s・bar)] | 流量特性 4/2→5/3(A/B→EA/EB) b | 流量特性 4/2→5/3(A/B→EA/EB) Cv | シリンダ駆動 サイズ |
---|---|---|---|---|
VFRA3000 | 8.6 | 0.37 | 2.2 | φ100 |
VFRA4000 | 14 | 0.30 | 3.7 | φ125 |
無線システム EXW1/EX600-W
方向制御機器 » 省配線フィールドバスシステム(シリアル伝送システム)IO-Link対応機器 » IO-Linkマスタ
産業用通信機器/無線システム » 無線システム EtherNet/IP 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 無線システム PROFINET 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 PROFINET 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 EtherNet/IP 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 無線システム IO-Link 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 IO-Link 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 EtherCAT 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 DeviceNet 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 CC-Link 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 無線システム CC-Link 対応機器
方向制御機器 » 無線システム
産業用通信機器/無線システム » 無線システム EtherCAT 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 無線システム DeviceNet 対応機器
-
・小型タイプ EXW1 Seriesにアナログ入力/デジタル入出力/バルブマニホー
ルドを追加 [New]
・耐ノイズ性
2.4GHz ISM周波数帯使用
2ms毎(最速) 周波数ホッピング採用
・通信ケーブル不要
配線工数・スペース・コスト削減
断線リスク低減
・FA環境における通信の安定性を実現
・小型・軽量(EXW1)
体積:約81%削減、質量:約79%削減
※EX600-WEN□/WPN□(EtherNet/IPおよびPROFINET対応ベース)は
2025年3月末に販売中止を予定しております。新規設備/装置の設計の
際は、EXW1シリーズの使用をご検討ください。
▶IO-Link対応機器
安全上のご注意 3・4・5ポート電磁弁 共通注意事項 フィールドバスシステム 共通注意事項 産業IoTセキュリティ対策 リモートI/Oの無線化 フィールドバス用語集 特定開発品情報 グリーン対応(RoHS)
シリーズ | 保護構造 | 通信プロトコル | 適用バルブ |
---|---|---|---|
EXW1 | IP20/IP67 | DeviceNet® CC-Link EtherNet/IP™ EtherCAT® PROFINET OPC UA | JSY1000,3000,5000 |
3ポートソレノイドバルブ S070
方向制御機器 » 直動式3·4·5ポートソレノイドバルブ(電磁弁)-
・7mm幅小形電磁弁マニホールド。
・バルブ単体の質量5g
・単体仕様、ベース配管形マニホールド、直接配管形マニホールド選択可能。
・マニホールド型式:SS073
シリーズ | 流量特性 C[dm3/( s・bar)] | 流量特性 b | 流量特性 Cv | 消費電力(W) | 最高作動圧力:MPa |
---|---|---|---|---|---|
S070 | 0.042 0.060 0.042 0.060 0.021 0.042 | 0.27 0.28 0.27 0.28 0.27 0.28 | 0.011 0.016 0.011 0.016 0.006 0.011 | 0.5 0.5 0.35 0.35 0.1(節電回路付) 0.1(節電回路付) | 0.5 0.3 0.3 0.1 0.3 0.1 |
3ポートソレノイドバルブ/パイロット・ポペットタイプ VP300/500/700
方向制御機器 » パイロット式3ポートソレノイドバルブ(電磁弁)-
・全波整流器内蔵(ACの場合)
・パイロット弁にストレーナ内蔵。
・外部パイロット形は真空使用可能。
・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
シリーズ | 流量特性 2→3(A→P) C[dm3/( s・bar)] | 流量特性 2→3(A→P) b | 流量特性 2→3(A→P) Cv | 消費電力(W) | 真空使用可能 |
---|---|---|---|---|---|
VP300 | 4.2 | 0.23 | 1.0 | 1.55(標準) 0.55(節電回路付) 0.4(低ワット仕様) | -100kPa |
VP500 | 8.9 | 0.20 | 2.1 | 1.55(標準) 0.55(節電回路付) 0.4(低ワット仕様) | -100kPa |
VP700 | 15.3 | 0.22 | 3.7 | 1.55(標準) 0.55(節電回路付) | -100kPa |