キーワード検索に1,296件のヒットがありました。
生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。
ISOシリンダ CP96/CP96SD
ISO規格準拠製品 » エアシリンダエアシリンダ » ISOシリンダ ISO規格(15552)準拠
-
・ISO規格(15552)準拠
・軽量:最大15%減
・新クッション方式(エアクッション+ダンパクッション)によりサイクル
タイム短縮
・ダンパクッションによりピストン停止時の金属音を軽減
形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|
標準形 | CP96 | 複動片ロッド 複動両ロッド | 32,40,50,63,80,100,125 |
ロッド回り止め形 | CP96K | 複動片ロッド 複動両ロッド | 32,40,50,63,80,100 |
バルブ付エアシリンダ CV□/CDV□
エアシリンダ » バルブ付エアシリンダ
-
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。
・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。
・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
・オートスイッチ付(CDVJシリーズ:CDVJ5、CDVJ3、
CDVMシリーズ:CDVM5、CDVM5K、CDVM3、CDVM3K、
CDV3シリーズ:CDV3、CDV3K、
CDVS1シリーズ:CDVS1、CDVS1K)
形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径 (mm) | 構成機器 シリンダ | 構成機器 バルブ |
---|---|---|---|---|---|
標準形 | CVJ5 | 複動 | 10,16 | CJ2 | SYJ3190 |
標準形 | CVJ3 | 単動(押・引) | 10,16 | CJ2 | SYJ319 |
標準形 | CVM5 | 複動 | 20,25 32,40 | CM2 | SYJ5□90 |
標準形 | CVM3 | 単動(押・引) | 20,25 32,40 | CM2 | SYJ519 |
標準形 | CV3 | 複動 | 40,50,63 80,100 | CA2-Z | V3□08 |
標準形 | CVS1 | 複動 | 40,50,63 80,100 | CA2-Z | VS4□24 |
ロッド回り止め形 | CVM5K | 複動 | 20,25 32,40 | CM2K | SYJ5□90 |
ロッド回り止め形 | CVM3K | 単動(押・引) | 20,25 32,40 | CM2K | SYJ519 |
ロッド回り止め形 | CV3K | 複動 | 40,50,63 | CA1K | V3□08 |
ロッド回り止め形 | CVS1K | 複動 | 40,50,63 | CA1K | VS4□24 |
ブレーキ付ものさしくん CE2
エアシリンダ » 計測シリンダ
-
・動いて測れるシリンダにブレーキが付きました。
※コントローラ/CEU2シリーズは2019年11月に販売中止しました
詳細につきましては、当社営業にご確認ください。
シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) | 適用カウンタ・コントローラ |
---|---|---|---|
CE2 | 複動 | 40,50,63,80,100 | CEU5/CEU2 |
基準ピンシリンダ MGPL50-X2616
エアシリンダ » ピンシフトシリンダ-
・基準ピンや基準ワーク受けのシフトに最適
・高精度な取付位置を実現
シリンダを交換しても高精度に位置再現が可能です。
・耐強磁界オートスイッチD-P3DWA対応
・コイルスクレーパを標準装備
形式 | 軸受 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|---|
基準ピンシリンダ | ボールブッシュ | MGPL50-X2616 | 複動 | 25, 40, 65 |
スリムラインパワークランプシリンダ CKZ2N-X2346
エアシリンダ » クランプシリンダアーク溶接工程向機器 » 特殊シリンダ

-
・基準穴からクランプアーム下面までの距離精度が±0.1mm
・目盛付によりセットアップが容易
シム調整時に、適正位置の目安が目視確認できます。
・幅のスリム化
スポット溶接、アーク溶接などのトーチ進入が容易。
シリーズ | アーム開度 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|
CKZ2N-X2346 | 30º,45º,60º,75º, 90º 105º,120º,135º | 50,63,80 |
ガイド付シリンダ/ファインロックシリンダ内蔵コンパクトタイプ MLGC
エアシリンダ » ファインロックシリンダ-
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダとガイドをコンパクトに一体化した直線移動ユニット。
(両方向ロック)
形式 | 軸受 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) | ロック機構 |
---|---|---|---|---|---|
標準形 | すべり軸受形 | MLGCM | 複動片ロッド | 20,25,32,40 | スプリングロック・ スプリング空気圧 併用ロック・ 空気圧ロック |
標準形 | ボールブッシュ軸受形 | MLGCL | 複動片ロッド | 20,25,32,40 | スプリングロック・ スプリング空気圧 併用ロック・ 空気圧ロック |
ガイド付薄形シリンダ MGP
エアシリンダ » ガイド付シリンダ-
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大24%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
・フランジ付 MGP□F
安全上のご注意 アクチュエータ/共通注意事項 オートスイッチ/共通注意事項 オートスイッチ取付および移動方法 機種選定・技術資料 早見選定表 簡易特注 オーダーメイド 特定開発品情報 グリーン対応(RoHS)
形式 | 軸受 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|---|
基本形 | すべり軸受 | MGPM-Z | 複動 | 12,16,20,25,32,40 50,63,80,100 |
基本形 | ボールブッシュ | MGPL-Z | 複動 | 12,16,20,25,32,40 50,63,80,100 |
基本形 | 高精度ボールブッシュ | MGPA-Z | 複動 | 12,16,20,25,32,40 50,63,80,100 |
エアクッション付 | すべり軸受 | MGPM-AZ | 複動 | 16,20,25,32,40 50,63,80,100 |
エアクッション付 | ボールブッシュ | MGPL-AZ | 複動 | 16,20,25,32,40 50,63,80,100 |
エアクッション付 | 高精度ボールブッシュ | MGPA-AZ | 複動 | 16,20,25,32,40 50,63,80,100 |
耐水性向上 | すべり軸受 | MGPMR-Z | 複動 | 20,25,32,40,50 63,80,100 |
エンドロック付 | すべり軸受・ボールブッシュ軸受 | MGP | 複動 | 20,25,32,40,50 63,80,100 |
強力ガイドロッド形 | すべり軸受 | MGPS | 複動 | 50,80 |