キーワード検索に1,296件のヒットがありました。
生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。
バキュームフロー ZH-X226/-X249/-X338
真空用機器 » バキュームフロー-
・圧縮空気の供給により大流量ブロー&バキュームが可能
ブロー:最大1,550L/min(ANR)
バキューム:最大880L/min(ANR)
・用途例
吸着搬送、クーラントブローにより切粉飛ばし、水滴の除去
シリーズ | 吸込流量 [L/min(ANR)] | 吐出流量 [L/min(ANR)] | 空気消費量 [L/min(ANR)] |
---|---|---|---|
ZH-X226 | 405 | 700 | 297 |
ZH-X338 | 880 | 1,550 | 570 |
ZH-X249 | 820 | 1,160 | 340 |
協働ロボット用真空グリッパ ZXP7□-X1□-ASSISTA
for 三菱電機 MELFA ASSISTA
真空用機器 » 協働ロボット用グリッパ協働ロボット用グリッパ » 真空グリッパ
-
・圧縮エア供給チューブ1本、電気配線M12コネクタを
接続するだけで動作可能
・真空エジェクタ、エア供給弁、圧力スイッチ、パッドを一体化
・角をなくし丸みを持たせた外観形状
・豊富なパッドバリエーションで様々なワークに対応
シリーズ | パッド形状 | パッド径 | 吸込流量 [L/min(ANR)] | 空気消費量 [L/min(ANR)] |
---|---|---|---|---|
ZXP7□-X1□-ASSISTA | 平形 平形リブ付 べロウ形 薄形 多段べロウ形 2.5段べロウ形 5.5段べロウ形 | φ8~φ32 | 17 | 57 |
非接触チャック XT661
真空用機器 » 特殊パッド-
・ワークの非接触搬送をアシスト
・ワーク吸引可能距離:10mm
・2種のタイプを用意
サイクロンタイプ:高リフト力:最大44N
ベルヌーイタイプ:把持時のワーク振幅:±0.01mm以下
真空パッド/長円形パッド ZP/ZP2
真空用機器 » 真空パッド
-
・長方形ワーク、縦長・横長のワークに対応
・パッド形状:長円平形
・取付接続:おねじ、めねじ
・真空取出方向:縦、横
・真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手
・バッファ:なし、あり
バッファストローク(mm):[ZP] 6, 10, 15, 20, 25
バッファストローク(mm):[ZP2] 10, 20, 30, 40, 50
安全上のご注意 真空用機器/共通注意事項 真空パッド/共通注意事項 バリエーション 機種選定 ZP:取付金具Ass'y(P189-194) ZP2:取付金具Ass'y(P195-197) 特定開発品情報 グリーン対応(RoHS)
シリーズ | パッド形状 | パッド径(mm) |
---|---|---|
ZP | 長円平形 | 2×4, 3.5×7, 4×10 |
ZP2 | 長円平形 | 3.5×7, 4×10, 4×20, 4×30, 5×10, 5×20, 5×30, 6×10, 6×20, 6×30, 8×20, 8×30 |
真空用フィルタ AFJ
真空用機器 » 真空システム用関連機器真空用機器 » エアサクションフィルタ
-
・真空機器のトラブルを未然に防止!
・ろ過度:5,40,80μm
・大流量:max.660L/min(ANR)
・エレメントの洗浄による繰り返し利用が可能
・水滴除去が可能
・透明ケースガードでケース全周をカバー
シリーズ | 接続口径 | 推奨流量L/min (ANR) | ろ過度 |
---|---|---|---|
AFJ | 1/8,1/4,3/8,1/2 | 180,380,660 | 5,40,80 |
直線形真空エジェクタ ZU□A
真空用機器 » 真空エジェクタ-
・小型・軽量
外形寸法:ø10.4、重さ:3.9g、全長:52mm
・ポート接続口径
ø4,ø6ワンタッチ管継手、Rc1/8めねじ、ø5/32"
・到達真空圧力(kPa)
Sタイプ:-90、-87、-85
Lタイプ:-48、-40
シリーズ | ノズル径 (mm) | 最大吸込流量 [L/min(ANR)] Sタイプ | 最大吸込流量 [L/min(ANR)] Lタイプ | 空気消費量 [L/min(ANR)] | 適用パッド目安 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
ZU03□A | 0.3 | 1.8 | 3.4 | 4.2 | 2〜8 |
ZU04□A | 0.4 | 3.2 | 5.8 | 7.7 | 2〜10 |
ZU05□A | 0.5 | 7 | 13 | 14 | 2〜13 |
ZU07□A | 0.7 | 11 | 16 | 28 | 2〜20 |
電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ LEJ
電動アクチュエータ/電動シリンダ » モータレス仕様-
・モータレス仕様追加でさまざまなサーボモータの搭載が可能
・対応モータ
三菱電機(株)、(株)安川電機、山洋電気(株)、オムロン(株)、パナソニック(株)、ファナック(株)、ニデックインスツルメンツ(株)、(株)キーエンス、富士電機(株)、ミネベアミツミ(株)、シナノケンシ(株)、オリエンタルモーター(株)、FASTECH Co.,Ltd.、Rockwell Automation, Inc. (Allen-Bradley)、Beckhoff Automation GmbH、Siemens AG、Delta Electronics, Inc.、ANCA Motion
仕様 | シリーズ | ストローク (mm) | 可搬質量 (kg) | 速度 (mm/s) | ねじリード (mm) |
---|---|---|---|---|---|
モータレス ボールねじ駆動 | LEJS40 | 200~1200 | MAX.55 | MAX.1800 | 8, 16, 24 |
モータレス ボールねじ駆動 | LEJS63 | 300~1500 | MAX.85 | MAX.1800 | 10, 20, 30 |
モータレス ボールねじ駆動 | LEJ100 | 200~1500 | MAX.400 | MAX.2300 | 10, 25, 50 |
電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ ボールねじ駆動 11-LEJS
クリーン/低発塵 » 電動アクチュエータ電動アクチュエータ/電動シリンダ » 環境

クリーンシリーズ
・薄形低重心:高さ寸法 約36%減(32mm減)
・最大可搬質量:85kg
・繰返し位置決め精度:±0.02mm
・最大加減速度:20000mm/S2
・クリーン仕様
・モータレス仕様を用意 詳細は こちら
仕様 | シリーズ | スト ローク (mm) | 可搬 質量 (kg) 水平 | 速度 (mm/s) | ねじ リード (mm) |
---|---|---|---|---|---|
ACサーボモータ | 11-LEJS40 | 200~ 1200 | MAX. 55 | MAX. 1200 | 8,16 |
ACサーボモータ | 11-LEJS63 | 300~ 1500 | MAX. 85 | MAX. 1200 | 10,20 |
電動アクチュエータ/ロッドタイプ 耐塵・防滴(IP65相当)仕様 LEY-X5
電動アクチュエータ/電動シリンダ » 環境
安全上のご注意 電動アクチュエータ/共通注意事項 オートスイッチ/共通注意事項 特長 バリエーション 簡易選定フロー グリーン対応(RoHS) CE,UKCA/UL対応表 システム構成図 アクチュエータケーブル I/Oケーブル
仕様 | シリーズ | ストローク (mm) | 押当て推力 (N) | 速度 (mm/s) | ねじリード (mm) |
---|---|---|---|---|---|
ステップモータ (サーボ DC24V) | LEY25-X5 | 30~400 | MAX.452 | MAX.400 | 3,6,12 |
ステップモータ (サーボ DC24V) | LEY32-X5 | 30~500 | MAX.707 | MAX.400 | 4,8,16 |
サーボモータ (DC24V) | LEY25A-X5 | 30~400 | MAX.130 | MAX.400 | 3,6,12 |
ACサーボモータ | LEY25S-X5 | 30~400 | MAX.485 | MAX.900 | 3,6,12 |
ACサーボモータ | LEY32S-X5 | 30~500 | MAX.588 | MAX.1200 | 5,10,20 |
ACサーボモータ | LEY63□□□-□P | 100~800 | MAX.1910 | MAX.1000 | 5,10,20 |
ACサーボモータ (モータストレート) | LEY25DS-X5 | 30~400 | MAX.485 | MAX.900 | 3,6,12 |
ACサーボモータ (モータストレート) | LEY32DS-X5 | 30~500 | MAX.736 | MAX.1000 | 4,8,16 |
ACサーボモータ (モータストレート) | LEY63D□□-□P | 100~800 | MAX.1910 | MAX.1000 | 5,10,20 |