WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

キーワード検索に1,295件のヒットがありました。


生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。


電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 11-LEFS

クリーン/低発塵 » 電動アクチュエータ
電動アクチュエータ/電動シリンダ » 環境

    クリーンシリーズ


    LEFSシリーズ ステップモータ(サーボDC24V)サーボモータ(DC24V)
    ・最大可搬質量:60kg
    ・繰返し位置決め精度:±0.02mm

    LEFSシリーズ ACサーボモータ
    ・高出力モータ(100W/200W/400W)
    ・高速搬送能力向上
    ・高加減速度(20,000mm/S2
    ・パルス入力タイプ
    ・アブソリュートエンコーダ搭載
    ・繰返し位置決め精度:±0.02mm
    ・モータレス仕様を用意 詳細は こちら
仕様シリーズスト
ローク
(mm)
可搬
質量
(kg)
水平
速度
(mm/s)
ねじ
リード
(mm)
ステップモータ
(サーボDC24V)
11-LEFS1650~
500
MAX.14MAX.5005,10
ステップモータ
(サーボDC24V)
11-LEFS2550~
600
MAX.25MAX.5006,12
ステップモータ
(サーボDC24V)
11-LEFS3250~
800
MAX.45MAX.5008,16
ステップモータ
(サーボDC24V)
11-LEFS40150~
1000
MAX.55MAX.50010,20
サーボモータ
(DC24V)
11-LEFS16A50~
500
MAX.10MAX.5005,10
サーボモータ
(DC24V)
11-LEFS25A50~
600
MAX.18MAX.5006,12
ACサーボモータ
(100W/200W/400W)
11-LEFS25S50~
600
MAX.20MAX.9006,12
ACサーボモータ
(100W/200W/400W)
11-LEFS32S50~
800
MAX.45MAX.10008,16
ACサーボモータ
(100W/200W/400W)
11-LEFS40S150~
1000
MAX.60MAX.100010,20

ACサーボモータドライバ(MECHATROLINK対応) LECYM/LECYU

電動アクチュエータ/電動シリンダ » コントローラ/ドライバ
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 MECHATROLINK-Ⅱ 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 MECHATROLINK-Ⅲ 対応機器
    ・位置制御、速度制御、トルク制御が可能
    ・制御エンコーダ:アブソリュート20bitエンコーダ
     (分解能 1,048,576パルス/回転)
    ・適合フィールドバス:MECHATROLINK-Ⅱ、MECHATROLINK-Ⅲ

    ※セットアップソフトウェアは こちら
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
  • ACサーボモータドライバ(MECHATROLINK対応) LECYM/LECYU
    取扱説明書
    タイプ シリーズ 検索結果を表示
    MECHATROLINK-2対応
    アブソリュートエンコーダ用
    LECYM検索結果を表示
    MECHATROLINK-3対応
    アブソリュートエンコーダ用
    LECYU検索結果を表示
  • ACサーボモータドライバ(MECHATROLINK対応) LECYM/LECYU
    自己宣言書
    タイプ シリーズ 検索結果を表示
    MECHATROLINK-2対応
    アブソリュートエンコーダ用
    LECYM検索結果を表示
    MECHATROLINK-3対応
    アブソリュートエンコーダ用
    LECYU検索結果を表示
タイプシリーズ対応モータ電源電圧パラレル
入出力
入力点数
パラレル
入出力
出力点数
MECHATROLINK-2対応
アブソリュートエンコーダ用
LECYMACサーボモータ
(100W /200W /400W)
AC200~230
(50/60Hz)
7点
(任意割付点数)
1点
(固定割付点数)
3点
(任意割付点数)
MECHATROLINK-3対応
アブソリュートエンコーダ用
LECYUACサーボモータ
(100W /200W /400W)
AC200~230
(50/60Hz)
7点
(任意割付点数)
1点
(固定割付点数)
3点
(任意割付点数)

ステップデータ入力タイプコントローラ JXC51/61

電動アクチュエータ/電動シリンダ » コントローラ/ドライバ
    ・アクチュエータ仕様を設定出荷(アクチュエータ、コントローラセット販
     売)
    ・簡単設定イージーモード、詳細設定ノーマルモード。
    ・ティーチングボックス、コントローラ設定ソフト。
  • ステップデータ入力タイプコントローラ JXC51/61
    取扱説明書
    タイプ シリーズ 検索結果を表示
    ステップデータ
    入力タイプ
    JXC51/61検索結果を表示
  • ステップデータ入力タイプコントローラ JXC51/61
    自己宣言書
    タイプ シリーズ 検索結果を表示
    ステップデータ
    入力タイプ
    JXC51/61検索結果を表示
タイプシリーズ対応モータ電源電圧パラレル入出力
入力点数
パラレル入出力
出力点数
位置決め
パターン
点数
ステップデータ
入力タイプ
JXC51/61ステップモータ
(サーボ DC24V)
DC24V
±10%
11点
(フォトカプラ絶縁)
13点
(フォトカプラ絶縁)
64点

電動グリッパ 2爪タイプ(Zタイプ) LEHZ

電動アクチュエータ/電動シリンダ » グリッパ
    ・簡単設定:位置と推力の2項目で設定完了。
     コントローラはアクチュエータ仕様を設定出荷(アクチュエータ、コントローラセット販売)
    ・落下防止機能付(全シリーズセルフロック機能付)
    ・セルフロックにより、消費電力を低減。
    ・把持確認機能付。
    ・位置・速度・力の設定(64点)
シリーズボディ
サイズ
開閉
ストローク
両側
(mm)
把持力[N]
基本
把持力[N]
コンパクト
開閉速度
(mm/s)
LEHZ1046~142~65~80
LEHZ1666~143~85~80
LEHZ201016~4011~285~100
LEHZ251416~4011~285~100
LEHZ322252~1305~120
LEHZ403084~2105~120

電動ロータリテーブル LER

電動アクチュエータ/電動シリンダ » ロータリテーブル
    ・揺動角度:360°、320° (310°)、180°、90°
     ( )はLER10の値
    ・薄型:高さ寸法42mm(LER10)
    ・モータ内蔵により省スペース
    ・ショックレス・高速駆動
     最大速度:420°/sec(7.33rad/sec)、
     最大加減速度:3000°/sec2(52.36rad/sec2
    ・速度・加/減速度・位置決め最大64点
    ・省エネ:テーブル停止後、電力40%自動低減
    ・簡単設定:位置と速度の2項目で設定完了。
     コントローラはアクチュエータ仕様を設定出荷(アクチュエータ、
     コントローラセット販売)

    注)外部ストッパ付の値
シリーズ回転
トルク
[N・m]
基本
回転
トルク
[N・m]
高トルク
最大速度
[°/s]
基本
最大速度
[°/s]
高トルク
繰返し
位置
決め精度
[°]
基本
繰返し
位置
決め精度
[°]
高トルク
LER100.220.32420280±0.05
(終端:±0.01)注)
±0.05
(終端:±0.01)注)
LER300.81.2420280±0.05
(終端:±0.01)注)
±0.05
(終端:±0.01)注)
LER506.610420280±0.05
(終端:±0.01)注)
±0.05
(終端:±0.01)注)

電動アクチュエータ/ミニチュアロッドタイプ LEPY

電動アクチュエータ/電動シリンダ » ミニチュア
    ・小型・軽量
     W20.5mm×H30mm×L125.6mm、質量240g
    ・最大押当て推力:50N
    ・繰返し位置決め精度:±0.05mm
    ・位置・速度・推力の設定(64点)
    ・最大速度 (水平):350mm/s
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
  • 電動アクチュエータ/ミニチュアロッドタイプ LEPY
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    LEPY6検索結果を表示
    LEPY10検索結果を表示
  • 電動アクチュエータ/ミニチュアロッドタイプ LEPY
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    LEPY6検索結果を表示
    LEPY10検索結果を表示
仕様シリーズスト
ローク
(mm)
押当て
推力
[N]
基本
押当て
推力
[N]
コンパ
クト
最大可搬
質量
[kg]
(水平)
基本
最大可搬
質量
[kg]
(水平)
コンパ
クト
ねじ
リード
ステップモータ
(サーボ DC24V)
LEPY625,50,75MAX.20MAX.2.04.8
ステップモータ
(サーボDC24V)
LEPY1025,50,75MAX.50MAX.40MAX.6.0MAX.4.05,10

電動スライドテーブル/薄形タイプ LES

電動アクチュエータ/電動シリンダ » スライドテーブル
    ・薄形:LESHと比較しワーク取付高さ 最大12%減
    ・垂直可搬質量:MAX.50%UP
    ・軽量:最大29%減
    ・最大押当て推力:180N
    ・繰返し位置決め精度:±0.05mm
    ・タクトタイムの短縮が可能
     最大加減速度:5,000mm/S2
     最大速度:400mm/s
仕様シリーズストローク
(mm)
可搬質量
(kg)
水平
可搬質量
(kg)
垂直
速度
(mm/s)
ねじ
リード
(mm)
ステップモータ
(サーボDC24V)
LES8□30,50,75MAX.1MAX.0.5MAX.4004 ,8
ステップモータ
(サーボDC24V)
LES16□30,50,75,100MAX.3MAX.3MAX.4005,10
ステップモータ
(サーボDC24V)
LES25□30,50,75,100,125,150MAX.5MAX.5MAX.4008、16
サーボモータ
(DC24V)
LES8□A30,50,75MAX.1MAX.1MAX.4004,8
サーボモータ
(DC24V)
LES16□A30,50,75,100MAX.3MAX.3MAX.4005,10
サーボモータ
(DC24V)
LES25□A30,50,75,100,125,150MAX.5MAX.4MAX.4008,16

電動アクチュエータ/ロッドタイプ モータ折返し形 LEY

電動アクチュエータ/電動シリンダ » ロッドタイプ/ガイド付ロッドタイプ
    LEYシリーズ ステップモータ(サーボDC24V)サーボモータ(DC24V)
    ・ロングストローク対応:MAX.500mm
    ・直接取付3方向、金具取付3種類
    ・オートスイッチ取付可能
    ・速度制御・位置決め:最大64点
    ・押当て制御の切替可能
     ワーク等にロッドを押し当てた状態での保持が可能
    ・繰返し位置決め精度:±0.02mm以下
    ・耐塵・防滴(IP65)仕様

    LEYシリーズ ACサーボモータ
    ・高出力モータ(100W/200W/400W)
    ・高速搬送能力向上
    ・高加速度対応(5,000mm/S2
    ・パルス入力タイプ
    ・アブソリュートエンコーダ搭載
    ・繰返し位置決め精度:±0.02mm以下
    ・耐塵・防滴(IP65相当)仕様
    ・モータレス仕様を用意 詳細はこちら
    ・対応ドライバ:LECSS-TLECY□はこちら
仕様シリーズスト
ローク
(mm)
押当て
推力
(N)
速度
(mm/s)
ねじ
リード
(mm)
ステップモータ
(サーボ DC24V)
LEY1630~
300
MAX.141MAX.5002.5,5,10
ステップモータ
(サーボ DC24V)
LEY2530~
400
MAX.452MAX.5003,6,12
ステップモータ
(サーボ DC24V)
LEY3230~
500
MAX.707MAX.5004,8,16
ステップモータ
(サーボ DC24V)
LEY4030~
500
MAX.1058MAX.3004,8,16
サーボモータ
(DC24V)
LEY16A30~
300
MAX.111MAX.5002.5,5,10
サーボモータ
(DC24V)
LEY25A30~
400
MAX.130MAX.5003,6,12
ACサーボモータLEY25□S30~
400
MAX.485MAX.9003,6,12
ACサーボモータLEY32□S30~
500
MAX.588MAX.12005,10,20
ACサーボモータLEY63□S100~
800
MAX.3343MAX.10005(2.86),5,10,20
ACサーボモータLEY100100~
1000
MAX.12000MAX.5002,3.3,10

バッテリレス アブソリュートエンコーダ付
電動アクチュエータ/ロッドタイプ 耐塵・防滴(IP65相当/IP67相当)仕様 LEY-X8

電動アクチュエータ/電動シリンダ » 環境
電動アクチュエータ/電動シリンダ » バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ
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
  • バッテリレス アブソリュートエンコーダ付
    電動アクチュエータ/ロッドタイプ 耐塵・防滴(IP65相当/IP67相当)仕様 LEY-X8
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    LEY25-X8検索結果を表示
    LEY32-X8検索結果を表示
    LEY40-X8検索結果を表示
仕様シリーズストローク
(mm)
押当て推力
(N)
速度
(mm/s)
ねじリード
(mm)
バッテリレス アブソ
(ステップモータDC24V)
LEY25-X830~400MAX.452MAX.4003,6,12
バッテリレス アブソ
(ステップモータDC24V)
LEY32-X830~500MAX.707MAX.4004,8,16
バッテリレス アブソ
(ステップモータDC24V)
LEY40-X830~500MAX.1058MAX.4004,8,16

電動アクチュエータ/スライダタイプ高剛性ガイド LEKFS

電動アクチュエータ/電動シリンダ » スライダタイプ
電動アクチュエータ/電動シリンダ » バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ
    ・サーキュラーアーク溝採用により高剛性高精度を実現
    ・耐モーメント:最大61%向上
    ・テーブル変位量:最大50%低減
    ・バッテリレス アブソリュートエンコーダ搭載
     電源復帰時、停止位置からの再始動が可能
     メンテナンス軽減(バッテリの管理・交換不要)
    ・繰返し位置決め精度:±0.01mm
仕様シリーズストローク
(mm)
可搬質量
(kg)
水平
速度
(mm/s)
ねじリード
(mm)
バッテリレス アブソ
(ステップモータDC24V)
LEKFS1650~500MAX.15MAX.7005,10
バッテリレス アブソ
(ステップモータDC24V)
LEKFS2550~800MAX.30MAX.11006,12,20
バッテリレス アブソ
(ステップモータDC24V)
LEKFS3250~1000MAX.50MAX.12008,16,24
バッテリレス アブソ
(ステップモータDC24V)
LEKFS40150~1200MAX.65MAX.120010,20,30
ACサーボモータLEKFS2550~800MAX.20MAX.15006,12,20
ACサーボモータLEKFS3250~1000MAX.45MAX.15008,16,24
ACサーボモータLEKFS40150~1200MAX.60MAX.150010,20,30

Go Top