キーワード検索に1,295件のヒットがありました。
生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。
FR3層ポリウレタンチューブ TRTU
管継手&チューブ » チューブ(特殊環境用チューブ)アーク溶接工程向機器 » チューブ/管継手/駆動制御機器
-
・外層とインナチューブの間にアルミ層を設けることで耐スパッタ寿命が向上
(2層チューブの2倍)
・アーク溶接等の用途に対応。
・難燃性(UL-94規格V-0相当)
シリーズ | チューブ外径 | 色 | 使用流体 |
---|---|---|---|
TRTU | φ6,φ8,φ10,φ12 | 黒、白、赤、青、黄、緑 | 空気・水 |
ナイロンチューブ T
管継手&チューブ » チューブノングリース 窒素(N2)対応機器 » チューブ
シリーズ | チューブ外径 ミリサイズ | チューブ外径 インチサイズ | 色 | 使用流体 |
---|---|---|---|---|
T・TIA | φ4,φ6,φ8,φ10 φ12,φ16 | φ1/8'',φ3/16'',φ1/4'' φ3/8'',φ1/2'' | 黒、白、赤、青、黄、緑 | 空気、水 タービン油1種(ISO VG32)※ |
Sカプラー KK/KKH
管継手&チューブ » 汎用管継手(Sカプラー/マルチコネクタ)
シリーズ | 適用チューブ外径 | 接続ねじ |
---|---|---|
KK | φ3.2,φ4,φ6,φ8 φ10,φ12,φ16 | M5×0.8,1/8,1/4,3/8,1/2,3/4 |
KKH | - | 1/8,1/4,3/8,1/2 |
金属ワンタッチ管継手 KQB2
管継手&チューブ » 汎用管継手アーク溶接工程向機器 » チューブ/管継手/駆動制御機器
ノングリース 窒素(N2)対応機器 » 管継手
シリーズ | サイズ | 適用チューブ外径 | 接続ねじ |
---|---|---|---|
KQB2 | ミリ | φ3.2,φ4,φ6,φ8,φ10, φ12,φ16 | M5 R・Rc・G 1/8,1/4,3/8,1/2 |
KQB2 | インチ | φ1/8'',φ5/32'',φ1/4'',φ5/16'', φ3/8'',φ1/2'' | UNF10-32 NPT1/8,1/4,3/8,1/2 |
ワンタッチ管継手 KQ2
管継手&チューブ » 汎用管継手-
・真空-100kPa~使用可能。
・ボディ形状:全51機種
・ねじ部材質/表面処理(有orなし):2種
・選べる表面処理:黄銅(めっきなし)、黄銅+無電解ニッケルめっき
・適用チューブ外径
真円形
ミリ: ø2, ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16
インチ:ø1/8'', ø5/32'', ø3/16'', ø1/4'', ø5/16'', ø3/8'', ø1/2''
長円形
ミリ:ø3.2, ø4, ø6
インチ: ø1/8'', ø5/32'', ø3/16''
・接続ねじ
メートル:M3, M5, M6
R,Rc :1/8, 1/4, 3/8, 1/2
G:1/8, 1/4, 3/8, 1/2
NPT:10-32UNF, 1/16, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
Uni:1/8, 1/4, 3/8, 1/2
・シール方式
シール剤/ガスケットシール
パッキンシール
ガスケットシール(Uniねじ)
シリーズ | リリースブッシュ形状 | サイズ | 接続ねじ |
---|---|---|---|
KQ2 | 長円形 | ミリ、インチ | M,R,Rc,G,NPT,Uni |
KQ2 | 真円形 | ミリ、インチ | M,R,Rc,G,NPT,Uni |
電空レギュレータ ITV
モジュラF.R.L./圧力制御機器 » 電空レギュレータIO-Link対応機器 » 電空レギュレータ
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 IO-Link 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 PROFIBUS 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 DeviceNet 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 CC-Link 対応機器
産業用通信機器/無線システム » その他 RS232C 対応機器
圧力制御機器 » 電空レギュレータ
-
・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。
・感度:0.2kPa(100kPa仕様)
・リニアリティ:±1%以内(F.S.)
・ヒステリシス:0.5%以内(F.S.)
・通信:CC-Link, DeviceNet™, PROFIBUS DP, RS-232C, IO-Link
▶IO-Linkマスタ
シリーズ | 管接続口径 | 設定圧力(MPa) |
---|---|---|
ITV0000 | ワンタッチ管継手内蔵 φ4,φ5/32 | 0.001~0.1 0.001~0.5 0.001~0.9 |
ITV1000 | 1/8,1/4 | 0.005~0.1 0.005~0.5 0.005~0.9 |
ITV2000 | 1/4,3/8 | 0.005~0.1 0.005~0.5 0.005~0.9 |
ITV3000 | 1/4,3/8,1/2 | 0.005~0.1 0.005~0.5 0.005~0.9 |