キーワード検索に1,295件のヒットがありました。
生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。
5ポートソレノイドバルブ/ ISO規格準拠 VQ7-6/7-8
ISO規格準拠製品 » ソレノイドバルブ方向制御機器 » ISOバルブ
シリーズ | 流量特性 4/2→5/3(A/B→EA/EB) C[dm3/(s・bar)] | 流量特性 4/2→5/3(A/B→EA/EB) b | 流量特性 4/2→5/3(A/B→EA/EB) Cv | シリンダ駆動 サイズ | 消費電力(W) |
---|---|---|---|---|---|
VQ7-6 | 6.0 | 0.11 | 1.4 | φ100 | 1.0 |
VQ7-8 | 13 | 0.27 | 3.3 | φ140 | 1.0 |
3ポート3ポジションバルブ VEX3
方向制御機器 » パワーバルブ-
・最大ø125のシリンダの中間停止が可能
・消費電力:1W
・4つのマニュアル操作方法
ノンロックプッシュ式
ロック式ドライバ操作形
プッシュターンロック式(ドライバ操作形)
プッシュターンロック式(手操作形)
名称 | シリーズ | 機能 |
---|---|---|
3ポート3ポジションバルブ | VEX3 | 切換弁 |
ブローガン VMG
サイレンサ/エキゾーストクリーナ/ブローガン/圧力計 » ブローガン方向制御機器 » ブローガン
-
・SMCの [ブローガン]+[Sカプラー]+[コイルチューブ] で消費電力を20%削減
・圧力損失1%以下(ノズル径:ø2.5)
・適用ノズル
おねじ付ノズル、おねじ付高効率ノズル。
おねじ付低騒音ノズル、銅管ロングノズル。
・流量調整機能付(-X54)
シリーズ | 管接続口径 | 使用圧力範囲 (MPa) | 有効断面積 (mm2) | ノズル接続口径 |
---|---|---|---|---|
VMG | Rc,NPT,G 1/4,3/8 | 0~1.0 | 30 | Rc1/4 |
フィンガバルブ VHK□A
方向制御機器 » フィンガバルブ/ハンドバルブ/残圧抜き3ポート弁
-
・ツマミの向きでバルブの開閉を簡明に表示。
・ハンドル抜け防止機能付
・大きな有効断面積2.0~17.5mm2
・軽い操作力
・シール不良の少ないポペット弁構造
名称 | シリーズ | 種類 | 接続口径 |
---|---|---|---|
フィンガバルブ | VHK2A | 2ポート弁 | φ4~φ12 M5,1/8~1/2 |
フィンガバルブ | VHK3A | 3ポート弁 | φ4~φ12 M5,1/8~1/2 |
ワンタッチ管継手付2・3ポートメカニカルバルブ VM100F
方向制御機器 » メカニカルバルブ/中継機器-
・ワンタッチ管継手内蔵により省スペース&配管工数削減
・省スペース
ワンタッチ管継手内蔵により約35%削減(25.8mm削減)
・軽量化
ボディの樹脂化により80%削減(48g削減)
・アクチュエータ部の交換時の作業工数削減
ビスを使用しないクリップ方式のため交換が容易
名称 | シリーズ | ポート数 |
---|---|---|
メカニカル バルブ | VM100F | 2、3ポート |
5ポートエアオペレートバルブ SYA3000/5000/7000
方向制御機器 » エアオペレートバルブ
-
・SY3000/5000/7000シリーズのノンプラグインタイプマニホールドと同一のマニホールドが用意されています。
詳細は、SYシリーズ( ホームページ WEBカタログ )をご参照ください。
シリーズ | 流量特性 4/2→5/3(A/B→EA/EB) C[dm3/( s・bar)] | 流量特性 4/2→5/3(A/B→EA/EB) b | 流量特性 4/2→5/3(A/B→EA/EB) Cv | シリンダ駆動 サイズ |
---|---|---|---|---|
SYA3000 | 1.1 | 0.30 | 0.26 | φ40 |
SYA5000 | 2.8 | 0.29 | 0.66 | φ63 |
SYA7000 | 4.5 | 0.27 | 1.1 | φ80 |
シリアル伝送システム EX120/121/122/124/126/140/180
方向制御機器 » 省配線フィールドバスシステム(シリアル伝送システム)産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 DeviceNet 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 CC-Link 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 CompoNet 対応機器

安全上のご注意 3・4・5ポート電磁弁 共通注意事項 フィールドバスシステム 共通注意事項 産業IoTセキュリティ対策 フィールドバス用語集 フィールドバスシステム特長 タイプ別対応製品/適用バルブシリーズ 特定開発品情報 グリーン対応(RoHS)
シリーズ | 保護構造 | 通信プロトコル※ | 適用バルブ |
---|---|---|---|
EX120 | IP20 | DeviceNet™ CC-Link CompoNet™ | SY3000,5000,7000(プラグイン) VQ1000,2000 SV1000,2000,3000,4000 |
EX121 | IP20 | DeviceNet™ CC-Link CompoNet™ | SY3000,5000 |
EX122 | IP20 | DeviceNet™ CC-Link CompoNet™ | SY3000,5000 |
EX124 | IP65 | CC-Link DeviceNet™ | VQ2000,4000,5000 |
EX126 | IP67 | CC-Link | SY3000,5000,7000(プラグイン) SV1000,2000,3000 VQC1000,2000,4000,5000 |
EX140 | IP20 | DeviceNet™ CC-Link | SZ3000 SQ1000,2000 |
EX180 | IP20 | DeviceNet™ CC-Link AnyWireASLINK(オーダーメイド) | SY3000,5000,7000 SJ2000,3000 S0700 |
シリアル伝送システム EX250
方向制御機器 » 省配線フィールドバスシステム(シリアル伝送システム)産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 EtherNet/IP 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 DeviceNet 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 AS-interface 対応機器

-
入力・出力対応
※シリーズにより適用プロトコルは異なります。
詳細は各シリーズのカタログをご参照ください。
※EX250シリーズは、生産の中止を予定しています。
新規設備/装置の設計の際は、他のシリーズ(EX260/EX600)の
使用をご検討ください。
安全上のご注意 3・4・5ポート電磁弁 共通注意事項 フィールドバスシステム 共通注意事項 産業IoTセキュリティ対策 フィールドバス用語集 フィールドバスシステム特長 タイプ別対応製品/適用バルブシリーズ 特定開発品情報 グリーン対応(RoHS)
シリーズ | 保護構造 | 通信プロトコル※ | 適用バルブ |
---|---|---|---|
EX250 | IP67 | DeviceNet™ AS-Interface EtherNet/IP™ | SY3000,5000,7000(プラグイン) VQC1000,2000,4000,5000 SV1000,2000,3000 S0700(IP40) |
フィールドバス機器 EX245
方向制御機器 » 省配線フィールドバスシステム(シリアル伝送システム)産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 PROFINET 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 PROFIBUS 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 Interbus 対応機器
-
・入力/出力対応
・AIDA仕様準拠※
※「ドイツ自動車メーカーのオートメーション化 イニシアティブ」の略称
・プッシュ/プルコネクタ対応
ワンタッチで離脱着可能
配線工数削減
・フレキシブルにモジュールの組合せが可能
※EX245-SPN1/SPN2は2023年10月に生産終了予定です。
EX245-SPN1A/SPN2Aをご選定願います。
安全上のご注意 3・4・5ポート電磁弁 共通注意事項 フィールドバスシステム 共通注意事項 産業IoTセキュリティ対策 フィールドバス用語集 フィールドバスシステム特長 タイプ別対応製品/適用バルブシリーズ グリーン対応(RoHS)
シリーズ | 保護構造 | 通信プロトコル | 適用バルブ |
---|---|---|---|
EX245 | IP65 | PROFINET INTERBUS(オーダーメイド) PROFIBUS DP(オーダーメイド) | SY3000,5000,7000(プラグイン) VQC1000,2000,4000,5000 SV1000,2000,3000 |
シリアル伝送システム EX260
方向制御機器 » 省配線フィールドバスシステム(シリアル伝送システム)IO-Link対応機器 » SIユニット
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 PROFINET 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 EtherNet/IP 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 IO-Link 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 EtherCAT 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 PROFIsafe 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 ETHERNET POWERLINK 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 PROFIBUS 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 DeviceNet 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 CC-Link 対応機器
-
出力対応
※シリーズにより適用プロトコルは異なります。
詳細は各シリーズのカタログをご参照ください。
・CC-Link IE TSN [New]、Safety over EtherCAT® [New] 対応
・IP67
・RJ45通信コネクタに対応(X205)
▶関連製品
▶IO-Linkマスタ
安全上のご注意 3・4・5ポート電磁弁 共通注意事項 フィールドバスシステム 共通注意事項 産業IoTセキュリティ対策 フィールドバス用語集 フィールドバスシステム特長 タイプ別対応製品/適用バルブシリーズ PROFlsafeによる安全通信特定開発品情報 グリーン対応(RoHS) IO-Linkマスタ
シリーズ | 保護構造 | 通信プロトコル※ | 適用バルブ |
---|---|---|---|
EX260 | IP67 | DeviceNet™、PROFIBUS DP、CC-Link、EtherCAT®、PROFINET、EtherNet/IP™、Ethernet POWERLINK、IO-Link(SY、JSY、VQCのみ対応)、CC-Link IE TSN、PROFIsafe(SY、JSY、VQCのみ対応)、Safety over EtherCAT® | SY3000/5000/7000(プラグイン)、JSY1000/3000/5000、VQC1000/2000/4000/5000、SV1000/2000/3000、S0700(IP40) |