設計ツール / ダウンロード » 機器選定プログラム »
冷凍式エアドライヤ選定ソフト
冷凍式エアドライヤ選定ソフト
空気圧機器の不具合の原因となる圧縮空気中の水分を取り除く冷凍式エアドライヤの最適サイズをWEB上で選定できます。
Web版仕様
本ソフトウェアを快適に使うために、以下のブラウザーでのご利用を推奨します。
Google Chrome、Microsoft Edge、Safari、Mozilla Firefox
選定対象シリーズ
IDF:冷凍式エアドライヤ
IDF[]E:標準入気タイプ
IDF[]F:標準入気タイプ大型シリーズ
IDF[]D:標準入気タイプ大型シリーズ
IDF[]FS:標準入気タイプダブルエコシリーズ
IDU[]E:高温入気タイプ
IDFC:東南アジア向仕様
IDFA:EU・アジア・オセアニア向仕様(CE/UKCA対応)
IDFA[]E:EU・アジア・オセアニア向仕様(CE/UKCA対応)
IDFA[]F:大型シリーズ EU・アジア・オセアニア向仕様(CE/UKCA対応)
IDFB:北米・中南米向仕様(UL/CSA対応)
IDFB[]E:北米・中南米向仕様(UL/CSA対応)
ただし、オーダーメイド仕様・特殊仕様は除く
注:工場出荷ベースでRoHS対応品に完全切替済シリーズはカタログにRoHS表示していますが、 発注時には担当営業にRoHS対応品と必ずご指示願います。
選定プログラム利用上の注意 ご利用の前に
- 本ソフトウェアによる機器選定・計算結果は実機を用いた場合と異なることがあります。
- 本ソフトウェアの登録製品をご使用になる場合は、必ず、当該商品の各カタログに記載されている「安全上のご注意」、「共通注意事項」、「製品個別注意事項」及び「製品の仕様」をお読み下さい。
- SMCは、本ソフトウェアの内容及び登録製品の仕様を予告なしに変更する場合があります。
- SMCは、お客様に対し、本ソフトウェアの使用による機器選定・計算結果の正確性等、本ソフトウェアの品質について、一切保証いたしません。
- 本ソフトウェアの使用等に関して生じたいかなる損害に対してもSMCは一切責任を負いません。
- 本ソフトウェアの著作権その他一切の権利はSMCが有しており、著作権法等の法律及び国際条約により保護されています。