設計ツール / ダウンロード » 機器選定プログラム »
機器選定プログラムの更新方法

機器選定ソフトは、プログラムの不具合対策やデータベース更新などを順次実施しており、不定期でバージョンアップを実施しています。
下記の選定ソフトをご利用の場合は、バージョンをご確認の上、最新バージョンでのご利用をお願いします。

注意
各選定プログラムは、データ容量の増加により、データ更新時間がかかるため、バージョンアップは、最新版プログラムのダウンロードで対応をお願いします。
古いバージョンを利用されている場合は、お手数ですが、下記より最新バージョンのダウンロードをお願いします。
|現在の最新バージョン
ご利用中のソフトのバージョンが下記のバージョンより古い場合、最新バージョンに更新をお願いします。
ソフト名 | バージョン | 更新日 | 言語 | バージョンアップ内容 |
---|---|---|---|---|
空気圧機器 選定プログラム |
4.0.38 | 2024/10/16 | 日、英、中(簡体)、中(繁体)、韓、仏、独、伊、西、葡、露 |
2024/10/16 ・二圧駆動回路における単位換算による不具合の修正 2024/9/25 ・JSYの追加 ・KJの削除 →過去のバージョンアップ内容 |
ガイド付シリンダ 選定プログラム |
3.1.30 | 2024/4/9 | 日、英、中(簡体)、韓、仏、独、伊、西 |
2024/4/9 ・MXQ32-X2600:使用速度範囲を変更 2024/2/13 ・MXQ、MXS、MXF、MXW、MXP/MXPJ:垂直取付の負荷質量判断のメッセージを修正した。 →過去のバージョンアップ内容 |
省エネプログラム | 4.1.10 | 2024/08/27 | 日、英、中(簡体)、中(繁体)、韓、仏、独、伊、西、葡、露 |
2024/8/27 ・WEB版を公開している項目を削除 2023/6/15 ・WEB版を公開している項目を削除 →過去のバージョンアップ内容
|
|バージョンの確認方法
ご利用中のソフトのバージョンは、下記の操作でバージョン画面を表示して確認できます。
ソフト名 | 操作手順 | 表示内容 |
---|---|---|
空気圧機器選定プログラムVer.4.0 | メインメニューの「ヘルプ(H)」→「バージョン情報」 | 画面 |
その他のプログラム | スタート画面の「各種設定」→「バージョン情報」 | 画面 |
新バージョンは、スタート画面の右下および計算結果の印刷ページ左下にバージョンが表示されます。 | 画面 |
|最新バージョンソフトのダウンロード
下記から最新バージョンソフトをダウンロードし、フォルダ内のSETUP.EXEを実行してインストールしてください。 なお、旧バージョンを利用中の場合は、WINDOWSのコントロールパネル内の「プログラムの追加と削除」から旧バージョンを削除してください。 → 操作例へ
ソフト名 | 容量 | ダウンロード |
---|---|---|
空気圧機器選定プログラムVer.4 | 78MB | 最新バージョンをダウンロード |
ガイド付シリンダ選定プログラムVer.3 | 25MB | 最新バージョンをダウンロード |
省エネプログラムVer.4 | 60MB | 最新バージョンをダウンロード |
仕様 | |
---|---|
動作環境 | Windows 10/11 (サポート期間内バージョン) (32bit/64bit) |
CPU | Celeron プロセッサー 2GHz 以上 推奨 |
ディスプレイ | 1024×768ピクセル以上 (ワイドタイプのディスプレイでは、正しく表示できない場合があります。) |
ハードディスク | 700MB以上の空き容量 (すべてをインストールした場合) |
注意事項 | |
ディスプレイ | ・ワイドタイプ( 例えば、WXGA 以上) のディスプレイでは、正しく表示できない場合があります。 |
選定ソフト | ・機器選定プログラムのロータリアクチュエータ選定において、過去のバージョンで保存した結果を 履歴より読み込んだ場合、慣性モーメントの計算結果を正しく読み込むことができません。 ・インストール時に、エラーによりインストールできない場合には、インストール先のSMCApplication内に ある以前のバージョンのフォルダを削除してください。 ・すべてのプログラムは、以前のバージョンからのデータ更新によるバージョンアップはできません。 必ず、以前のバージョンをアンインストール後にインストールしてください。 ・プログラムのバージョンアップは、予告なしに行われる場合があります。 最新版は、ホームページに掲載されていますので、ご利用ください。 |