产品信息 »
按行业划分的产品介绍 »
薄膜制造工程 »
6. 涂布

|6. 涂布
按用途涂布各种溶剂。
酸、碱性、等各种化学液的环境
用途 | 品名 | 系列 |
---|---|---|
提高耐蚀性 | 化学液用气控阀 | LV |
氟树脂管接头,高级管接头 | LQ1 | |
氟树脂管接头,扩口型 | LQ3 | |
不锈钢气缸 | CJ5・S / CG5・S | |
浮动接头(不锈钢) | JS | |
SUS316快换接头 | KQG | |
SUS316嵌入式接头 | KFG | |
不锈钢速度控制阀 | ASG | |
FEP管子 | TH / TIH | |
氟树脂管子 | TL / TIL |
溶剂的移送
用途 | 品名 | 系列 |
---|---|---|
防爆用機器 | 本质安全防爆型5通电磁阀 | 51-SY |
耐压防爆型电磁阀 | 50-VFE / VPE | |
※5通电磁阀 | SY | |
※5通电磁阀 | VQC | |
隔膜泵 | 隔膜泵/氟树脂型 | PA/PAP |
隔膜泵 | PAF |
※不是防爆规格,请在非防爆区域使用
调送液控制
用途 | 品名 | 系列 |
---|---|---|
省配线系统 | 串行传送系统 | EX120 |
串行传送系统 | EX510 | |
带SUP截止阀的集装式 | SS5Y□-X460 | |
防爆用元件 | 本质安全防爆型5通电磁阀 | 51-SY |
耐压防爆型电磁阀 | 50-VFE/VPE |
选型要点和注意事项
・如需在长时间通电的状态下使用电磁阀,请选择低功耗型的电磁阀。
・溶剂类环境可能会对产品的品质造成影响,请注意元件规格和材质。
・在高温、溶剂等环境中使用时,请确认产品规格(使用温度、材质等)。
・带SUP止动阀的集装式阀在更换部分元件时无需停止整个气路,可提高设备的运转效率。
・如需在防爆区域中使用,请选择防爆用元件。
・在洁净环境中使用时,请选择适合洁净室洁净度等级的产品。
化学液的温度/流量管理
用途 | 品名 | 系列 |
---|---|---|
温度控制 | 热- 冷却式恒温水循环装置 | HRS |
热- 冷冻式恒温液循环装置(高功能型)/ | HRZ | |
流量开关 | PFM / PF2A / PF3A7□H / PF3W |
选型要点和注意事项
・SMC的温控器可对滚筒和溶剂进行精确的温度控制,实现稳定均匀的涂布。
臭氧对策
用途 | 品名 | 系列 |
---|---|---|
提高耐臭氧性 | 臭氧对策元件 |
脱气处理
用途 | 品名 | 系列 |
---|---|---|
高真空阀 | 不锈钢制高真空L型阀 | XM |
不锈钢制高真空直通型阀 | XY | |
高真空直通型电磁阀 | XSA |
洁净室规格
用途 | 品名 | 系列 |
---|---|---|
洁净室用气动元件 | 洁净系列 | 洁净系列 |
防止异物附着
用途 | 品名 | 系列 |
---|---|---|
除静电对策 | 静电消除器 | IZS 40 / 41 / 42 |
洁净吹气 | 洁净型空气模块( | LLB |