产品信息 »
按行业划分的产品介绍 »
薄膜制造工程 »
6. 涂布

|6. 涂布
按用途涂布各种溶剂。
温控器/标准型 HRS
温控器 » 温控器(循环液温控装置)产业用通信元件/无线系统 » 其他 对应RS232C的元件
产业用通信元件/无线系统 » 其他 对应RS485的元件
温控器 » 温控器(循环液温控装置)Standard Type/Basic Type zh-cn
系列 | 设定温度 范围 | 冷却能力 | 温度 稳定性 | 冷却方式 | 循环液 |
---|---|---|---|---|---|
HRS012〜060 | 5~40℃ | 1.3kW, 1.9kW, 2.4kW 3.2kW, 4.2kW, 5.1kW, 5.9kW (60Hz时) | ±0.1℃ | 风冷冷冻式 水冷冷冻式 | 清水 脱离子水(纯水) 乙二醇水溶液(15%) |
温控器/标准型 HRS090
温控器 » 温控器(循环液温控装置)产业用通信元件/无线系统 » 其他 对应RS232C的元件
产业用通信元件/无线系统 » 其他 对应RS485的元件
温控器 » 温控器(循环液温控装置)Standard Type/Basic Type zh-cn
-
・轻量・紧凑
・冷却能力:9kW
・温度稳定性:±0.5°C
・设定温度范围:5~35°C
・最高使用环境温度:45°C
・电源:三相AC200~230V、AC380~415V、AC460~480V
系列 | 设定温度 范围 | 冷却能力 | 温度 稳定性 | 冷却方式 | 循环液 |
---|---|---|---|---|---|
HRS090 | 5~35℃ | 9kW(60Hz时) | ±0.5℃ | 风冷冷冻式 水冷冷冻式 | 清水 脱离子水(纯水) 乙二醇水溶液(15%) |
温控器/标准型 HRS100/150
温控器 » 温控器(循环液温控装置)产业用通信元件/无线系统 » 其他 对应RS232C的元件
产业用通信元件/无线系统 » 其他 对应RS485的元件
温控器 » 温控器(循环液温控装置)Standard Type/Basic Type zh-cn
-
・无需加热器,也可通过冷冻回路的排热作用加热循环液
・电源可对应欧洲、亚洲、大洋洲、北美、中南美规格
・静音设计:70dB(A)
・室外设置:IPX4
・小型・省空间
※提供样机试用服务
请与最近的营业所联系。
营业所一览
系列 | 设定温度 范围 | 冷却能力 | 温度 稳定性 | 冷却方式 | 循环液 |
---|---|---|---|---|---|
HRS100 HRS150 | 5〜35℃ | 9.5kW, 14.5kW (60Hz时) | ±1.0℃ | 风冷冷冻式 水冷冷冻式 | 清水 脱离子水(纯水) 乙二醇水溶液(15%) |