产品信息 »
按行业划分的产品介绍 »
薄膜制造工程 »
6. 涂布

|6. 涂布
按用途涂布各种溶剂。
5通电磁阀 VQC1000/2000
方向控制元件 » 先导式4、5通电磁阀-
・可对应IP67防护等级。
・由于采用插头连接的集装式,可灵活应对增位和规格变更。
・电磁头与管接头配置于一面,安装自由且省空间。
・采用无螺钉的简单的夹紧构造,减少改装工时。
・多种集中配线方式。
・4位双3通阀
・集装底座型号:VV5QC11,VV5QC21
系列 | 流量特性 4/2→5/3(A/B→R1/R2) C[dm3/(s・bar)] | 流量特性 4/2→5/3(A/B→R1/R2) b | 流量特性 4/2→5/3(A/B→R1/R2) Cv | 气缸驱动 尺寸 | 消耗功率(W) |
---|---|---|---|---|---|
VQC1000 | 1.0 | 0.30 | 0.25 | φ40 | 0.4W(标准) |
VQC2000 | 3.2 | 0.30 | 0.80 | φ63 | 0.4W(标准) |
5通电磁阀 VQC4000/5000
方向控制元件 » 先导式4、5通电磁阀-
・小体积、大流通能力
・VQC4000可驱动ø160以下的气缸
・VQC5000可驱动ø180以下的气缸
・支持多种通信协议
・省电,消耗功率:0.4W(低功率型)
・寿命长:1亿次(在本公司的实验条件下)
・防护等级符合IP67
系列 | 流量特性 4/2→5/3(A/B→EA/EB) C[dm3/(s・bar)] | 流量特性 4/2→5/3(A/B→EA/EB) b | 流量特性 4/2→5/3(A/B→EA/EB) Cv | 气缸驱动 尺寸 | 消耗功率(W) |
---|---|---|---|---|---|
VQC4000 | 7.3 | 0.38 | 2.0 | φ160 | 1.0 0.4(低功率型) |
VQC5000 | 17 | 0.31 | 4.7 | φ180 | 1.0 0.4(低功率型) |