|耐水
|耐薬品・耐純水(フッ素樹脂)
|耐ガス
水のかかる環境での使用に対応。

方向制御機器(IP65/67対応品)
・5 ポートソレノイドバルブ | SV/VQC Series |
・4・5 ポートソレノイドバルブ | SY/SYJ Series |
・5 ポートソレノイドバルブ | S0700 Series |
・5 ポートソレノイドバルブ | VQ Series |
・5 ポートソレノイドバルブ | VQZ Series |
駆動機器
・ステンレスシリンダ | CJ5・S/CG5・S Series |
・ハイジェニックシリンダ | HY□ Series |
・耐水性向上シリンダ | 耐水性向上シリンダ一覧 |
・耐水性向上2 色表示無接点オートスイッチ | D-□ Series |
・外部ステンレス鋼シリンダ(オーダーメイド) | CM2-XB12 |
・材質ステンレス鋼(オーダーメイド) | -XC6/-XC7 |
管継手・チューブ(ステンレス製品)
・SUS316 ワンタッチ管継手 | KQG2 Series |
・SUS316 インサート管継手 | KFG2 Series |
・ミニチュア管継手/ SUS316 | MS Series |
センサ(IP65/IP67対応品)
・高精度デジタル圧力スイッチ | ZSE/ISE40A Series |
・2 色表示式デジタル圧力スイッチ | ISE70・75(H) Series |
・2 色表示式デジタル圧力スイッチ | ZSE/ISE80 Series |
・汎用流体用圧力センサ | PSE56□ Series |
・空気・水用デジタルフロースイッチ | PF2A/2W Series |