![耐食](/assets/products/subject/ja-jp/solar/result/corrosion/images/mainimg.jpg)
![耐食](/assets/products/subject/ja-jp/solar/result/corrosion/images/mainimg.jpg)
型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。
オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。
2D/3D CADデータはこちら
※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。
形式 | シリーズ | 作動方式 | 検索結果を表示 |
---|---|---|---|
基本形 | HYB | 複動 | |
基本形 | HYQ | 複動 | 検索結果を表示 |
ISO規格準拠形 | HYC | 複動 | 検索結果を表示 |
ガイド付 | HYG | 複動 | 検索結果を表示 |
形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|
基本形 | HYB | 複動 | 20,25,32,40,50,63,80,100 |
基本形 | HYQ | 複動 | 20,25,32,40,50,63 |
ISO規格準拠形 | HYC | 複動 | 32,40,50,63 |
ガイド付 | HYG | 複動 | 20,25,32,40,50,63 |