産業用ロボット向機器
ハンドリングロボット 方向制御機器
シリアル伝送システム EX120/121/122/124/126/140/180
方向制御機器 » 省配線フィールドバスシステム(シリアル伝送システム)産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 DeviceNet 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 CC-Link 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 CompoNet 対応機器

安全上のご注意 3・4・5ポート電磁弁 共通注意事項 フィールドバスシステム 共通注意事項 産業IoTセキュリティ対策 フィールドバス用語集 フィールドバスシステム特長 タイプ別対応製品/適用バルブシリーズ 特定開発品情報 グリーン対応(RoHS)
シリーズ | 保護構造 | 通信プロトコル※ | 適用バルブ |
---|---|---|---|
EX120 | IP20 | DeviceNet™ CC-Link CompoNet™ | SY3000,5000,7000(プラグイン) VQ1000,2000 SV1000,2000,3000,4000 |
EX121 | IP20 | DeviceNet™ CC-Link CompoNet™ | SY3000,5000 |
EX122 | IP20 | DeviceNet™ CC-Link CompoNet™ | SY3000,5000 |
EX124 | IP65 | CC-Link DeviceNet™ | VQ2000,4000,5000 |
EX126 | IP67 | CC-Link | SY3000,5000,7000(プラグイン) SV1000,2000,3000 VQC1000,2000,4000,5000 |
EX140 | IP20 | DeviceNet™ CC-Link | SZ3000 SQ1000,2000 |
EX180 | IP20 | DeviceNet™ CC-Link AnyWireASLINK(オーダーメイド) | SY3000,5000,7000 SJ2000,3000 S0700 |
シリアル伝送システム EX260
方向制御機器 » 省配線フィールドバスシステム(シリアル伝送システム)IO-Link対応機器 » SIユニット
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 PROFINET 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 EtherNet/IP 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 IO-Link 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 EtherCAT 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 PROFIsafe 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 ETHERNET POWERLINK 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 PROFIBUS 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 DeviceNet 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 CC-Link 対応機器
-
出力対応
※シリーズにより適用プロトコルは異なります。
詳細は各シリーズのカタログをご参照ください。
・CC-Link IE TSN [New]、Safety over EtherCAT® [New] 対応
・IP67
・RJ45通信コネクタに対応(X205)
▶関連製品
▶IO-Linkマスタ
安全上のご注意 3・4・5ポート電磁弁 共通注意事項 フィールドバスシステム 共通注意事項 産業IoTセキュリティ対策 フィールドバス用語集 フィールドバスシステム特長 タイプ別対応製品/適用バルブシリーズ PROFlsafeによる安全通信特定開発品情報 グリーン対応(RoHS) IO-Linkマスタ
シリーズ | 保護構造 | 通信プロトコル※ | 適用バルブ |
---|---|---|---|
EX260 | IP67 | DeviceNet™、PROFIBUS DP、CC-Link、EtherCAT®、PROFINET、EtherNet/IP™、Ethernet POWERLINK、IO-Link(SY、JSY、VQCのみ対応)、CC-Link IE TSN、PROFIsafe(SY、JSY、VQCのみ対応)、Safety over EtherCAT® | SY3000/5000/7000(プラグイン)、JSY1000/3000/5000、VQC1000/2000/4000/5000、SV1000/2000/3000、S0700(IP40) |
シリアル伝送システム EX250
方向制御機器 » 省配線フィールドバスシステム(シリアル伝送システム)産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 EtherNet/IP 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 DeviceNet 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 AS-interface 対応機器

-
入力・出力対応
※シリーズにより適用プロトコルは異なります。
詳細は各シリーズのカタログをご参照ください。
※EX250シリーズは、生産の中止を予定しています。
新規設備/装置の設計の際は、他のシリーズ(EX260/EX600)の
使用をご検討ください。
安全上のご注意 3・4・5ポート電磁弁 共通注意事項 フィールドバスシステム 共通注意事項 産業IoTセキュリティ対策 フィールドバス用語集 フィールドバスシステム特長 タイプ別対応製品/適用バルブシリーズ 特定開発品情報 グリーン対応(RoHS)
シリーズ | 保護構造 | 通信プロトコル※ | 適用バルブ |
---|---|---|---|
EX250 | IP67 | DeviceNet™ AS-Interface EtherNet/IP™ | SY3000,5000,7000(プラグイン) VQC1000,2000,4000,5000 SV1000,2000,3000 S0700(IP40) |
フィールドバス機器 EX245
方向制御機器 » 省配線フィールドバスシステム(シリアル伝送システム)産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 PROFINET 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 PROFIBUS 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 Interbus 対応機器
-
・入力/出力対応
・AIDA仕様準拠※
※「ドイツ自動車メーカーのオートメーション化 イニシアティブ」の略称
・プッシュ/プルコネクタ対応
ワンタッチで離脱着可能
配線工数削減
・フレキシブルにモジュールの組合せが可能
※EX245-SPN1/SPN2は2023年10月に生産終了予定です。
EX245-SPN1A/SPN2Aをご選定願います。
安全上のご注意 3・4・5ポート電磁弁 共通注意事項 フィールドバスシステム 共通注意事項 産業IoTセキュリティ対策 フィールドバス用語集 フィールドバスシステム特長 タイプ別対応製品/適用バルブシリーズ グリーン対応(RoHS)
シリーズ | 保護構造 | 通信プロトコル | 適用バルブ |
---|---|---|---|
EX245 | IP65 | PROFINET INTERBUS(オーダーメイド) PROFIBUS DP(オーダーメイド) | SY3000,5000,7000(プラグイン) VQC1000,2000,4000,5000 SV1000,2000,3000 |
シリアル伝送システム EX600
方向制御機器 » 省配線フィールドバスシステム(シリアル伝送システム)IO-Link対応機器 » IO-Linkマスタ
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 PROFINET 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 EtherNet/IP 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 IO-Link 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 EtherCAT 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 ETHERNET POWERLINK 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 PROFIBUS 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 DeviceNet 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 CC-Link 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 CC-Link IE Field 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 Modbus TCP 対応機器
IO-Link対応機器 » ターミナルユニット
-
・入力・出力対応
・IO-Linkユニット対応ターミナルユニット追加 [New]
※シリーズにより適用プロトコルは異なります。
詳細は各シリーズのカタログをご参照ください。
▶IO-Linkデバイス機器
※EX600-SPN1/SPN2は2023年10月に生産終了します。
EX600-SPN3/SPN4ご選定願います。
安全上のご注意 3・4・5ポート電磁弁 共通注意事項 フィールドバスシステム 共通注意事項 産業IoTセキュリティ対策 フィールドバス用語集 フィールドバスシステム特長 タイプ別対応製品/適用バルブシリーズ 特定開発品情報 グリーン対応(RoHS)IO-Linkデバイス機器
シリーズ | 保護構造 | 通信プロトコル※ | 適用バルブ |
---|---|---|---|
EX600 | IP67 | PROFIBUS DP DeviceNet™ CC-Link EtherNet/IP™ EtherCAT PROFINET Ethernet POWERLINK(オーダーメイド) Modbus TCP(オーダーメイド) CC-Link IE Field(オーダーメイド) | SY3000,5000,7000(プラグイン) JSY1000,3000,5000 SV1000,2000,3000 VQC1000,2000,4000,5000 S0700(IP40) |
シリアル伝送システム EX500
方向制御機器 » 省配線フィールドバスシステム(シリアル伝送システム)産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 PROFINET 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 EtherNet/IP 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 PROFIBUS 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 DeviceNet 対応機器
-
入力・出力対応、ゲートウェイ方式
※シリーズにより適用プロトコルは異なります。
詳細は各シリーズのカタログをご参照ください。
※EX500シリーズは、生産の中止を予定しています。
新規設備/装置の設計の際は、他のシリーズ(EX260/EX600)の
使用をご検討ください。
安全上のご注意 3・4・5ポート電磁弁 共通注意事項 フィールドバスシステム 共通注意事項 産業IoTセキュリティ対策 フィールドバス用語集 フィールドバスシステム特長 タイプ別対応製品/適用バルブシリーズ 特定開発品情報 グリーン対応(RoHS)
シリーズ | 保護構造 | 通信プロトコル※ | 適用バルブ |
---|---|---|---|
EX500 | IP67 | EtherNet/IP™ PROFINET | SY3000,5000,7000(プラグイン) VQC1000,2000,4000,5000 SV1000,2000,3000 S0700(IP40) |
シリアル伝送システム EX510
方向制御機器 » 省配線フィールドバスシステム(シリアル伝送システム)産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 PROFINET 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 EtherNet/IP 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 PROFIBUS 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 DeviceNet 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 CC-Link 対応機器

-
入力・出力対応、ゲートウェイ方式
※シリーズにより適用プロトコルは異なります。
詳細は各シリーズのカタログをご参照ください。
※EX510シリーズは、生産の中止を予定しています。
新規設備/装置の設計の際は、他のシリーズ(EX260/EX600)の
使用をご検討ください。
安全上のご注意 3・4・5ポート電磁弁 共通注意事項 フィールドバスシステム 共通注意事項 産業IoTセキュリティ対策 フィールドバス用語集 フィールドバスシステム特長 タイプ別対応製品/適用バルブシリーズ 特定開発品情報 グリーン対応(RoHS)
シリーズ | 保護構造 | 通信プロトコル※ | 適用バルブ |
---|---|---|---|
EX510 | IP20 | CC-Link DeviceNet™ PROFIBUS DP EtherNet/IP™(オーダーメイド) PROFINET(オーダーメイド) | SJ2000,3000 SY3000,5000,7000(プラグイン) SY3000,5000,7000,9000 SYJ3000,5000,7000 SQ1000,2000 SZ3000 VQ1000,2000 VQZ1000,2000,3000 S0700 |
無線システム EXW1/EX600-W
方向制御機器 » 省配線フィールドバスシステム(シリアル伝送システム)IO-Link対応機器 » IO-Linkマスタ
産業用通信機器/無線システム » 無線システム EtherNet/IP 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 無線システム PROFINET 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 PROFINET 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 EtherNet/IP 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 無線システム IO-Link 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 IO-Link 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 EtherCAT 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 DeviceNet 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 CC-Link 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 無線システム CC-Link 対応機器
方向制御機器 » 無線システム
産業用通信機器/無線システム » 無線システム EtherCAT 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 無線システム DeviceNet 対応機器
-
・小型タイプ EXW1 Seriesにアナログ入力を追加 [New]
・耐ノイズ性
2.4GHz ISM周波数帯使用
2ms毎(最速) 周波数ホッピング採用
・通信ケーブル不要
配線工数・スペース・コスト削減
断線リスク低減
・FA環境における通信の安定性を実現
・小型・軽量(EXW1)
体積:約81%削減、質量:約79%削減
・モジュラ結合可能(EX600-W)
※EX600-WEN□/WPN□(EtherNet/IPおよびPROFINET対応ベース)は
2025年3月末に販売中止を予定しております。新規設備/装置の設計の
際は、EXW1シリーズの使用をご検討ください。
▶IO-Link対応機器
安全上のご注意 3・4・5ポート電磁弁 共通注意事項 フィールドバスシステム 共通注意事項 産業IoTセキュリティ対策 リモートI/Oの無線化 フィールドバス用語集 特定開発品情報 グリーン対応(RoHS)
シリーズ | 保護構造 | 通信プロトコル | 適用バルブ |
---|---|---|---|
EXW1 | IP20/IP67 | DeviceNet® CC-Link EtherNet/IP™ EtherCAT® PROFINET OPC UA | JSY1000,3000,5000 |
M8/M12コネクタ PCA/EX9/EX500
方向制御機器 » 省配線フィールドバスシステム(シリアル伝送システム)
-
・通信用ケーブル/コネクタ:CC-Link, DeviceNet™, PROFIBUS DP, EtherNet/IP™, PROFINET, EtherCAT🄬, Ethernet POWERLINK
・IEC61076-2-101準拠、IEC60947-5-2準拠。
・IP67(IEC60529)
・組立式コネクタ:専用工具不要、作業時間短縮。
・SPEEDCON:差し込んで180°回転でOK
安全上のご注意 3・4・5ポート電磁弁 共通注意事項 フィールドバスシステム 共通注意事項 産業IoTセキュリティ対策 フィールドバス用語集 フィールドバスシステム特長 タイプ別対応製品/適用バルブシリーズ 特定開発品情報 グリーン対応(RoHS)
シリーズ |
---|
PCA |
EX9 |
EX500 |