産業用ロボット向機器
クリーンロボット低真空
薄形真空エジェクタ・ポンプシステム ZQ
真空用機器 » 真空エジェクタ・真空ポンプシステム![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/ja-jp/img1-035-ZQ.jpg)
エジェクタシリーズ | ノズル径 (mm) | 最大吸込流量 [L/min(ANR)] | 空気消費量 [L/min(ANR)] | 適用パッド目安 (mm) | 真空ポンプシステムシリーズ |
---|---|---|---|---|---|
ZQ105 | 0.5 | 5 | 15 | 2~13 | ZQ1000 |
ZQ107 | 0.7 | 10 | 25 | 2~20 | ZQ1000 |
ZQ110 | 1.0 | 22 | 47 | 2~32 | ZQ1000 |
産業用ロボット向機器
クリーンロボット低真空
型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。
オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。
2D/3D CADデータはこちら
※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。
エジェクタシリーズ | ノズル径 (mm) |
検索結果を表示 |
---|---|---|
ZQ105 | 0.5 | 検索結果を表示 |
ZQ107 | 0.7 | 検索結果を表示 |
ZQ110 | 1.0 | 検索結果を表示 |
エジェクタシリーズ | ノズル径 (mm) |
検索結果を表示 |
---|---|---|
ZQ105 | 0.5 | 検索結果を表示 |
ZQ107 | 0.7 | 検索結果を表示 |
ZQ110 | 1.0 | 検索結果を表示 |
エジェクタシリーズ | ノズル径 (mm) | 最大吸込流量 [L/min(ANR)] | 空気消費量 [L/min(ANR)] | 適用パッド目安 (mm) | 真空ポンプシステムシリーズ |
---|---|---|---|---|---|
ZQ105 | 0.5 | 5 | 15 | 2~13 | ZQ1000 |
ZQ107 | 0.7 | 10 | 25 | 2~20 | ZQ1000 |
ZQ110 | 1.0 | 22 | 47 | 2~32 | ZQ1000 |