産業用ロボット向機器
クリーンロボット低真空
クリーンルーム用エキゾーストクリーナ AMP
サイレンサ/エキゾーストクリーナ/ブローガン/圧力計 » エキゾーストクリーナクリーン/低発塵 » クリーンエキゾーストクリーナ・フィルタ
![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/ja-jp/img1-096-AMP.jpg)
シリーズ | ろ過度(μm) | 最大処理流量 L/min(ANR) | 管接続口径 |
---|---|---|---|
AMP | 0.01(捕集効率95%) | 200~1000 | 1/4,3/8,1/2,3/4 |
クリーンルーム用エキゾーストフィルタ SFE
サイレンサ/エキゾーストクリーナ/ブローガン/圧力計 » エキゾーストクリーナクリーン/低発塵 » クリーンエキゾーストクリーナ・フィルタ
-
・クリーンルーム内(清浄度クラス4:ISO14644-1)で直接排気が可能!
クリーンルーム内のエア機器に取付けるだけで直接排気が可能です。
・排気エア・リリーフエアの配管レス化。配管スペース、配管工数を削減。
・消音効果:30dB(A)以上
・ワンタッチ管継手タイプを用意。
シリーズ | ろ過度(μm) | 最大処理流量 L/min(ANR) | 管接続口径 |
---|---|---|---|
SFE | 0.01(捕集効率99.99%) | 3,30,65,130,200 | M5×0.8,R1/8,R1/4 φ4,φ6,φ8,φ10 |