産業用ロボット向機器
クリーンロボットフットプリント向上
圧力センサコントローラ 10-PSE300
クリーン/低発塵 » 圧力スイッチ/圧力センサ![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/ja-jp/img1-M-9-10-PSE300.jpg)
シリーズ | 設定圧力(差圧)範囲 |
---|---|
10-PSE300 | -101〜101kPa 10〜-101kPa -10〜100kPa -0.1〜1MPa -50〜500kPa -0.2〜2kPa |
産業用ロボット向機器
クリーンロボットフットプリント向上
シリーズ | 設定圧力(差圧)範囲 |
---|---|
10-PSE300 | -101〜101kPa 10〜-101kPa -10〜100kPa -0.1〜1MPa -50〜500kPa -0.2〜2kPa |