産業用ロボット向機器
クリーンロボットフットプリント向上
5ポートソレノイドバルブ 10-SY
クリーン/低発塵 » 方向制御機器![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/ja-jp/img1-A-01-10-SY.jpg)
シリーズ | 音速コンダクタンス:C | シリンダ駆動サイズ | 消費電力 (W) |
---|---|---|---|
10-SY3000 | 1.1dm3(s・bar) | φ40 | 0.35 |
10-SY5000 | 2.8dm3(s・bar) | φ63 | 0.35 |
10-SY7000 | 4.5dm3(s・bar) | φ80 | 0.35 |
10-SY9000 | 10dm3(s・bar) | φ100 | 0.35 |
5ポートソレノイドバルブ 10-SV
クリーン/低発塵 » 方向制御機器![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/ja-jp/img1-A-02-10-SV.jpg)
シリーズ | 音速コンダクタンス:C | シリンダ駆動サイズ | 消費電力 (W) |
---|---|---|---|
10-SV1000 | 1.1dm3(s・bar) | φ40 | 0.6 |
10-SV2000 | 2.8dm3(s・bar) | φ63 | 0.6 |
10-SV3000 | 4.5dm3(s・bar) | φ80 | 0.6 |
10-SV4000 | 10dm3(s・bar) | φ100 | 0.6 |
4・5ポートソレノイドバルブ 10-SYJ
クリーン/低発塵 » 方向制御機器![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/ja-jp/img1-A-03-10-SY.jpg)
シリーズ | 音速コンダクタンス:C | シリンダ駆動サイズ | 消費電力 (W) |
---|---|---|---|
10-SYJ3000 | 0.46dm3(s・bar) | φ25 | 0.35 |
10-SYJ5000 | 0.83dm3(s・bar) | φ40 | 0.35 |
10-SYJ7000 | 2.9dm3(s・bar) | φ50 | 0.35 |
5ポートソレノイドバルブ 10-S0700
クリーン/低発塵 » 方向制御機器![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/ja-jp/img1-A-05-10-S0700.jpg)
シリーズ | 流量特性 1→4/2(P→A/B) C[dm3/(s・bar)] | 流量特性 1→4/2(P→A/B) b | 流量特性 1→4/2(P→A/B) Cv | シリンダ 駆動 サイズ | 消費電力(W) |
---|---|---|---|---|---|
10-S0700 | 0.39 | 0.39 | 0.11 | φ25 | 0.35 |
5ポートソレノイドバルブ 10-VQ
クリーン/低発塵 » 方向制御機器![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/ja-jp/img1-A-06-10-VQ.jpg)
シリーズ | 流量特性 2/4→3/5 (A/B→R1/R2) C [dm3/(s・bar)] | 流量特性 2/4→3/5 (A/B→R1/R2) b | 流量特性 2/4→3/5 (A/B→R1/R2) Cv | シリンダ駆動 サイズ | 消費電力 (W) |
---|---|---|---|---|---|
10-VQ1000 | 1.0 | 0.30 | 0.25 | φ40 | 0.4 (標準) |
10-VQ2000 | 3.2 | 0.30 | 0.80 | φ63 | 0.4 (標準) |
5ポートソレノイドバルブ 10-SQ
クリーン/低発塵 » 方向制御機器![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/ja-jp/img1-A-07-10-SQ.jpg)
シリーズ | 音速コンダクタンス:C | シリンダ駆動サイズ | 消費電力 (W) |
---|---|---|---|
10-SQ1000 | 0.83dm3(s・bar) | φ32 | 1.0 |
10-SQ2000 | 2.9dm3(s・bar) | φ63 | 1.0 |
4ポートソレノイドバルブ 直動ポペット 10-VQD
クリーン/低発塵 » 方向制御機器![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/ja-jp/img1-A-08-10-VQD.jpg)
シリーズ | 音速コンダクタンス:C | シリンダ駆動サイズ | 消費電力 (W) |
---|---|---|---|
10-VQD1000 | 0.19dm3(s・bar) | φ25 | 2.0 |
3ポートソレノイドバルブ 10-V100
クリーン/低発塵 » 方向制御機器![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/ja-jp/img1-V100.jpg)
シリーズ | タイプ | 音速コンダクタンス:C | 消費電力 (W) |
---|---|---|---|
10-V100 | 標準タイプ | 0.037dm3(s・bar) | 0.35 ★(0.1) |
10-V100 | 大流量タイプ | 0.076dm3(s・bar) | 1.0 |
3ポートソレノイドバルブ 10-SYJ
クリーン/低発塵 » 方向制御機器![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/ja-jp/img1-A-09-10-SYJ.jpg)
シリーズ | 音速コンダクタンス:C | 消費電力 (W) |
---|---|---|
10-SYJ300 | 0.36dm3(s・bar) | 0.35 |
10-SYJ500 | 1.2dm3(s・bar) | 0.35 |
10-SYJ700 | 3.0dm3(s・bar) | 0.35 |
3ポートソレノイドバルブ 10-SY
クリーン/低発塵 » 方向制御機器![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/ja-jp/img1-A-10-10-SY100.jpg)
シリーズ | タイプ | 音速コンダクタンス:C | 消費電力 (W) |
---|---|---|---|
10-SY100 | 標準タイプ | ★0.14mm2 | 0.5 |
10-SY100 | 大流量タイプ | ★0.22mm2 | 0.5 |