産業用ロボット向機器
クリーンロボットフットプリント向上
エアフィルタ 10-/21-AF
クリーン/低発塵 » モジュラF.R./圧力制御機器![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/ja-jp/img1-I-1-10-AF.jpg)
シリーズ | 管接続口径 | ろ過度 (μm) |
---|---|---|
10-AF20~60 | 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4,1 | 5 |
21-AF20~60 | 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4,1 | 5 |
ミストセパレータ 10-/21-AFM
クリーン/低発塵 » モジュラF.R./圧力制御機器![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/ja-jp/img1-I-2-10-AFM.jpg)
シリーズ | 管接続口径 | ろ過度 (μm) |
---|---|---|
10-AFM20~40 | 1/8,1/4, 3/8, 1/2, 3/4 | 0.3 |
21-AFM20~40 | 1/8,1/4, 3/8, 1/2, 3/4 | 0.3 |
マイクロミストセパレータ 10-/21-AFD
クリーン/低発塵 » モジュラF.R./圧力制御機器![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/ja-jp/img1-I-3-10-AFD.jpg)
シリーズ | 管接続口径 | ろ過度 (μm) |
---|---|---|
10-AFD20~40 | 1/8,1/4,3/8,1/2,3/4 | 0.01 |
21-AFD20~40 | 1/8,1/4,3/8,1/2,3/4 | 0.01 |
レギュレータ 10-/21-AR
クリーン/低発塵 » モジュラF.R./圧力制御機器![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/ja-jp/img1-I-4-10-AR.jpg)
シリーズ | 管接続口径 | 設定圧力 (MPa) |
---|---|---|
10-AR20~60 | 1/8,1/4,3/8,1/2,3/4,1 | 0.05~0.85 |
21-AR20~60 | 1/8,1/4,3/8,1/2,3/4,1 | 0.05~0.85 |
逆流機能付レギュレータ 10-/21-AR
クリーン/低発塵 » モジュラF.R./圧力制御機器![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/ja-jp/img1-I-4-10-AR.jpg)
シリーズ | 管接続口径 | 設定圧力 (MPa) |
---|---|---|
10-AR20K~60K | 1/8,1/4,3/8,1/2,3/4,1 | 0.05~0.85 |
21-AR20K~60K | 1/8,1/4,3/8,1/2,3/4,1 | 0.05~0.85 |
フィルタレギュレータ 10-/21-AW
クリーン/低発塵 » モジュラF.R./圧力制御機器![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/ja-jp/img1-I-6-10-AW.jpg)
シリーズ | 管接続口径 | 設定圧力 (MPa) | ろ過度 (μm) |
---|---|---|---|
10-AW20~40 | 1/8,1/4,3/8,1/2,3/4 | 0.05~0.85 | 5 |
21-AW20~40 | 1/8,1/4,3/8,1/2,3/4 | 0.05~0.85 | 5 |
逆流機能付フィルタレギュレータ 10-/21-AW□K
クリーン/低発塵 » モジュラF.R./圧力制御機器![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/ja-jp/img1-I-6-10-AW.jpg)
シリーズ | 管接続口径 | 設定圧力 (MPa) | ろ過度 (μm) |
---|---|---|---|
10-AW20K~40K | 1/8,1/4,3/8,1/2,3/4 | 0.05~0.85 | 5 |
21-AW20K~40K | 1/8,1/4,3/8,1/2,3/4 | 0.05~0.85 | 5 |
ミストセパレータレギュレータ 10-/21-AWM
クリーン/低発塵 » モジュラF.R./圧力制御機器![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/ja-jp/img1-I-8-10-AWM.jpg)
シリーズ | 管接続口径 | 設定圧力 (MPa) | ろ過度 (μm) |
---|---|---|---|
10-AWM20~40 | 1/8,1/4,3/8,1/2 | 0.05~0.85 | 0.3 |
21-AWM20~40 | 1/8,1/4,3/8,1/2 | 0.05~0.85 | 0.3 |
マイクロミストセパレータレギュレータ 10-/21-AWD
クリーン/低発塵 » モジュラF.R./圧力制御機器![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/ja-jp/img1-I-9-10-AWD.jpg)
シリーズ | 管接続口径 | 設定圧力 (MPa) | ろ過度 (μm) |
---|---|---|---|
10-AWD20~40 | 1/8,1/4,3/8,1/2 | 0.05~0.85 | 0.01 |
21-AWD20~40 | 1/8,1/4,3/8,1/2 | 0.05~0.85 | 0.01 |
直動精密レギュレータ 10-/21-ARP
クリーン/低発塵 » モジュラF.R./圧力制御機器![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/ja-jp/img1-J-10-10-ARP.jpg)
クリーンシリーズ
・設定感度0.2%F.S.以内。
・省エネルギー空気消費量80%減 (当社比)
・繰り返し性±1%F.S.以内 (or±3kPa以内)
・逆流機能付 (ARP20K・30K・40K)
・電磁弁とシリンダ間に取付可能。
シリーズ | 管接続口径 | 設定圧力範囲 |
---|---|---|
10-/21-ARP20 (K) | 1/8・1/4 | 0.005~0.4MPa 0.005~0.2MPa 0.005~0.6MPa |
10-/21-ARP30 (K) | 1/4・3/8 | 0.005~0.4MPa 0.005~0.2MPa 0.005~0.6MPa |
10-/21-ARP40 (K) | 1/4・3/8・1/2 | 0.005~0.4MPa 0.005~0.2MPa 0.005~0.6MPa |
精密レギュレータ 10-IR
クリーン/低発塵 » モジュラF.R./圧力制御機器![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/ja-jp/img1-J-11-10-IR.jpg)
シリーズ | 管接続口径 | 設定圧力 (MPa) |
---|---|---|
IR1000-A | 1/8 | 0.005~0.2 0.01~0.4 0.01~0.8 |
IR2000-A | 1/4 | 0.005~0.2 0.01~0.4 0.01~0.8 |
IR3000-A | 1/4,3/8,1/2 | 0.01~0.2 0.01~0.4 0.01~0.8 |
IR1200-A | 1/8 | 0.02~0.2 0.02~0.4 0.02~0.8 |
IR2200-A | 1/4 | 0.02~0.2 0.02~0.4 0.02~0.8 |
IR3200-A | 1/4,3/8,1/2 | 0.02~0.2 0.02~0.4 0.02~0.8 |
10-IR1000 | 1/8 | 0.005~0.2 0.005~0.4 0.005~0.8 |
10-IR2000 | 1/4 | 0.005~0.2 0.005~0.4 0.005~0.8 |
10-IR3000 | 1/4,3/8,1/2 | 0.01~0.2 0.01~0.4 0.01~0.8 |
真空レギュレータ 10-IRV
クリーン/低発塵 » モジュラF.R./圧力制御機器![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/ja-jp/img1-J-12-10-IRV.jpg)
クリーンシリーズ
・真空ラインの圧力制御が可能。
・一面配管仕様をシリーズ化。
・質量20%減(従来比)
・ワンタッチ管継手内蔵。
・クリップ固定式により圧力計・デジタル圧力スイッチの着脱が容易。
・圧力計・デジタル圧力スイッチの取付方向変更が可能(標準配管仕様のみ)
・圧力計・デジタル圧力スイッチの取付角度(60°刻み)変更が容易。
シリーズ | 管接続口径 | 設定圧力 (kPa) |
---|---|---|
10-IRV | φ6,φ8,φ1/4,φ5/16 | -100~-1.3 |
10-IRV20 | φ6,φ8,φ10,φ1/4,φ5/16,φ3/8 | -100~-1.3 |
クリーンレギュレータ SRH
モジュラF.R.L./圧力制御機器 » レギュレータクリーン/低発塵 » モジュラF.R./圧力制御機器
ノングリース 窒素(N2)対応機器 » 圧力制御機器
圧力制御機器 » レギュレータ
![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/ja-jp/img1-071-SRH.jpg)
シリーズ | リリーフ機構 | 管接続口径 | 設定圧力(MPa) |
---|---|---|---|
SRH | ノンリリーフ | Rc1/8,1/4,3/8,1/2 9/16-18UNF,7/8-14UNF | 低圧タイプ:0.02~0.2 高圧タイプ:0.05~0.7 |
SRH | リリーフ | Rc1/8,1/4,3/8,1/2 | 低圧タイプ:0.02~0.2 高圧タイプ:0.05~0.7 |
精密クリーンレギュレータ SRP
モジュラF.R.L./圧力制御機器 » レギュレータクリーン/低発塵 » モジュラF.R./圧力制御機器
圧力制御機器 » レギュレータ
![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/ja-jp/img1-072-SRP.jpg)
-
・高精度・低消費流量のステンレスレギュレータ。
・ブリード量0.5L/min(ANR)以下(出口圧力:0.2MPa時)
・設定感度:0.3%F.S.
・繰返し性:1%F.S.
シリーズ | 管接続口径 | 設定圧力(MPa) |
---|---|---|
SRP | M5,1/8 | 低圧タイプ:0.005~0.2 高圧タイプ:0.01~0.4 |